비디오 시리즈
C2000 이중 코드 보안 모듈(DCSM)
DCSM(이중 코드 보안 모듈)은 C2000 장치에 통합된 보안 기능입니다. 이는 승인되지 않은 사람이 온칩 보안 메모리(및 기타 보안 리소스)에 액세스하고 가시성을 확보하는 것을 방지합니다. 또한 독점 코드의 복제 및 리버스 엔지니어링을 방지합니다. DCSM 모듈을 사용하면 두 명의 독립적인 사용자가 동일한 장치에서 독점 코드와 보안 리소스를 프로그래밍하고 보호할 수 있습니다.
C2000 이중 코드 보안 모듈(DCSM)
DCSM(이중 코드 보안 모듈) 개요
이 비디오에서는 DCSM 모듈의 핵심 기능과 개념에 대해 간략하게 설명합니다.
00:05:00|30 8월 2023
이중 코드 보안 모듈은 C2000 장치에 구현된 보안 기능입니다. 주 목적은 장치가 생산용으로 프로그래밍되었을 때 독점 코드에 대한 무단 읽기 또는 쓰기 액세스를 방지하는 것입니다. 보안 설정은 User-OTP 또는 일회성 프로그래머블 메모리에서 지정된 메모리 위치를 프로그래밍하여 구성됩니다. 두 개의 독립적인 영역이 있어 두 개발자가 동일한 장치에서 독점 코드와 보안 리소스를 프로그래밍할 수 있습니다.