비디오 시리즈
C2000™ 향상된 펄스 폭 변조기(ePWM)
C2000 디바이스의 향상된 펄스 폭 변조기는 많은 완제품에서 볼 수 있는 많은 전원 관련 시스템을 제어합니다. ePWM 주변 장치 모듈은 제어 시스템과 디바이스의 다른 부분에 공급되는 펄스 신호를 생성하는 역할을 합니다. ePWM 모듈은 ePWM 내에서 각각의 기능을 제공하는 8개의 하위 모듈로 구성되어 있습니다. 하위 모듈은 시간 기반, 카운터 비교, 동작 한정자, 불감대, PWM 초퍼, 이벤트 트리거, 트립 존 및 디지털 비교입니다.
C2000™ 향상된 펄스 폭 변조기(ePWM)
C2000™ ePWM(향상된 펄스 폭 모듈레이터) 개요
이는 타입 4 ePWM에 대해 다루는 C2000 ePWM 비디오 시리즈의 첫 번째 비디오입니다.
00:03:27|22 4월 2022
이는 타입 4 ePWM에 대해 다루는 C2000 ePWM 비디오 시리즈의 첫 번째 비디오입니다. 이 비디오는 주변 기기 내의 하위 모듈에 대한 간략한 설명과 ePWM 모듈을 구성하는 방법을 포함하여 ePWM 주변 기기에 대한 일반적인 개요를 설명합니다.