비디오 시리즈
C2000™ SysConfig
SysConfig는 텍사스 인스트루먼트에서 개발한 개발 툴로, C2000 마이크로컨트롤러를 사용한 개발을 용이하게 합니다. 사용하기 쉬운 그래픽 인터페이스에 장치 핀을 구성하고 장치 주변 장치를 초기화할 수 있는 포괄적인 유틸리티 모음을 제공합니다. 또한 SysConfig는 장치 리소스를 자동으로 관리하고 잠재적 오류 메시지를 생성하여 C2000 장치가 올바르게 구성 및 초기화되도록 합니다. 이 강력한 툴은 C2000 LaunchPad 및 controlCARD를 사용하여 개발을 단순화하고 자동화된 장치 간 전환 소프트웨어는 SysConfig를 초급 및 전문 C2000 개발자 모두에게 이상적으로 만듭니다.
C2000™ SysConfig
C2000™ SysConfig: 개요
는 C2000™ SysConfig 비디오 시리즈의 첫 번째 비디오입니다. 5분 안에 SysConfig 툴의 가장 중요한 이점에 대해 알아보십시오.
00:04:55|22 4월 2022
는 C2000™ SysConfig 비디오 시리즈의 첫 번째 비디오입니다. 5분 안에 SysConfig 툴의 가장 중요한 3가지 이점과 이 이점이 C2000™ 개발 프로세스를 어떻게 크게 간소화하는지 알아보십시오.
SysConfig의 사용자 인터페이스를 통해 직관적이고 손쉽게 코드를 생성할 수 있습니다. 사용자는 다양한 입력 상자와 드롭다운 선택을 통해 C2000 장치의 초기화 설정을 구성할 수 있으며, SysConfig 툴이 장치 구성에 필요한 관련 DriverLib 코드를 자동으로 생성합니다.
SysConfig에는 PinMux 기능도 내장되어 있어 장치 모듈에 핀을 자동으로 할당할 수 있습니다. 또한 SysConfig는 휴대용 코드를 생성하여 장치 간 전환을 간소화합니다. SysConfig는 사용자를 위해 다양한 플랫폼으로 제공됩니다.