비디오 시리즈
PLC 및 HART를 사용한 SMART 필드 트랜스미터 설계
이 프레젠테이션 시리즈에서는 아날로그 출력 설계와 아날로그 입력 모듈과 아날로그 출력 모듈에서 HART를 사용하는 방법을 다룹니다. HART 테스트 및 인증 프로세스에 대한 정보도 제공합니다.
PLC 및 HART를 사용한 SMART 필드 트랜스미터 설계
HART를 사용한 스마트 필드 트랜스미터 및 PLC 설계: 아날로그 출력 모듈 개요
이 프레젠테이션에서는 PLC 및 필드 트랜스미터용 2선 및 3선 아날로그 출력 모듈에 대한 개요를 제공합니다.
00:12:18|30 4월 2018
이 프레젠테이션에서는 PLC 및 필드 트랜스미터용 2선 및 3선 아날로그 출력 모듈에 대한 개요를 제공합니다. 아날로그 출력이 산업 자동화에서 사용되는 위치에 대해 다룹니다. 2선 및 3선 유형을 정의하고 절연 사례를 고려합니다.