비디오 시리즈

MSPM0용 SysConfig로 개발 시작

이 비디오 시리즈에서는 CCS의 온라인 및 오프라인 버전 모두에서 SysConfig로 이동하는 방법을 알아봅니다. 이 짧은 비디오에서는 SysConfig의 다양한 구성 설정과 코드 생성 기능을 강조합니다. 그런 다음 생성된 코드는 MSPM0 SDK 예제를 빌드하고 사용자 지정하는 데 사용됩니다.

MSPM0 SDK GPIO Example using SysConfig in CCS Theia

Learn how to use SysConfig to configure device peripherals, pins, and pin mux data for MSPM0 MCUs.

00:00:54|16 6월 2023

In this video series, you will learn how to navigate to SysConfig in both the online and offline versions of CCS.  These short videos highlight various configuration settings of SysConfig and its code generation features. The generated code is then used to build and customize MSPM0 SDK examples.  This video shows how to utilize SysConfig that is integrated into CCS Theia, and how to build a project and generate corresponding C code based on the settings from SysConfig.