비디오 시리즈

다중 위상 101

오늘날의 컴퓨팅 환경에서 CPU, FPGA, ASIC 및 주변 기기는 점점 더 복잡해지고 있으며, 결과적으로 이러한 기기의 전원 공급 요구 사항 또한 복잡해지고 있습니다. 높은 수요를 처리하기 위해, 다중 위상 조절기는 많은 컴퓨팅 영역의 마더보드에서 점점 보편화되고 있습니다. 이러한 레귤레이터를 사용한 설계는 기존의 스위처와 선형 레귤레이터를 사용하는 것보다 더 어렵지만, 다중 위상의 장점은 고성능 전원 애플리케이션의 복잡성보다 더 큽니다. TI의 다중 위상 벅 포트폴리오에는 인텔 CPU 코어 레귤레이터와 프로세서/FPGA 다중 위상 벅 레귤레이터가 포함되어 있으며 프로세서에 대한 인터페이스 유무에 관계없이 사용할 수 있습니다. 이 교육 시리즈는 새로운 다중 위상 설계를 시작하고 실행하고 검증에 대비하는 데 필요한 방정식과 지침을 제공하기 위해 설계되었습니다. 다중 위상 이점에 대한 개요를 살펴본 후 ASIC 코어 레일용 다중 위상 벅 레귤레이터의 심층 설계 예가 제시됩니다.

An Introduction to Multiphase Buck Regulators

Carmen Parisi gives an introduction to Multiphase Buck Regulators.

00:09:27|31 7월 2017

Carmen Parisi discusses the functionality and capability of Multiphase Buck Regulators.