Wireless connectivity design resources
오토모티브 리소스
TI는 포괄적인 개발 에코시스템과 최신 Bluetooth LE 표준에 대한 지원을 제공하며, 차량 연결 컨소시엄도 제공합니다. TI의 장치는 보안 Bluetooth LE 통신을 지원하는 제품을 만들고 WBMS 솔루션을 통해 배터리 시스템에 무선 연결을 제공하는 데 도움이 됩니다. ASPICE(Automotive Spice) 프로젝트 흐름에 따라 차량용으로 최적화된 SimpleLink™ SDK(소프트웨어 개발 키트)를 통해 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
저전력 2.4GHz 리소스
TI의 저전력 2.4GHz 포트폴리오는 완제품 설계를 바로 시작하는 데 도움이 되는 기능과 툴과 함께 Bluetooth 저에너지, Zigbee, Matter 및 Thread와 같은 다양한 프로토콜을 지원합니다. TI의 제품은 성능 저하 없이 경제적인 옵션을 설계할 수 있도록 유연성과 확장성이 뛰어납니다. TI의 사용이 간편한 소프트웨어, 포괄적인 교육 자료, 동급 최고의 지원을 통해 모든 시장의 개발 속도를 높이도록 지원합니다.
Wi-Fi 리소스
TI의 Wi-Fi 포트폴리오는 Wi-Fi 6(802.11ax)을 포함한 최신 Wi-Fi 연결 표준과 Bluetooth LE 5.4를 지원합니다. TI의 포트폴리오에는 Linux® 및 RTOS(실시간 운영 체제) 기반 시스템에 통합되는 컴패니언 통합 회로와 모든 IoT 장치에 연결할 수 있는 무선 마이크로컨트롤러 솔루션이 포함되어 있습니다. 사용이 간편한 소프트웨어 및 문서를 확인하고 혁신을 이어나가도록 도와주는 업계 전문가의 직접적인 지원을 받으세요.
1GHz 미만 리소스
1GHz 미만 기술은 낮은 소비 전력으로 안정적인 장거리 무선 통신을 제공하는 데 초점을 둡니다. 이 기술은 장거리 또는 까다로운 환경에서 안정적인 연결을 필요로 하는 산업용, 건물 자동화 및 계량 애플리케이션에 유용합니다. TI는 Wi-SUN 및 802.15.4와 같은 표준화된 프로토콜을 포함한 옵션을 제공하고 높은 통합 기능과 유연성을 갖춘 독점 프로토콜을 지원하여 성능, 비용, 소비 전력의 균형을 맞추는 맞춤형 솔루션을 가능하게 합니다.
SimpleLink SDK
데모 및 예제와 함께 즉시 연결할 수 있는 무선 프로토콜을 지원하는 SDK로 솔루션을 구축하세요. FreeRTOS 및 Zephyr RTOS를 지원하는 오픈 소스 운영 체제를 기반으로 구축됩니다. TI의 드라이버 및 툴 프레임워크는 다양한 제품군 전반에 걸쳐 신뢰를 제공하며, 필요한 제품을 개발할 수 있도록 보안 기능을 포함하고 있습니다.
Resource Explorer는 소프트웨어 라이브러리, 예제 및 문서를 위한 TI의 중앙 허브입니다.
CCStudio™ Resource Explorer 웹 기반 툴을 사용하여 소프트웨어 및 문서를 찾아보고 액세스할 수 있습니다. 클라우드의 CCStudio™ IDE 소프트웨어와 연계하여 사용하면 로컬 소프트웨어를 다운로드 및 설치하지 않고도 평가 하드웨어에서 예제와 데모를 실행할 수 있습니다.
모든 장치를 위한 사용하기 쉬운 실습 교육 모듈
SimpleLink 아카데미에는 모든 무선 연결 TI LaunchPad™ 개발 키트에 대한 몇 가지 데모 및 문서가 포함되어 있습니다. 각 모듈은 장치의 기능을 시연하기 위해 TI의 SDK 내에서 예제를 단계별로 살펴봅니다.
주제는 RTOS 기본 사항부터 다중 프로토콜 작동 및 고급 장치 기능에 이르기까지 애플리케이션 요구 사항에 맞는 범위를 다룹니다.
언제 어디서나 고객과 함께하는 TI
원하는 소프트웨어를 원하는 방식으로 원하는 지원과 함께 찾을 수 있습니다. GitHub를 사용하면 무선 연결 소프트웨어를 제품에 보다 쉽게 통합할 수 있으며, TI 엔지니어는 TI E2E™ 설계 지원 포럼에서 문제 해결을 위해 도움을 제공합니다.
파트너
TI는 TI의 반도체 장치 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티와 협력합니다. 제품 및 서비스에는 개발 작업을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.