리소스가 제한된 대부분의 시스템에 최적화된 오픈 소스 RTOS로 프로젝트를 확장할 수 있습니다. Zephyr는 간단한 환경 센서와 자산 추적기부터 정교한 휴머노이드 및 IoT 무선 게이트웨이까지 다양한 하드웨어 아키텍처를 지원하는 안정적인 소형 풋프린트의 커널을 제공합니다.
텍사스 인스트루먼트에서 Zephyr를 사용하는 이유
자신 있게 개발할 수 있습니다.
TI의 광범위한 임베디드 포트폴리오와 장기적인 제품 가용성을 통해 지원되는 오픈 소스 소프트웨어의 유연성을 누리십시오. Zephyr 재단의 TI 플래티넘 레벨 멤버십을 통해 업스트림 및 다운스트림 협력 모두에서 TI의 리더십을 활용하여 에코시스템이 안정적이고, 지원을 받으며, 생산 준비가 되도록 보장할 수 있습니다.
Official Zephyr repository
Stay synchronized with the latest Zephyr updates. This repository offers a stable implementation that aligns with community standards, ensuring your development remains reliable while leveraging fast access to cutting-edge innovation.
- Access leading-edge community innovation
- Leverage fully open-source collaboration
- Benefit from TI upstream contributions
TI validated Zephyr repository
Move from prototype to production faster. Our downstream repositories are forked from the official Zephyr repository, providing you with pre-validated software and early access to the latest TI board features before they are merged into the upstream repository.
- Reduce time-to-market with pre-validated packages
- Simplify integration with user-specific examples
- Get early access to the latest TI hardware features
품질, 검증 & 제품 준비
프로토타입뿐만 아니라 생산용으로 제작됨
성공적인 제품에는 엄격한 품질, 예측 가능한 출시 사이클 및 장기적인 유지 관리 등 단순한 소프트웨어 가용성 이상의 것이 필요합니다.
TI는 실제 하드웨어의 지속적인 검증을 통해 Zephyr 소프트웨어 품질을 향상하고 개발 워크플로를 간소화하고 규정 준수 방법을 단순화합니다.
인증 프로세스 간소화
TI의 생산 등급 CI/CD 파이프라인으로 테스트 부담을 줄일 수 있습니다. SDK를 출시할 때마다 실제 ASM, MSP 및 SimpleLink 보드에서 HIL(하드웨어 인 더 루프) 검증을 거친 완전한 Twister 제품군이 포함되어 실제 하드웨어에서 소프트웨어가 충분히 검증되었음을 보장합니다.
다운로드 가능한 테스트 보고서를 사용하여 자체 인증을 간소화할 수 있습니다. JSON, XML 및 HTML 형식으로 제공되는 이 보고서를 통해 검증된 결과를 자체 인증 패키지에 직접 인용할 수 있습니다.
총 정확도를 위한 자동 테스트
Zephyr의 공식 통합 테스트 러너인 Twister로 수동 오류를 제거할 수 있습니다. Twister는 전체 워크플로우를 자동화하여 에뮬레이터와 실제 하드웨어 모두에서 테스트를 작성 및 실행함으로써 일관되고 반복 재현 가능한 성능을 보장합니다.
통과/실패 결과 및 메모리 풋프린트의 자동 추적으로 설계에 대한 심도 있는 가시성을 얻을 수 있습니다. Twister 결과를 자동화된 CI/CD 파이프라인에 원활하게 통합하거나 데이터 기반의 신속한 직접 검토에 사용할 수 있습니다.
— Syed Mohammed Khasim, 텍사스 인스트루먼트 Zephyr 프로젝트 이사회 멤버
원활하게 설계할 수 있습니다.
Zephyr RTOS 여정에 대한 포괄적인 지원을 받을 수 있습니다. 새로운 프로젝트를 시작하든 기존 설계를 마이그레이션하든 관계없이 TI의 도구와 전문 기술을 통해 원활한 전환과 최적화된 성능을 보장합니다.
개발 경로:
끝없는 확장.
효율적인 엔지니어링.
개발
- VS Code
- Cortex® ARM® 디버그
- VS Code용 TI 임베디드 디버그 플러그인
컴파일
- GCC(GNU 컴파일러 컬렉션)
디버그
- GDB(GNU 프로젝트 디버거)
- OpenOCD(오픈 온칩 디버거)
플래시
- OpenOCD(오픈 온칩 디버거)
주요 리소스
Zephyr 튜토리얼
Zephyr 프로젝트 설정, 디버깅 및 보드 이식을 지원하는 랩 컬렉션
TI E2E™ 설계 지원 포럼
설계의 모든 단계에서 엔지니어가 가장 먼저 찾는 도움의 창구
실시간 인텔리전스 및 Zephyr RTOS
AM2612/AM2611 MCU의 Zephyr RTOS는 메모리 효율과 낮은 지연 시간에 최적화된 확장 가능하고 안전한 실시간 플랫폼을 제공하여, 개발자가 실시간 인텔리전스를 확장하고 개발 주기를 단축할 수 있도록 지원합니다.
MSPM0 및 Zephyr RTOS
MSP 및 Zephyr RTOS 튜토리얼을 시청하여 이 오픈 소스를 사용할 때의 장점과 Zephyr 및 TI 리포지토리 사용에 대한 세부 정보를 알아보십시오.
Bluetooth® 저에너지 및 Zephyr RTOS
Windows 환경에서 Zephyr 및 TI를 시작하는 방법을 다룬 실습 튜토리얼을 따라 Bluetooth 장치를 사용하여 SimpleLink Connect 모바일 애플리케이션과 통신하십시오.