DLP 제품 디스플레이 및 프로젝션 칩셋 Pico 칩셋

DLP 제품

Pico 칩셋 – 설계 및 개발

평가 모듈

다양한 범위의 디스플레이 애플리케이션을 위한 DLP Pico 기술을 손쉽게 평가할 수 있는 유연성이 뛰어난 개발 툴입니다.

한정 특가* 일부 TI DLP® LightCrafter™ 디스플레이 EVM에 새로운 가격 및 할인 적용

 

평가 모듈
해상도
DMD
정가
TI store 할인 혜택
할인 코드
계층
DLPDLCR4710EVM-G2 1080p DLP4710 $999 주문하기
DLPDLCR3310EVM 1080p DLP3310 $849 주문하기 
DLP3010EVM-LC 720p DLP3010 $799 주문하기
DLPDLCR3010EVM-G2 720p DLP3010 $699 주문하기
DLP2010EVM-LC WVGA DLP2010  $549 주문하기
DLPDLCR2010EVM WVGA DLP2010  $499 주문하기
DLPDLCR2000EVM nHD DLP2000  $99 최저 가격 EVM 주문하기

DLP LightCrafter™ Display 4710-G2 평가 모듈

이 EVM은 풀 HD 1080p 해상도를 지원하며 DLP4710(0.47 1080p) 풀 HD DMD, 듀얼 DLPC3439 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버를 신속하게 평가할 수 있습니다. DLP4710 DMD는 소형 디자인과 밝은 pico 1080 풀 HD 솔루션에 적합합니다.

DLP LightCrafter 디스플레이 3310 평가 모듈

이 평가 모듈은 풀 HD 1080p 해상도를 지원하며 DLP3310 DMD, 듀얼 DLPC3437 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA3000 PMIC/LED 드라이버를 신속하게 평가할 수 있습니다. 이 EVM은 소형 1080p 디스플레이 시스템이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

DLP LightCrafter 디스플레이 3010-G2 평가 모듈

이 평가 모듈은 풀 720p HD 해상도를 지원하며 DLP3010 DMD, DLPC3435 디스플레이 컨트롤러와 DLPA2005 PMIC/LED 드라이버의 빠른 평가가 가능합니다. DLP 3010 DMD는 디스플레이 제품에 가장 작은 DLP 720p HD 솔루션을 필요로 하는 솔루션에 잘 맞습니다.

DLP LightCrafter 디스플레이 2010 평가 모듈

이 평가 모듈은 WVGA 해상도를 지원하며 DLP2010 DMD, DLPC3435 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA2005 PMIC/LED 드라이버의 빠른 평가가 가능합니다. DLP2010 DMD 세트는 울트라 모바일, 초저전력 디스플레이 애플리케이션에 잘 맞습니다.

DLP LightCrafter 디스플레이 2000 평가 모듈

이 평가 모듈은 nHD 해상도를 제공하며 DLP2000 DMD, DLPC2607 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA1000 PMIC/LED 드라이버를 신속하게 평가할 수 있습니다. DLP2000 DMD 칩셋을 사용하면 제어판, IoT 원격 디스플레이, 스마트폰, 태블릿 등 광범위한 디스플레이 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

레퍼런스 설계

다음 설계에 도움이 되는 회로도, 레이아웃, BOM(재료 사양서)와 같은 시스템 설계 파일에 액세스합니다.