DLP products Display & projection chipsets Standard chipsets

DLP products

표준 칩셋 - 설계 및 개발

평가 모듈

고휘도 디스플레이 애플리케이션을 위한 DLP 칩셋을 손쉽게 평가할 수 있는 유연성이 뛰어난 개발 툴입니다.

DLP470TE 4K UHD DMD 평가 모듈

DLPDLCR470TEVM과 DLPLCRDC4422EVM을 결합하면 DLP 0.47 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLPDLCR470TEVM은 DLPLCRDC4422EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD에 스플래시 또는 테스트 패턴을 표시할 수 있는 0.47 4K UHD DMD를 평가하는 솔루션을 제공합니다.

  • JAMR3 튜너 및 1080P 디스플레이/멀티 터치 터치스크린은 메인 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DLP660TE 4K UHD DMD 평가 모듈

DLPDLCR660TEVM과 DLPLCRDC4422EVM을 결합하면 DLP 0.66 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLPDLCR660TEVM은 DLPLCRDC4422EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD에 스플래시 또는 테스트 패턴을 표시할 수 있는 0.66 4K UHD DMD를 평가하는 솔루션을 제공합니다.

레퍼런스 디자인

다음 설계에 도움이 되는 회로도, 레이아웃, BOM(재료 사양서)와 같은 시스템 설계 파일에 액세스합니다.