신제품
오토모티브 저전력, 작은 풋프린트 100BASE-T1 이더넷 PHY(SGMII)
통합 드라이버, 보호, 온도 보고, 이상적인 다이오드 모드 기능이 있는 600V 50mΩ GaN FET
오토모티브 역극성 보호 컨트롤러, 과전압 보호, 게이트 드라이브 강도 60μA
Low-jitter, high-performance, bulk-acoustic wave (BAW)-based frequency oscillator
활성화 기능이 없는 단일 전원 공급 버퍼 로직 레벨 시프터
2022년4월6일 | Company blog
Performance improvements in power density, electromagnetic interference, isolation, quiescent current, and noise and precision are giving designers the capabilities to push power further.
TI 팀에 참여
우리의 일은 도전적이고 빠른 속도로 진행되며 TI를 위대하게 만드는 것은 우리 회사의 직원들입니다. 세상을 바꾸고 당신의 직업을 사랑하고 싶습니까? 참여하세요.
기업 윤리에 대한 TI의 약속
출하된 반도체 제품 중 저할로겐 업계 요구 사항을 충족하는 친환경으로 간주된 제품의 비율입니다.
인권 캠페인 기업 평등 지수는 5년 연속 LGBTQ(레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 및 동성애자) 직원 평등에 대한 TI의 약속에 대한 평가입니다.
회사의 성공에 기여하고 있다는 사실을 알고 있는 직원의 비율입니다.
2015~2020년 온실가스(GHG) 배출량 감축 - 15% 감축 목표를 초과 달성.
여성을 발전시키기 위한 TI의 노력에 대해 미국 여성 임원 협회(National Association for Female Executives)로부터 매년 연속으로 표창을 받은 횟수입니다.
2020년 TI 재단 지원, 매칭 기프트, 현물 기부 등 자선 기부한 금액입니다.