Isolation Isolated interface ICs I2C isolators

Isolation

I2C isolators – 인증

TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다. 자세한 내용은 기술 문서 "TI의 아이솔레이터는 인증을 받습니다. 귀사의 제품도 그렇습니까?" 및 "절연 설계에 대한 DIN VDE V 0884-11:2017-01 표준의 의미"를 읽으십시오.

표를 사용하여 각 절연 I2C 디바이스에 대한 인증을 빠르게 확인합니다. 인증 문서를 찾으려면 절연 기술 문서로 이동하고 "추가 자료" 아래에서 검색하십시오.

디바이스 유형별 인증 보기

절연 I2C 인증 테이블

UL 1577(Vrms)
VDE V 0884-11
CSA/IEC 60950-1
CSA/IEC 61010-1
CSA/IEC 60601-1
CQC GB4943.1-2011
부품 번호
2500
4243
기본
기본
강화
기본
강화
강화
기본
ISO1540
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO1541
yes
yes
yes
yes
yes
yes