I2C 아이솔레이터

견고한 통신을 위한 양방향 I2C 아이솔레이터

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 기본 및 강화 절연 I2C 장치 포트폴리오는 높은 잡음 내성, 높은 EMC 및 업계에서 가장 긴 수명을 갖춘 안정적인 양방향 데이터 전송을 지원합니다. TI의 I2C 아이솔레이터를 사용하면 양방향 I2C 통신을 지원하는 외부 로직 장치를 없애서 비용 및 보드 공간을 줄일 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

애플리케이션별 선택

산업용 I2C 아이솔레이터

양방향 또는 단방향 클럭 옵션, 높은 IEC-ESD 성능 및 PoE(Power over Ethernet), 전원 공급, 모터 드라이브와 같은 애플리케이션을 위한 내성이 높은 양방향 아이솔레이터

차량용 I2C 아이솔레이터

양방향 또는 단방향 클록 옵션을 지원하는 양방향 아이솔레이터 배터리 관리 시스템(BMS)과 온보드 충전기(OBC)에 소형 설계를 지원하는 소형 패키지의 높은 내성

관련 카테고리
비절연 I2C IC

I2C 신호 최적화, 시스템 안정성 향상, 시스템 기능 확장

주요 I2C 아이솔레이터

기술 리소스

Application brief
Application brief
How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)
핫스왑 기능과 IEC ESD를 갖춘 절연 I2C 버퍼가 절연 I2C 통신을 어떻게 개선하는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Top 6 design questions about I2C isolators
절연 I2C FAQ로 공통적인 설계 문제를 해결하세요.
document-pdfAcrobat PDF
인증서
인증서
절연 인증
VDE, CSA, CQC 및 UL을 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
적층형 배터리 모니터가 포함된 고압측 N-MOSFET 제어(최대 32s) 배터리 팩 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 디자인은 적층형 BQ769x2 배터리 모니터 제품군을 사용하는 고압측, N채널 MOSFET 제어(최대 32s) 배터리 팩입니다. 이 디자인은 각 셀 전압, 팩 전류, 셀 및 MOSFET 온도를 모니터링하고 안전한 사용을 위해 배터리 팩을 보호합니다. 고압측 N-채널 MOSFET 아키텍처와 최적화된 구동 회로는 쉬운 스위치 제어를 제공합니다. 이 레퍼런스 디자인은 대기 모드와 배송 모드 소모를 줄이고 두 그룹 간의 전류 간격을 최적화합니다. 이 레퍼런스 디자인은 셀 수가 많은 고전압 및 배터리 팩 애플리케이션을 위한 (...)
레퍼런스 디자인
통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인

This reference design provides a means to isolate I2C or SPI communication lines. This is often required in grid infrastructure applications such as protection relays and circuit breakers where high voltages are involved. This reference design provides both power isolation and signal isolation.

레퍼런스 디자인
넓은 AC/DC 입력용 EMC 호환, 그룹 절연, 2채널 이진 입력 모듈 레퍼런스 디자인
This reference design showcases a cost-optimized architecture that improves resolution of a binary-input module. A microcontroller unit (MCU) is shared between two-input channels (group isolation) to minimize the cost per channel. Wide-input range is covered using an amplifier with gain and (...)

I2C 아이솔레이터 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.