Isolation Isolated interface ICs Isolated LVDS buffers

Isolation

Isolated LVDS buffers – 인증

TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다. 자세한 내용은 기술 문서 "TI의 아이솔레이터는 인증을 받습니다. 귀사의 제품도 그렇습니까?" 및 "절연 설계에 대한 DIN VDE V 0884-11:2017-01 표준의 의미"를 읽으십시오.

표를 사용하여 각 절연 LVDS 디바이스에 대한 인증을 빠르게 확인합니다. 인증 문서를 찾으려면 절연 기술 문서로 이동하고 "추가 자료" 아래에서 검색하십시오.

디바이스 유형별 인증 보기

절연 LVDS 인증 테이블

UL 1577(VRMS)
VDE V 0884-11
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TUV EN 60950-1
TUV EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
부품 번호
3000
5000
5700
기본
강화
기본
강화
기본
강화
강화
기본
강화
기본
강화
기본
강화
ISO7820LL
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7821LL
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7821LLS
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes