에지에서 인텔리전스 강화
확장 가능하고 효율적인 비전 프로세서는 스마트 카메라 시스템에 실시간 인텔리전스를 제공
단일 및 다중 카메라 시스템을 위한 단일 플랫폼
TI의 비전 프로세서를 사용하면 동일한 소프트웨어를 사용하여 얼굴 인식, 물체 감지, 자세 예측 및 기타 인공 지능(AI) 기능을 실시간으로 실행할 수 있습니다. 최대 12대의 카메라에 확장 가능한 성능을 갖추고 있어 스마트 보안 카메라, 자율 모바일 로봇 및 그 사이의 모든 것을 제작할 수 있습니다.
저전력 비전
보안 카메라 및 진공 로봇과 같은 배터리 구동 시스템에는 최적화된 성능과 저전력 작동을 제공하는 저비용 비전 프로세서가 필요합니다.
에너지 효율적인 자동화
머신 비전 및 전문 감시 시스템에는 더 높은 성능, 추가 기능 및 전력 효율성을 갖춘 비전 프로세서가 필요합니다.
고성능 자율성
자율 시스템에는 센서 퓨전 및 기능 안전 기능이 포함된 복잡한 설계가 있어, 경제적인 비용으로 고성능을 요구하고 있습니다.
에지 AI 비전 애플리케이션에 TI를 선택하는 이유
확장 가능한 성능
저성능, 중성능, 고성능에 맞게 설계된 장치 포트폴리오를 통해 방대한 규모의 경제적인 에지 AI 애플리케이션을 구축하고 배포합니다.
에너지 효율적인 처리
업계 최고의 에너지 효율을 지원하는 딥 러닝 및 비전 가속기를 사용하여 시스템 전력, 대기 시간 및 비용을 줄입니다.
출시 시간 단축
무료 하드웨어 평가, ISP(이미지 신호 처리) 튜닝 및 AI 모델 교육을 포함한 포괄적인 소프트웨어 및 툴을 사용하여 개발 시간을 단축하십시오.
무료 평가 및 개발 툴
Edge AI Studio를 사용하면 임베디드 장치에서 딥 러닝 모델을 빌드, 평가 및 배포할 수 있습니다. 무료로 사용할 수 있으며 지금 바로 로그인할 수 있습니다.
주요 기능:
- 툴이 클라우드에 있기 때문에 설치가 필요하지 않습니다.
- 사전 교육을 받은 최적화된 수백 개의 모델을 무료로 이용할 수 있습니다.
- 실제 평가 하드웨어에 대한 원격 액세스.
- 자체 데이터 가져오기(2023년 2분기 예정), 자체 모델 가져오기.
업계 표준 API 및 프레임워크
당사는 TensorFlow, PyTorch, ONNX, TVM 등의 오픈 소스 프레임워크를 지원하여 에지 AI 애플리케이션 개발 워크플로우를 간소화합니다.
확장 가능한 비전 프로세서
Our portfolio of vision processors is suitable for a wide range of embedded vision applications and offers performance scalability that supports systems with up to 12 cameras.
하드웨어 보드
저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트
SK-AM62A-LP 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 6 fps에서 최대 5MP를 지원하는 ISP(이미지 신호 프로세서), 2 TOPS(초당 테라연산) AI 가속기, 쿼드 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm Cortex-R5F 및 H.264/H.265 비디오 인코드/디코드를 포함하는 TI AM62A AI 비전 프로세서를 기반으로 구축되었습니다. SK-AM62A-LP는 저전력 스마트 카메라, 대시캠, 머신 비전 카메라 및 차량용 전방 카메라 애플리케이션 개발 용도로 (...)
비전 AI 및 범용 프로세서용 AM68 및 AM68A 스타터 키트
SK-AM68 스타터 키트/평가 모듈(EVM)은 최대 480MP/s를 지원하는 이미지 신호 프로세서(ISP), 초당 8테라 연산(TOPS) AI 가속기를 포함하는 AM68x 비전 SoC를 기반으로 하며, 64비트 Arm® Cortex®-A72 CPU 2개 및 H.264/H.265 비디오 인코딩/디코딩을 지원합니다. SK-AM68x는 머신 비전, 교통 상황 모니터링, 리테일 판매 자동화 및 공장 자동화에 이상적인 선택입니다.
스타터 키트에는 최대 8대의 카메라를 연결할 수 있도록 RPI 22핀 CSI 커넥터 2개와 MIPI (...)
비전 AI 및 범용 프로세서용 AM69 및 AM69A 스타터 키트
SK-AM69 스타터 키트/평가 모듈(EVM)은 최대 1440MP/s를 지원하는 이미지 신호 프로세서(ISP), 초당 32테라 연산(TOPS) AI 가속기를 포함하는 AM69x AI 비전 프로세서를 기반으로 하며 64비트 Arm®-Cortex® 8개, A72 마이크로프로세서 및 H.264/H.265 비디오 인코딩/디코딩을 지원합니다. SK-AM69x는 머신 비전, 교통 상황 모니터링, 리테일 판매 자동화 및 공장 자동화에 이상적인 선택입니다.
스타터 키트에는 최대 12대의 카메라를 연결할 수 있도록 RPI 22핀 CSI 커넥터 (...)
주요 파트너
공급업체 | 전문화 | |
---|---|---|
Phytec | 시스템 온 모듈 | 자세히 알아보기 |
Allied Vision | 카메라 및 센서 | 자세히 알아보기 |
D3 Engineering | 카메라, 레이더, 센서 퓨전, 하드웨어, 드라이버 및 펌웨어 | 자세히 알아보기 |
Ignitarium | AI 서비스 및 로봇 | 자세히 알아보기 |
RidgeRun | Linux 개발, GStreamer 플러그인 및 AI 애플리케이션 | 자세히 알아보기 |
Kudan | 동시 지역화 및 매핑 | 자세히 알아보기 |
Amazon Web Services | 기계 학습, 모델 관리 및 사물 인터넷을 위한 클라우드 서비스 | 자세히 알아보기 |
e-con 시스템 | 카메라 설계 및 서비스, 이미징 솔루션, 카메라와 ISP 튜닝 및 컴퓨터 비전 | 자세히 알아보기 |
Scuttle Robotics LLC | 오픈 소스, 페이로드 지원 모바일 플랫폼 | 자세히 알아보기 |
FRAMOS | 카메라와 ISP 튜닝, 3D 카메라, 이미징 솔루션 및 컴퓨터 비전 | 자세히 알아보기 |
교육 및 리소스
Explore a selection of self-paced lessons for edge AI and robotics development. Follow along with free cloud tools without having to purchase an evaluation module.
Edge AI 아카데미
Edge AI 아카데미는 스마트 애플리케이션 개발 방법을 배울 수 있는 훌륭한 방법입니다. 무료 클라우드 툴을 사용하여 진행 상황을 확인하고 자신의 단계에 맞게 진행하십시오.
에지 AI 개발의 기초:
- 실습 코딩 프로젝트
- 고급 사용자를 위한 특별 항목
로봇 아카데미
로봇 아카데미는 오픈 소스 커뮤니티 플랫폼과 무료 클라우드 툴을 사용하여 스마트하고 안전하며 에너지 효율적인 로봇을 제작하는 방법을 가르칩니다.
로봇 개발의 기본 사항:
- 객체 추적
- 충돌 회피
- 자율 내비게이션