Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) Arm-based microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

Arm® 기반 마이크로컨트롤러

산업용 및 차량용 시스템을 위한 고집적, 저비용 MCU

동급 최고의 Arm® 기반 32비트 마이크로컨트롤러(MCU)는 시스템 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 고성능 및 전력 효율적인 장치의 확장 가능한 포트폴리오를 제공합니다. 기능 안전, 전력 효율성, 실시간 제어, 고급 네트워킹, 분석 및 보안과 같은 기능을 설계에 도입합니다. 개발을 가속화하는 업계 최고의 평가 툴, 레퍼런스 디자인 및 개발 리소스로 빠르게 시작하세요.

고성능 MCU

실시간 제어, 네트워킹 및 신호 처리 애플리케이션에 최적화된 프로세서 수준 컴퓨팅을 지원하는 확장 가능한 마이크로컨트롤러 포트폴리오.

범용 MCU

거의 모든 산업, 애플리케이션, 사용 사례 및 시스템 요구 사항을 충족하기 위한 임베디드 플래시 메모리가 포함된 32비트 광범위한 Arm 기반 MCU 포트폴리오.

Arm-based microcontrollers by CPU speed & memory

고성능 MCU: Sitara™ AM2x MCU 포트폴리오

TI의 새로운 고성능 마이크로컨트롤러 제품군은 MCU의 간편한 개발 및 실시간 정밀도와 결합된 프로세서 수준 컴퓨팅을 제공합니다.

TI의 Sitara AM2x 마이크로컨트롤러 포트폴리오에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 처리 성능이 최대 10배 향상됩니다.
  • 통합된 고성능 아날로그, 제어, 신호 처리 및 통신.
  • 온칩 기능 안전 및 보안 구현 도구.

Sitara AM2x MCU가 시스템 요구 사항에 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오. 또한 엔지니어들이 AM2x MCU로 전환하는 5가지 이유에 대해 읽어보십시오.

AM2434 런치패드 개발 키트는 설계 프로세스를 시작하고 AM24x 디바이스를 평가하는 데 도움이 됩니다.

이해하기 쉬운 교육, 랩, 모듈 및 데모를 통해 지금 바로 AM2x 포트톨리오로 개발을 시작하십시오.

Arm Cortex-R4F 및 R5F 제품: Hercules™ 기능 안전을 위한 MCU

산업용 및 차량용 애플리케이션을 위한 TÜV SÜD 인증 IEC 61508 SIL 3 및 ISO 26262 ASIL D 마이크로컨트롤러를 통해 TÜV SÜD 인증으로 기능 안전 인증을 간소화하고 시장 출시 기간 단축.

기능 안전을 위한 Hercules™ MCU에는 다음이 함께 제공됩니다.

  • 최종 시스템에 대한 안전 사례 문서를 쉽고 간편하게 작성할 수 있는 포괄적인 안전 문서(안전 매뉴얼, 안전 분석 보고서 및 FMEDA).
  • 안전 애플리케이션에 TI에서 제공하는 소프트웨어 구성 요소를 사용할 수 있도록 하는 CSP(기능 안전 규정 준수 지원 패키지).
기능 안전, MCU

기능 안전 인증을 지원하는 MCU로 작업하려면 모든 관련 문서 및 리소스에 액세스하기 위해 안전 NDA 정보를 요청해야 합니다. 

HALCoGen 규정 준수 지원 패키지에는 소프트웨어를 사용하여 IEC 61508 및 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준을 준수하는 데 도움이 되는 문서 및 단위 테스트 기능이 포함되어 있습니다.

이 라이브러리는 IEC 61508 및 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준을 준수하는 데 도움이 되는 필수 문서 및 보고서를 제공합니다.

ARM-M4F 제품: TM4C MCU 포트폴리오

TM4C MCU 제품군은 CAN, USB 및 이더넷과 같은 통신 주변 장치가 통합된, 고집적 32비트 Arm® Cortex®-M4F 마이크로컨트롤러의 광범위한 포트폴리오를 나타냅니다.

TI의 TM4C MCU 포트폴리오는 다음을 포함합니다.

  • 광범위한 통합 통신 주변 장치 및 다양한 플랫폼에서 재사용할 수 있는 유연한 온칩 리소스.
  • 높은 확장성을 제공하는 다양한 플래시 및 RAM 풋프린트와 패키지 크기 옵션.
  • LaunchPad™ 개발 키트 및 TivaWare™ 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 결합되어 개발 속도를 높일 수 있으며 드라이버 라이브러리와 수십 개의 애플리케이션 예제도 제공합니다.
산업용 통신, TM4C, MCU

C 시리즈용 TivaWare 소프트웨어는 Tiva™ C 시리즈 기반 Arm MCU 애플리케이션의 개발을 간소화하고 속도를 높일 수 있도록 설계된 확장된 소프트웨어 툴입니다.

TM4C1294 커넥티드 평가 모듈은 Arm Cortex-M4F 기반 MCU를 위한 저렴한 개발 플랫폼입니다.

TM4C123G 모듈을 사용하면 MCU BoosterPack™ 플러그인 모듈로 다른 주변 장치와 상호 작용할 때 TM4C123G LaunchPad™ 개발 키트의 기능을 쉽게 확장할 수 있습니다.