Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) C2000 real-time microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

C2000 real-time microcontrollers – 애플리케이션

전기 자동차

C2000™ 실시간 제어 MCU는 차량 전기화를 위한 고급 전력 제어 기술을 지원합니다. 대부분 장치는 AEC-Q100 인증으로 제공되고 모터 및 전력 제어 분야에 사용되고 있습니다.

디지털 전원 기술

  • 충전 스테이션(AC/DC)
  • DC/DC 전력 변환
  • 온보드 충전
  • AC 출력

모터 제어 기술

  • 트랙션 또는 프로펄션 모터
  • 보조 모터
  • 파워 스티어링
전기 자동차 충전

산업용 드라이브 및 자동화

C2000의 산업용 드라이브 애플리케이션 이니셔티브인 DesignDRIVE는 광범위한 모터 유형, 센서 기술, 인코더 표준 및 통신 네트워크를 지원할 뿐 아니라 실시간 이더넷 통신 및 기능 안전 토폴로지를 개발할 수 있도록 간단하게 확장이 가능하므로 더욱 포괄적이고 통합된 시스템 솔루션을 만들 수 있습니다. 이 기술은 로봇 제조, CNC(컴퓨터 숫자 제어) 시스템, 엘리베이터, 재료 운송 및 기타 산업 자동화 장비용 AC 드라이브와 서보 드라이브를 포함한 여러 산업 분야에서 볼 수 있습니다.

산업용 자동화

디지털 전원

C2000 실시간 제어 MCU는 태양열 인버터, 충전 인프라, 전기 통신 및 서버 전원, UPS, 배터리 테스트 장비, 산업용 전원 공급 장치 등과 같은 분야에서 디지털 전원 제어를 위한 고주파수 제어 루프에 필요한 유연한 해상도 펄스폭 변조 생성, 아날로그 속도 및 정확성, 중요한 컴퓨팅 성능을 갖추고 있습니다. EVM, 레퍼런스 설계, 혁신적인 powerSUITE™ 소프트웨어를 통해 기본 구성 요소와 최첨단 토폴로지 예제를 제공합니다.

디지털 전원 플러그

모터 컨트롤

모터 컨트롤은 C2000 실시간 제어 MCU를 위한 핵심 기술로, 가전제품, 팬, 펌프, 컴프레서, 공구, 운동 장비, 드론, 항공, 의료 장비 및 다양한 종류의 일반 모터 컨트롤러에서 20년 넘게 큰 수요를 기록했습니다. 제어 전문가를 위한 기본 소프트웨어 구성 요소가 제공되는 한편, 전체 애플리케이션에 집중할 수 있도록 제어 전문 지식을 제공받기를 원할 경우 InstaSPIN 솔루션을 사용할 수 있습니다.

모터 드라이브

센서 및 신호 처리

Sensing and Signal Processing applications require an excitation of the system, precise and high speed capture of real-world signals, 센서 및 신호 처리 분야에서는 시스템의 여자(excitation), 실제 신호에 대한 정확하고 빠른 캡처, 데이터의 효율적인 처리 및 분석 기능이 필요합니다. C2000 실시간 제어 MCU는 적합한 획득, DSP 처리, 자극 기능과 호환되는 다양한 제품을 제공합니다.

PWM 파형 다이어그램