Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) C2000 real-time microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

C2000 real-time microcontrollers – 전기 자동차

전기 자동차 내장용 C2000 MCU

C2000 실시간 마이크로컨트롤러는 32비트 DSP 코어, 고급 PWM, 통합 고속 ADC 및 윈도우 콤퍼레이터가 특징인 차량용 애플리케이션에 다양하게 사용되어 왔으며, 효율성과 전력 밀도를 높이는 첨단 토폴로지 설계를 가능하게 합니다. C2000 MCU을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 더 나은 구동 성능
  • 길어진 충전당 범위
  • 더 빠른 충전
  • 더 높은 전력 밀도
전기 자동차 기능

온보드 충전기

더 많은 전기 자동차가 시장에 출시되면서 OEM 및 계층 1 제조업체들은 서로 다른 전력망 인프라를 갖춘 여러 지역을 지원할 수 있는 온보드 충전 솔루션을 제공해야 하는 과제를 안게 되었습니다. C2000은 OEM 및 계층 1 제조업체에 동일한 소프트웨어 코드 기반으로 넓은 전원 범위에 걸쳐 확장할 수 있는 능력을 제공합니다.

주요 특징

  • 높은 효율과 낮은 THD를 위한 고급 토폴로지 지원
  • 모듈식 또는 통합 설계를 위한 확장 가능 포트폴리오

장점

  • EV 범위 지원
  • 더 빠른 충전 가능
전기 자동차 충전

DC/DC 컨버터

GaN, SiC와 같이 Si 장치보다 탁월한 재질 특성을 보여주는 광폭 밴드갭(WBG) 반도체 장치가 등장함에 따라 C2000 Piccolo™ TMS320F28004x 솔루션 제품군은 DC/DC(양방향)용의 여러 전원 토폴로지에 적합하며 파워 일렉트로닉스를 더 작은 풋프린트로, 더 저렴하고 쉽게 개발할 수 있도록 하는 특정 기능과 소프트웨어 라이브러리를 갖추게 되었습니다.

주요 특징

  • 500kHz 이상의 스위칭 주파수를 가능하게 하는 150ps 고해상도 PWM
  • 12V 배터리로 고압 DC 링크 커패시터 충전
  • 효율이 높고 THD가 낮은 고급 토폴로지 지원
  • 효율을 높이기 위한 특수 기술(예: 피크 전류 모드 제어)

장점

  • WBG를 기반으로 한 전력 밀도 향상
  • 비용 절감을 위한 비싼 릴레이 제거
  • EV 범위 지원
EV 자동차 엔진

트랙션 인버터

구동 범위를 최대화하고 에너지 손실을 최소화하면서 높은 성능을 달성하려면 올바른 모터 및 제어 기술 선택에 더 많은 관심을 기울여야 합니다. TI의 C2000 실시간 마이크로컨트롤러는 다양한 오토모티브 모터 컨트롤 애플리케이션을 위한 최적의 MCU였습니다.

주요 특징

  • 20k RPM 이상의 속도를 위한 듀얼 모터
  • 2uS 미만의 업계 최고 전류 제어 루프
  • 고속 전류 루프, 옵저버 알고리즘 및 모터 고장 진단 알고리즘을 포함하는 고급 모터 알고리즘
  • 고해상도 16비트 ADC를 지원하는 가상 백업 리졸버

장점

  • 더 나은 구동 성능
  • EV 범위 지원을 위한 토크 극대화
  • 물리적 모터 크기를 줄이고 효율성 향상
  • 모터 권선 고장을 감지하고 이에 응답
파워 트레인 이미지

DC 충전소(파일)

Piccolo TMS320F280049 시리즈는 충전소에 종종 많이 사용되는 고급 3상 전력 토폴로지를 위해 설계되었습니다. 내장 장치 기능을 통해 Vienna 정류기와 같은 토폴로지를 낮은 BOM 비용으로 개발하고 시장 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.

주요 특징

  • CMPSS(통합 콤퍼레이터 서브시스템)이 과전류와 과전압 보호 기능을 통합하여 외부 장치를 사용할 필요가 없음
  • 최적화된 CPU(중앙 처리 장치)
  • 온칩 TMU(삼각 수학 장치)
  • 소프트웨어 주파수 응답 분석기와 보상 디자이너

장점

  • 늘어난 전력 밀도로 보드 비용 절감
  • 제어 루프의 빠른 실행
  • 제어 루프 실행 속도 증가
  • 제어 루프의 손쉬운 튜닝
  • 350kW 이상의 전력으로 20분에 80% 충전
충전소

차량용 HVAC 콤프레서 모듈

InstaSPIN-FOC™는 차량 내의 콤프레서 및 보조 모터에 이상적인 센서리스 모터 컨트롤 솔루션입니다. 모터 매개변수 식별 및 자동 튜닝을 통해 이러한 고급 모터 제어에 익숙하지 않은 사용자도 몇 분 안에 고성능 제어를 할 수 있습니다. InstaSPIN 모터 제어 솔루션은 낮은 속도(<500rpm)에서 최대 토크를 지원할 수 있습니다. 이를 통해 전력 사용을 줄이고, 전체 효율성을 증가시키고, 더 작고 컴팩트한 모터 설계를 할 수 있습니다.

주요 특징

  • 400rpm 고속에서 최대 토크
  • InstaSPIN-FOC 모터 제어 솔루션

장점

  • 향상된 동적 범위
  • 향상된 전체 효율과 더 작고 더 컴팩트한 모터 설계 사용

C2000 전기 자동차 솔루션

TI는 폭넓은 C2000 실시간 마이크로 컨트롤러의 포트폴리오를 제공하여 원래 장비 제조업체나 공급업체가 개별 파워 일렉트로닉 모듈부터 온보드 충전기(OBC), 양방향 고전압 DC-DC, 고출력 트랙션 인버터를 포함하는 통합 모듈까지 다양한 규모로 설계할 수 있게 해줍니다. 최근 출시된 C2000 장치는 개발자가 ASIL D 분해 아키텍처를 통해 ISO26262 기능 안전 표준을 충족할 수 있도록 합니다.

C2000 장치 제품군
성능 범위
애플리케이션 예
Piccolo F2802x  40~60MIPS

단상 온보드 충전기

단상 고압 모터
Piccolo F2803x  60~120MIPS 단상 및 3상 온보드 충전기 + 양방향 고전압 DC/DC
Piccolo F28004x  100~200MIPS

결합된 3상 온보드 충전기 + 통합된 양방향 고압 DC/DC

고압 DC/DC + 듀얼 모터

Piccolo F2807x  120~240MIPS

결합된 3상 온보드 충전기 + 고압 DC/DC

고압 DC/DC + 듀얼 모터

Delfino F2837x 400~800MIPS 결합된 3상 온보드 충전기 + 고압 DC/DC + 듀얼 모터