Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) MSP430 microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

MSP430 microcontrollers – 설계 및 개발

TI는 고객이 감지 및 측정 애플리케이션을 위한 MSP430™ MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 평가 및 개발할 수 있도록 지원하는 키트, 프로그래머, 디버거, 소프트웨어, GUI 및 IDE를 제공합니다. 코드 예제 및 라이브러리가 포함된 사용하기 쉬운 LaunchPad™ 개발 키트부터 애플리케이션별 고급 EVM, GUI 및 소프트웨어, 그리고 온라인 교육TI E2E 포럼에 이르기까지 TI는 설계를 시작하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

TI의 주요 제품 및 타사 제품은 아래에 정리되어 있습니다.

프로그래머 및 디버거

TI는 사용자가 MSP430 초저전력 MCU에서 신속하게 애플리케이션 개발을 시작할 수 있는 프로그래머 및 디버거를 제공합니다.

키트 이름
특징
MSP-FET 프로그래머 및 디버거 MSP-FET는 호스트 컴퓨터와 대상 MSP430 MCU 간의 디버그 통신 경로를 제공합니다. 또한 컴퓨터의 USB 인터페이스와 MCU UART 간의 백채널 UART 연결도 제공합니다.
MSP-GANG 생산 프로그래머 표준 RS-232 또는 USB 연결을 사용하는 호스트 PC를 통해 최대 8개의 동일한 MSP430 MCU를 동시에 프로그래밍할 수 있으며, 사용자가 프로세스를 완벽하게 사용자 지정할 수 있는 유연한 프로그래밍 옵션을 제공합니다.
MSP430 CapTIvate MCU 프로그래머 프로그래머/디버거 보드는 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack 모듈과 함께 사용할 수 있으며, Code Composer Studio™ IDE로 에너지 소비를 측정할 수 있는 EnergyTrace™ 기술을 포함합니다.

플래시 프로그래밍: 서비스 및 툴

TI는 시스템 내 및 오프보드 프로그래밍 MSP 장치를 모두 수행하기 위한 여러 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 시스템 내 프로그래밍은 MSP 장치가 PCB에 설치된 후 프로그래밍하는 방법입니다. 이 기능은 제품 보정 값 또는 제품별 ID 정보를 저장하기 위해 제조와 같이 마지막 순간에는 장치에 펌웨어 업데이트가 필요한 경우에 유용합니다.

오프보드 프로그래밍은 MSP 장치가 PCB에 설치되기 전에 프로그래밍하는 방법입니다. 이는 일반적으로 여러 장치에서 동시에 수행되므로 대량 처리량이 높습니다. TI에서 직접 제공하는 프로그래밍 솔루션이 모든 고객의 요구 사항을 충족하지 못할 수도 있음을 이해합니다.

다음은 MSP430 프로그래밍 과정의 다양한 단계에서 MSP430을 지원하는 알려진 타사의 포괄적이지 않은 목록입니다.

프로그래밍 툴/공급자
이 툴은 무엇인가요?
툴/서비스 유형
용량(처리량)
장소
하드웨어 소프트웨어 서비스
MSP-FET 디버깅, 시스템 내 프로그래밍, 오프 보드 프로그래밍
yes
병렬 유닛: 1  글로벌
MSP-GANG 시스템 내 대량 생산 및 오프보드 프로그래밍
yes
yes
병렬 유닛: 8  글로벌
UniFlash

TI MCU에 온칩 플래시 메모리를 프로그래밍하는 데 사용되는 독립형 툴입니다.

GUI, 명령줄 및 스크립팅 인터페이스를 제공합니다.

yes
글로벌
MSP BSL 시스템 내 프로그래밍
yes
글로벌
EPS
글로벌 프로그래밍 솔루션
프로그래밍 및 테이프와 릴 서비스를 제공하는 전 세계 프로그래밍 서비스 공급자
yes
글로벌
Action Circuits 프로그래밍 및 테이프와 릴 서비스를 제공하는 유럽 기반 프로그래밍 서비스 공급자
yes
글로벌
Dediprog 프로그래머 및 프로그래밍 서비스(대만 기반) 공급업체
yes
yes
대만
Flatek
프로그래머 및 프로그래밍 서비스(대만 기반) 공급업체
yes
yes
대만
Elprotronic 플래시 및 갱 프로그래머 및 소프트웨어 공급업체
yes
병렬 유닛: 64 글로벌
Olimex MSP430 JTAG 하드웨어 프로그래머 공급업체
yes
병렬 유닛: 1  유럽
Elnec 유럽 기반 생산 및 범용 프로그래머 공급업체
yes
단일 사이트
및 다중 사이트
유럽
Phyton 시스템 내 및 범용 프로그래머 공급업체
yes
yes
단일 사이트
및 다중 사이트
미주
Data IO

전 세계의 고객에게 완전한 장치 프로그래밍 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 단일 사이트 장치 프로그래머 및 범용 다중 사이트 동시 프로그래밍 시스템 전 제품군을 제공합니다.

yes
yes
볼륨 처리량:  > 1000 글로벌
BPM Micro 수동 및 자동화된 범용 프로그래밍 솔루션의 완전한 에코시스템을 제공
yes
yes

 

 

볼륨 처리량:  > 1000 글로벌
Acroview 중국 기반 범용 프로그래머 및 프로그래밍 서비스 공급자
yes
yes
yes
중국
Hi-Lo Systems 자동화된 프로그래밍 시스템 및 프로그래밍 서비스 공급자
yes
yes
yes
단일 사이트
및 다중 사이트
미국 
Xeltek 범용 프로그래머 공급자
yes
yes
단일 사이트
및 다중 사이트
글로벌
SMH Technologies 시스템 내 프로그래밍 툴 공급자
yes
yes
단일 사이트
및 다중 사이트
미국

개발 키트

MSP MCU 개발 키트 및 평가 모듈은 LaunchPad 개발 키트와 BoosterPack™ 플러그인 모듈부터 애플리케이션별 EVM까지 광범위한 저비용 옵션 및 고급 옵션으로 구성되어 있습니다. 임베디드 개발자의 요구 사항에 따라 초보자 및 숙련된 엔지니어가 평가 단계에서 생산 단계로 신속하게 넘어갈 수 있도록 광범위한 하드웨어 개발 보드가 설계됩니다.

LaunchPad 개발 키트

LaunchPad 개발 키트는 MSP430 MCU를 이용한 개발을 시작하기 위한 저렴하고 사용하기 쉬운 개발 및 평가 툴입니다. www.ti.com/LaunchPad에서 LaunchPad 에코시스템 및 사용 가능한 BoosterPack 모듈에 대해 자세히 알아보세요.

키트 이름
특징
MSP430FR2355 런치패드 키트 32KB FRAM 메모리, 구성 가능한 스마트 아날로그 콤보(12비트 DAC 및 PGA), 12비트 ADC 및 두 개의 향상된 콤퍼레이터와 24MHz 작동, GPIO 44개 및 타이머 4개.
MSP430FR2433 런치패드 키트 16KB FRAM 메모리, 10비트 ADC, IO 19개, 타이머 4개.
MSP430FR2311 런치패드 키트 4KB FRAM 메모리, TIA(통합 트랜스임피던스 증폭기), 연산 증폭기 및 10비트 ADC, 향상된 콤퍼레이터.
MSP430FR4133 런치패드 키트 16KB FRAM 메모리, LCD 지원, 10비트 ADC, 16비트 타이머 3개, GPIO 60개.
MSP430FR5994 런치패드 키트 256KB FRAM 메모리 및 신호 처리를 위한 통합 저에너지 가속기. 이 EVM에는 microSD 카드 슬롯과 외부 전원 공급 장치 없이 사용하는 슈퍼 커패시터가 있습니다.
MSP430FR6989 런치패드 키트 128KB FRAM 메모리, 320세그먼트 LCD 컨트롤러, 12비트 ADC 및 확장된 스캔 인터페이스에 직접 액세스하는 AES256 - 저전력 회전 감지용 듀얼 AFE
MSP430FR5969 런치패드 키트 64KB FRAM 메모리와 12비트 ADC, 16비트 타이머 5개, 16채널 콤퍼레이터, AES256, 3채널 내장 DMA.
MSP430F5529 런치패드 키트 16채널 12비트 ADC, 16비트 타이머 4개 및 12채널 콤퍼레이터를 포함하여 128KB 플래시 및 USB 2.0 지원.
MSP430G2x 런치패드 키트 16KB 플래시와 16비트 타이머 2개, 8채널 콤퍼레이터 및 8채널 10비트 ADC와 온보드 EZ-FET 에뮬레이터 및 EnergyTrace 기술과 14/20핀 DIP 소켓 지원.
MSP430FR2476 런치패드 키트 64KB FRAM 메모리, 12비트 ADC, 향상된 콤퍼레이터, 16비트 타이머 4개 및 43 GPIO

BoosterPack 플러그인 모듈

MSP430 BoosterPack 플러그인 모듈과 LaunchPad 개발 키트를 함께 사용해 센서 기능, LCD, 배터리 팩을 비롯한 추가 기능을 제공할 수 있습니다. www.ti.com/LaunchPad에서 LaunchPad 에코시스템 및 사용 가능한 BoosterPack 모듈에 대해 자세히 알아보세요.

키트 이름
특징
정전식 터치 키패드 BoosterPack 모듈 12버튼, 백라이트 정전식 터치 키패드로 손쉽게 정전식 터치 센서를 평가하세요. BoosterPack 모듈은 LaunchPad 개발 키트 CapTIvate 개발 키트 또는 CapTIvate 프로그래머 보드와 함께 사용할 수 있습니다.
오디오 BoosterPack 모듈 마이크를 통한 오디오 입력 기능, 온보드 스피커를 통한 오디오 출력과 헤드폰 입출력 기능을 추가하세요.
적외선(IR) BoosterPack 모듈 온보드 키패드, IR LED 트랜스미터, IR 리시버/복조기를 사용해 리모컨 애플리케이션 개발을 시작할 수 있는 간단한 적외선(IR) 트랜시버 통합 기능을 제공합니다.
연료 탱크 / 배터리 BoosterPack 모듈 내장된 충전식 리튬 폴리머 배터리로 LaunchPad 개발 키트에 전원을 공급할 수 있게 합니다. 이 BoosterPack 모듈에는 온보드 리튬 폴리머 배터리 충전기 및 가스 게이지도 포함되어 있습니다.
교육용 BoosterPack 모듈 아날로그 조이스틱, 환경 및 모션 센서, RGB LED, 마이크, 버저, 컬러 LCD 디스플레이 등을 포함하는 다양한 아날로그 및 디지털 입력/출력을 제공합니다.

평가 모듈 및 대상 개발 보드

TI는 출시 시기를 앞당길 수 있도록 소프트웨어 및 설명서와 함께 애플리케이션별 EVM(평가 모듈)을 제공합니다. 또한 TI는 제품군 전체에 걸쳐 JTAG 인터페이스 또는 Spy Bi-Wire(2회선 JTAG) 프로토콜을 통해 MSP430 MCU 내장 시스템을 프로그래밍 및 디버깅할 수 있는 대상 개발 보드를 제공합니다. 대상 개발 보드는 패키지 및 제품군에만 해당합니다. 특정 장치에 사용되는 대상 보드에 대해 자세히 알아보려면 제품의 데이터시트를 참조하세요.

키트 이름
특징
MSP430FR6047 초음파 센서 EVM 150KHz~2.5MHz의 변환기와 직접 상호 작용하고, 온보드 LCD에 측정 매개 변수를 표시하고, RF 통신 모듈에 연결할 수 있는 초음파 수량계를 개발하세요.
정전식 터치 개발 키트 자체 커패시턴스, 상호 커패시턴스, 제스처, 근접 감지를 평가할 수 있는 MSP430FR2633 기반 프로세서 보드, 프로그래머/디버거 보드 및 센서 보드를 제공하는 포괄적인 정전식 터치 센서 개발 키트입니다.
MSP430FR6989 EVM 확장된 스캔 인터페이스로 수도, 가스 및 열 계량기용 유량계 디자인을 개발할 수 있습니다. LCD가 탑재된 MSP430FR6989 MCU 주 보드, 인덕터-커패시터 센서용 센서 보드 및 수도 가스 유량을 시뮬레이션하는 모터 보드의 총 세 가지 보드가 포함되어 있습니다.
금속 애드온 보드를 통한 정전식 터치 설계자 및 엔지니어가 금속 기술을 통해 터치를 평가할 수 있는 CapTIvate 개발 키트용 애드온 보드입니다.

소프트웨어, GUI 및 IDE

TI는 TI 소유의 소프트웨어 라이브러리와 IDE 그리고 오픈 소스 및 타사 컴파일러와 IDE를 포함하여 MSP430 MCU로 신속하게 제품을 개발할 수 있는 동급 최고의 소프트웨어 개발 툴, GUI 및 여러 IDE에 대한 지원을 제공합니다.

이름
장치 지원
특징
MSP430Ware™ 소프트웨어 모든 MSP430 MCU 광범위한 추상화된 소프트웨어 라이브러리를 포함하여 MSP430 MCU를 사용한 개발을 위한 설계 리소스 모음입니다. 소프트웨어는 Code Composer Studio™ IDE 데스크톱 및 클라우드 버전의 구성 요소로 사용되거나 독립형 패키지로 제공됩니다.
CapTIvate 설계 센터 정전식 터치
MCU
MSP430 CapTIvate MCU를 사용하여 정전식 터치 설계를 간소화하고 가속화하는 툴, 설명서 및 소프트웨어 예제가 포함되어 있습니다. 정전식 버튼, 슬라이더, 휠 및 근접 센서를 작업 공간에 끌어다 놓고 GUI를 사용하여 코드 생성 및 구성, 실시간 튜닝을 수행하세요.
초음파 설계 센터 초음파 센서 MCU 초음파 센서 솔루션을 개발하기 위한 툴, GUI, 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 애플리케이션 예제가 포함되어 있습니다. GUI는 사용자가 변환기 및 파이프 크기와 관련된 매개 변수를 구성 및 사용자 지정하고, 파형을 분석 및 캡처하도록 지원합니다.
Energy Measurement Design Center MSP430i20xx 및 MSP430F67xx 플래시 기반 MCU
신속하게 에너지를 측정할 수 있게 해주는 개발 툴입니다. Design Center에는 광범위한 전원 모니터링 및 에너지 측정 애플리케이션의 개발을 간소화하고 설계를 가속화할 수 있는 GUI, 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 예제가 포함되어 있습니다.
Code Composer Studio IDE 모든 MSP430 MCU 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅하는 데 사용되는 툴 모음입니다. 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러 및 기타 여러 기능을 포함하고 있습니다.
Energia IDE LaunchPad 개발 키트를 사용하여 장치 지원 오픈 소스 및 커뮤니티 기반의 IDE 및 소프트웨어 프레임워크입니다. Wiring 프레임워크에 기반을 둔 Energia는 직관적인 코딩 환경과 마이크로컨트롤러 프로그래밍을 위한 간편한 기능 API 및 라이브러리로 구성된 강력한 프레임워크를 제공합니다.
IAR Embedded Workbench® 모든 MSP430 MCU MSP430 MCU에 기반을 둔 임베디드 애플리케이션을 빌드하고 디버깅하는 데 사용되는 완전한 디버거 및 C/C++ 컴파일러 툴 체인입니다. 디버거는 소스 및 분해 수준 디버깅이 가능하도록 완전하게 통합되어 복잡한 코드 및 데이터 중단점을 지원합니다.
GCC 오픈 소스 패키지 모든 MSP430 MCU 코드 크기 제한 없이 MSP430 MCU를 사용하는 임베디드 애플리케이션을 빌드하고 디버깅하는 데 사용되는 완전한 디버거 및 오픈 소스 C/C++ 컴파일러 툴 체인입니다(무료). 컴파일러는 명령줄과 독립적으로 사용하거나 Code Composer Studio IDE 내에서 사용할 수 있습니다.
 GUI composer 모든 MSP430 MCU GUI Composer를 사용하여 타깃 디바이스에서 실행되는 프로그램과 상호 작용할 수 있는 사용자 정의 HTML GUI를 손쉽게 만들 수 있습니다. 방대한 범위의 웹 구성 요소가 제공되므로 타깃 디바이스를 제어하고 이 장치에서 전송하는 데이터를 표시할 수 있습니다. GUI Composer는 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에서 웹을 통해 액세스할 수 있는 IoT 디바이스 및 런치패드 개발 키트에 대한 GUI 프론트 엔드를 만드는 데 이상적입니다.

정전식 센서 EVM

정전식 터치 평가가 그 어느 때보다 더 빠르고 쉬워졌습니다.  TI는 완전한 기능을 갖춘 개발 키트, 부스터팩 모듈, 그 밖에 설계를 신속하게 프로토타이핑하는 데 필요한 애드온 온보드 등 CapTIvate 기술로 평가하고 설계하는 데 필요한 몇 가지 정전식 센서 개발 키트를 제공합니다.

MSP CapTIvate MCU 개발 키트

포괄적인 센서 보드 및 프로그래머/디버거 보드를 갖춘 16KB MSP430FR2633 또는 64KB MSP430FR2676 MCU를 평가합니다. 버튼, 슬라이더 및 휠 디자인 및 구성의 조합 탐색

CAPMINI 데모 보드

EVM430-CAPMINI는 USB 또는 CR1632 코인 배터리로 구동되는 MSP430FR2512 CapTIvate MCU를 평가할 수 있는 휴대용 보드입니다. 4개의 버튼, 상태 LED가 있는 간단한 사용자 인터페이스를 보여줍니다.

정전식 터치 키패드 부스터팩 모듈

BOOSTXL-CAPKEYPAD는 MSP430FR2522 정전식 터치 센서 MCU를 위한 간편한 EVM입니다. BoosterPack은 CapTIva를 포함하여 LaunchPad™ 개발 키트와 함께 세 가지 방식으로 사용할 수 있습니다.

초음파 센서 EVM

TI의 초음파 및 성능 센서 MCU를 사용하는 애플리케이션별 EVM으로 수도, 열 및 가스 계량기 개발을 시작하는 데 걸리는 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 단축되었습니다. 초음파 센서 EVM부터 Arm® Cortex®-M0+ MCU보다 성능이 40배 뛰어난 저에너지 가속기를 비롯한 향상된 처리 기능을 제공하는 EVM까지, TI는 평가를 시작할 수 있는 EVM을 제공합니다.

초음파 유량 측정 평가 모듈

엔지니어는 EVM430-FR6047 평가 키트를 사용하여 MSP430FR6047 MCU를 사용하는 초음파 센서 솔루션을 빠르게 개발할 수 있습니다. EVM은 150KHz~2.5MHz의 변환기를 직접 인터페이싱하고, 온보드 LCD에 측정 매개 변수를 표시하고, RF 통신 모듈에 연결할 수 있습니다.

가스 및 수도 계량기용 평가 모듈

EVM430-FR6043 평가 키트는 스마트 가스 계량기 및 수도 계량기 등 초음파 센서 애플리케이션을 위한 MSP430FR6043의 성능을 평가하는 데 사용할 수 있는 개발 플랫폼입니다.

저에너지 가속기 평가 모듈

MSP-EXP430FR5994는 MSP430FR5994 MCU 통합 저에너지 가속기(LEA)의 에너지 효율이 높은 디지털 신호 처리 관련 이점을 보여줍니다. 이 가속기는 Arm® Cortex®-M0+ MCU보다 40배 높은 성능으로 데이터를 효율적으로 처리합니다.