Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) MSP430 microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

MSP430 microcontrollers – 애플리케이션

건물 자동화

당사는 거의 모든 스마트 빌딩 제품 또는 애플리케이션에 사용할 수 있는 광범위한 MCU 포트폴리오를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 더 스마트한 센서, 에너지 및 전력 효율 및 아날로그 통합 기능을 통해 지능형 건물을 모니터링하고 제어하여 안전하고 효율적이며 즐거운 건물 환경을 만들 수 있습니다. 다음은 MSP430™ MCU의 포괄적인 단일 플랫폼을 통해 이점을 얻을 수 있는 몇 가지 주요 건물 시스템입니다.

빌딩 자동화
모두 확장모두 축소

화재 안전

화재 및 연기 감지기

연기 감지기 설계는 산업 표준을 충족하고 최저 전력 소비를 유지하는 동시에 BOM을 최적화해야 하는 과제를 안고 있습니다. MSP430 마이크로컨트롤러는 수십 년 동안 연기 감지기 시장에 대한 지원을 통해 고객이 주요 설계 과제를 해결하도록 도와줍니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
10년 이상의 배터리 수명 또는 더 많은 센서 노드 구동 버스 전원 2uA 미만의 평균 소비 전력
작은 포토다이오드 전류를 감지 가능 저누설 내부 트랜스임피던스
증폭기(5pA)
스모크와 실제 연기 및 소란 행위 사이의 차이점을 정확하게 감지 통합 연산 증폭기 및 DAC로 듀얼 레이 감지를 통해 단일 레이 감지에 비해 더 높은 정확도를 달성
업계 표준을 충족하는 동시에 최적화된 BOM 통합 연산 증폭기, PGAS, DAC, ADC 및 온도 센서가 포함된 MCU로 BOM 감소
신속한 프로토타이핑 및 테스트 가능 소프트웨어 구성 가능 통합 아날로그 시그널 체인 요소
연기 감지기

건물 보안 시스템

액세스 제어

MSP430 정전식 센서 마이크로컨트롤러를 사용하여 보안 시스템 키패드와 전자 스마트 잠금 설계에 정전식 터치 기능을 추가하세요. 개별 터치 솔루션부터 SoC까지 필요에 따라 확장할 수 있는 광범위한 포트폴리오를 활용하여 더 많은 시스템 제어 기능을 제공합니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
에너지 효율성/긴 배터리 수명 대기 전류 소비에 대한 벤치마크 성능
소형 폼 팩터 및 보드 크기 소형 보드 공간을 위한 유연한 센서/버튼 설계
혹독한 요소/환경에 대한 저항 물/습기 제거를 위한 IPX5 등급 솔루션
RF 노이즈 내성 안테나 간섭을 줄일 수 있는 확산 스펙트럼 변조 및 주파수 호핑 기술
빠른 시장 출시 CapTIvate 설계 센터를 사용한 실시간 튜닝 및 코드 생성
액세스 제어

모션 및 재실 감지

모션 및 재실 감지기는 대부분의 주거용 및 상업용 공간의 일반적인 설비입니다. 이 제품은 에너지 효율이 높은 조명 시스템과 보안 위협 감지를 지원합니다. MSP430 마이크로컨트롤러를 사용하면 디지털 및 아날로그 PIR 센서를 기반으로 저전력 동작 감지기를 구현할 수 있습니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
10년 이상의 배터리 수명 유연한 저전력 모드 <1uA
긴 감지 범위를 위한 효율적이고 효과적인 아날로그 신호 체인 통합 연산 증폭기, PGA, DAC, ADC 및 온도 센서가 포함된 MCU
아날로그 또는 디지털 프로토타입을 신속하게 만들 수 있는 확장 가능한 옵션 센서 아날로그 및 디지털 인터페이스의 높은 통합을 지원하는 광범위한 포트폴리오
소형 폼 팩터 및 보드 크기 2mm2까지 다양한 패키지
동작 감지기

조명 및 HVAC

조명

MSP430 정전식 센서 MCU로 기존의 조명 제어 설계를 혁신하세요. 조광 제어, 컬러 혼합 및 근접 백라이트를 추가하여 기능을 향상시키세요. 세련되고 현대적인 오버레이 재질과 함께 미관을 개선하고 움직이는 부품을 제거하여 기계적 복잡성을 줄이세요.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
터치 감지 안정성/견고함 커패시티브 터치 측정을 AC 제로 크로싱에 맞추는 동기화 기능
소형 폼 팩터 및 보드 크기 소형 보드 공간을 위한 유연한 센서/버튼 설계
전력 손실의 경우 켜짐/꺼짐 또는 조광 설정 상태 보존 무제한 쓰기가 가능한 내장 비휘발성 FRAM
RF 노이즈 내성
안테나 간섭을 줄일 수 있는 확산 스펙트럼 변조 및 주파수 호핑 기술
빠른 시장 출시 CapTIvate 설계 센터를 사용한 실시간 튜닝 및 코드 생성
건물 자동화 조명 패널

서모스탯

간단한 서모스탯 설계나 직관적인 HMI를 사용한 스마트 서모스탯을 설계하는 경우 MSP430 마이크로컨트롤러는 복잡한 문제를 해결하고 서모스탯 설계의 다음 기능을 제공할 수 있도록 도와줍니다. MSP430 마이크로컨트롤러는 초저전력 및 소비, 더 많은 기능, 더 나은 외관 및 설계를 지원합니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
공간 제약 조건 내의 직관적인 HMI 설계, 정전식 터치 기능을 통해 더 나은 사용자 인터페이스 지원 CapTIvate™ 기술은 작은 버튼이나 슬라이더를 지원할 수 있습니다.
정전식 터치 설계의 오탐지를 최소화하고, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능을 자랑하며, 장갑을 착용하고 사용 가능합니다. 0.9µA/버튼과 10V rms 잡음 내성, 금속 덮개를 지원하는 CapTIvate™ 기술
BOM 비용 절감 통합 LCD 드라이버, 연산 증폭기/PGA, DAC 및 실시간 클록은 보드의 개별 구성 요소를 줄이는 데 도움이 됩니다.
초저전력으로 더 긴 배터리 수명 보장 대기 전류 < 1uA(RTC 포함)
서모스탯

그리드 인프라

TI의 솔루션과 광범위한 장치 포트폴리오는 효율적인 에너지 관리와 공급을 통해 장기적인 안정성과 미래 대비를 위한 글로벌 규정 준수 표준을 충족하는 그리드를 개발할 수 있습니다. 더 높은 정확도와 정밀도를 위한 초음파 센서 구현, 기계적 계측기를 더 스마트하게 만들기, 더 비용 효율적인 전기 계량기 제작 등 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 SoC, 호스트 MCU 및 아날로그 프론트 엔드를 제공합니다.

스마트 계량기
모두 확장모두 축소

초음파 유량계

움직이는 부품이나 기계 부품이 없는 초음파 센서 기술은 높은 정확도의 정적 물, 열 및 가스 계량기를 위한 선호되는 기술입니다. 통합 초음파 센서 아날로그 프론트 엔드를 갖춘 MSP430 MCU는 고객이 성능 표준을 초과하고, 더 높은 배터리 수명을 달성하고, 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 제품을 설계할 수 있도록 지원합니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
정확한 느린 유량 감지 및 높은 동적 범위를 달성합니다 임피던스 정합 및 상호 상관 기술을 지원하는 통합 AFE
배터리 수명을 연장하여 잠재력을 최대한 발휘 초저전력 코어, 고속 ADC 및 디지털 신호 처리에 저에너지 가속기(LEA)를 효과적으로 사용
저렴한 시스템 비용 계측 성능 또는 정확도에 영향을 주지 않으면서 저렴한 비용의 보관 트랜스듀서를 적용
개발 간소화 및 출시 시간 단축 측정 프로파일 및 초음파 설계 센터 소프트웨어에 대한 지침이 포함된 포괄적인 레퍼런스 디자인
생산 시간 감소 및 비용 절감 온도 및 유량에서 향상된 보정 기술
전류량계
주요 장치
툴 및 개발 키트
설계 리소스

MSP430FR6047

MSP430FR6043

MSP430FR5043

컴패니언 디바이스: OPA838

MSP430FR6047 초음파 센서 평가 모듈

MSP430FR6043 초음파 센서 평가 모듈

개발 소프트웨어: 초음파 설계 센터

교육: 초음파 수도 계량기

교육: 초음파 가스 계량기

레퍼런스 디자인: 수도 계량기 서브시스템

레퍼런스 디자인: 가스 측정기 서브시스템

애플리케이션 노트: FAQ(질문과 대답)

 

회전/기계식 유량계

오늘날의 연결된 애플리케이션 세계에서는 기계적 계측기를 스마트 유량계로 변환하는 경향이 있습니다. 스캔 인터페이스가 통합된 MSP430 MCU는 유량 측정을 위한 여러 센서 기술(예: 광학 센서, 자기 센서 및 LC 센서)을 지원하여 이러한 트렌드를 구현합니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
최적화된 비용과 더 높은 기계적 유량 측정 정확도

향상된 스캔 인터페이스 주변 장치를 지원하는 시스템 온 칩으로 더 높은 정확도와 비용 절감
초저전력 백그라운드 유량 측정 초저전력 활성(100uA/MHz) 및 대기 모드(350nA)
빠르고 저전력 데이터 로깅 및 펌웨어 업데이트 가능 통합 FRAM 메모리를 사용하면 표준 플래시 메모리에 비해 데이터 쓰기 속도가 100배 향상
자동 계량기 판독, 자동 계량기 인프라 요구 사항에 따라 보안 강화 난수 발생 알고리즘을 위한 AES256 및 순수 난수 시드
개발 시간과 시장 출시 시간 단축 설계 단계의 속도를 높이는 레퍼런스 디자인 및 평가 모듈
기계식 계량기

전기 계량기

전기 계량기

전자계량기는 ANSI C112.20 및 IEC 62053 정확도 표준을 충족하기 위해 필요한 경우가 많으며, 동시에 스마트 전기 계량기를 위한 시스템 보안 및 코드/데이터 보호를 강화합니다. 고정밀 ADC 및 AMP를 지원하는 MSP430 마이크로컨트롤러, 정교한 주변 장치를 통해 단일 칩 솔루션으로 이러한 요구 사항과 목표를 달성할 수 있습니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
다양한 설계 및 아키텍처에서 센서 지원
전류 트랜스포머, 션트 또는 기타 센서로 유연하게 설계할 수 있으며, 단일 및 3상 계측기에 대한 광범위한 포트폴리오를 제공
위상 전류에 대해 2000:1 동적 입력 범위 전류에 비해 <0.1/<0.2% 정확도 달성 PGAS가 통합된 고정밀 시그마 델타 ADC를 통해 더 높은 정확도 달성
계량기 변조(자석 및 기계식)로 인한 에너지 도난 및 수익 손실 사례 감소 별도의 Vbat 및 변조 감지 IO 기능이 있는 하드웨어 실시간 클록
시스템 수준 비용 절감 차동 입력 및 통합 PGAS, LCD 컨트롤러 및 RTC를 지원하는 24비트, 7개의 개별 시그마 델타 ADC를 지원하는 시스템 온칩
복잡한 계측 기능 구현과 테스트 및 여러 구성으로 확장은 출시 시간을 지연시킬 수 있음 EDC(에너지 측정 설계 센터)를 통해 계측 기능을 더 쉽게 구현하여 시장 출시 시간을 단축
10년 이상의 배터리 수명으로 매우 긴 작동 시간 달성 <2uA 대기 모드를 지원하는 초저전력 모드
전자계량기

공장 자동화

TI의 통합 MCU를 통해 설계자는 높은 정밀도, 에너지 및 전력 효율, 통신 기능 및 소형 폼 팩터로 트랜스미터를 제작할 수 있습니다.

공장 자동화
모두 확장모두 축소

필드 트랜스미터

필드 트랜스미터는 온도/압력/유량 측정을 전기 표현으로 변환하여 루프 전원 공급 4-20mA 인터페이스, IO 링크 인터페이스 또는 무선 연결을 통해 전송합니다. MSP430 MCU는 매개 변수 측정과 이러한 측정 전송에 사용되는 인터페이스 모두에 고유한 장점을 제공합니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
센서용 정밀 신호 체인 OPA, PGA, DAC 및 ADC를 포함한 구성 가능한 통합 신호 체인 요소
CPU를 멈추거나 메모리를 차단하지 않고 IO-Link용 빠른 펌웨어 업데이트 통합 FRAM 메모리는 플래시 메모리보다 100배 빠름 - 버퍼링이나 사전 삭제가 필요 없음
특히 루프 전원 공급 애플리케이션에 매우 낮은 전류 소비 초저전력 소비(<700na 대기 전력 및 ~100uA/MHz)
소형 폼 팩터 및 확장된 작동 온도 105C 작동 온도 및 소형 패키지 크기(4x4, 5x5)의 MCU 옵션
필드 트랜스미터

기타 애플리케이션

어떤 제품을 개발하고 계십니까? 광범위한 MSP430 MCU 포트폴리오는 거의 모든 산업, 설계 및 애플리케이션에서 설계 요구 사항에 맞는 1,000개 이상의 주문 가능한 16비트 MCU 부품 번호를 제공합니다. 예: 

기타 애플리케이션
모두 확장모두 축소

스피커

사용자는 기계식 버튼 이상의 컨트롤과 매끄러운 인터페이스를 요구합니다. MSP430 정전식 터치 MCU를 사용하면 스킵/되감기를 위한 스와이프 제스처, 볼륨을 조절하기 위한 제스처, 일시 정지/재생/음소거 작동을 위한 제스처 등을 사용할 수 있습니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
에너지 효율성/긴 배터리 수명 대기 전류 소비에 대한 벤치마크 성능
고급 터치 제스처 제어 제스처를 위한 지원 및 예제 라이브러리
실외/레크리에이션 스피커를 위한 혹독한 요소/환경에 대한 저항 물/습기 제거를 위한 IPX5 등급 솔루션
RF 노이즈 내성 안테나 간섭을 줄일 수 있는 확산 스펙트럼 변조 및 주파수 호핑 기술
빠른 시장 출시 CapTIvate 설계 센터를 사용한 실시간 튜닝 및 코드 생성
스피커

혈당 모니터

TI의 완전 통합 혈당계 SoC로 시장 출시 시간 및 시스템 복잡성이 감소됩니다. 설계자에게 유연하고 정확한 아날로그 주변 장치, 통합 LCD 드라이버 및 USB 기능과 에너지 효율적인 MSP430 마이크로컨트롤러를 제공합니다.

설계 과제
MSP430 장점 및 이점
정확한 전류 측정이 필요 12A 및 16비트 ADC와 연산 증폭기가 긴밀하게 결합되어 고성능 신호 체인 솔루션을 제공합니다
비용 최적화된 설계 목표 고집적 단일 칩 솔루션으로 전체 BOM 감소
CR2032 셀의 긴 배터리 수명 유연한 전원 모드를 통해 <1uA RTC로 더 긴 수명을 제공
혈당계