Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) MSP430 microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

MSP430™ 정전식 터치 센서 마이크로컨트롤러

CapTIvate™ MCU: 사용하기 쉬운 정전식 터치 솔루션

MSP430™ 정전식 터치 센서 MCU는 CapTIvate™ 기술을 통해 최저전력 정전식 터치 솔루션을 제공합니다. TI는 1~64개 버튼, 슬라이더, 휠, 근접도를 지원하며, 금속, 유리, 플라스틱 및 기타 물질로 덮여 있거나 습기가 있거나, 지저분하거나 기름기가 있는 환경에서도 안정적인 성능을 제공하는 MCU 기반 설계용 정전식 터치 솔루션을 보유하고 있습니다.

물 아이콘

향상된 인터페이스

더 많은 기능 추가 정전식 센서는 단추를 대체하는 등의 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 근접 센서를 사용하여 시스템을 대기 상태에서 켜거나 슬라이더 또는 휠을 사용한 밀기와 끌어다 놓기 제스처를 구현합니다.

손 아이콘

향상된 디자인

제품의 모양을 업그레이드합니다. 현대의 사용자는 기계식 버튼보다 세련된 인터페이스를 원합니다. 유리, 금속, 플라스틱과 같은 재질에 정전식 센서 기능을 매끄럽게 결합하여 더 세련된 디자인을 구현하세요.

배터리 아이콘

뛰어난 안정성

설계 무결성을 유지하세요. 움직이는 부품이 없는 정전식 인터페이스는 기계적인 오류가 발생할 가능성이 적고, 기계식 버튼에 비해 청소와 유지 관리가 쉽습니다. 습기, 먼지, 먼지가 덜 쌓입니다.

TI의 제품을 사용하여 정전식 터치 인터페이스를 개발해야 하는 이유

MSP430 CapTIvate™ MCU는 정전식 터치 HMI 환경의 변화를 주도하고 있습니다. 이러한 MCU는 사용이 쉽고 견고한 정전식 터치 기능을 가지고 있어 다음과 같은 산업용, 건물 자동화, 소비자 애플리케이션에 좋습니다.

  • 다양한 사용 사례, 오버레이 및 환경을 지원하는 확장 가능한 포트폴리오
  • 저전력 작동으로 배터리 수명 연장  
  • 개발 툴, 소프트웨어, 예 및 교육의 광범위한 에코시스템으로 개발 가속화
  • IEC 및 IPX 인증 솔루션을 사용한 노이즈 및 습기 내성 성능

MSP430 CapTIvate MCU 포트폴리오는 간단한 터치 애플리케이션에서 추가 I/O, 더 높은 메모리 밀도, 더 많은 주변 장치를 필요로 하는 더 복잡한 사용 사례까지 지원합니다.

직관적인 개발 에코시스템으로 시장 출시 시간을 줄입니다. CapTIvate MCU 디자인 센터를 사용하여 5분 내에 소스 코드를 생성하고 센서를 튜닝합니다.

확신을 갖고 설계하세요. MSP430 CapTIvate MCU 포트폴리오는 방수를 위한 IPX 인증과 전자기 내성을 위한 IEC 인증을 받은 솔루션을 제공합니다.

CapTIvate 기술이 적용된 정전식 터치 센서 MCU

 

MSP430FR2512

MSP430FR2522

MSP430FR2632

MSP430FR2633

MSP430FR2675

MSP430FR2676

FRAM/RAM 8KB/2KB 8KB/2KB 8KB/2KB 16KB/4KB 32KB/6KB 64KB/8KB
버튼(#) 최대 4 최대 16 최대 16 최대 64 최대 64 최대 64
정전식 터치 IO
4
8
8
16
16
16
센서 블록
1
2
4 4 4
4
패키지

16핀 TSSOP

20 핀 QFN

16핀 TSSOP

20 핀 QFN

24핀 VQFN 및 DSBGA

32핀 TSSOP 및 QFN

24핀 DSBGA

32핀, 40핀 VQFN, 48핀 LQFP 32핀, 40핀 VQFN, 48핀 LQFP
가용성 지금 제공 지금 제공 지금 제공 지금 제공 지금 제공 지금 제공
평가 모듈 BOOSTXL-CAPKEYPAD CAPTIVATE-FR2633 CAPTIVATE-FR2676
소프트웨어
사용 설명서 CapTIvate 기술 가이드

최소한의 개발 시간

검증된 설계 프로세스, 습기 내성, 노이즈 면역을 위한 포괄적인 레퍼런스 설계, 광범위한 온라인 교육과 설명서를 갖춘 MSP430 정전식 터치 MCU로 시장 출시 시기를 단축하세요.

최소한의 개발 시간 다이어그램

CapTIvate 설계 흐름을 사용한 요구 사항 정의 가이드

  • 요구 사항을 정의하고 성능에 운영 체제가 미치는 영향을 더 잘 이해할 수 있는 간단한 방법 제시
  • 정전식 터치 설계가 제품 요건에 맞도록 하여 나중에 비싼 재작업이 필요 없도록 함

CapTIvate MCU 개발 키트로 실행 가능성 확인

  • 정전식 터치 설계의 빠른 실행 가능성 테스트
  • 광범위한 CapTIvate 장치 포트폴리오로 애플리케이션의 기능과 비용 간 이상적인 균형 찾기

CapTIvate 설계 센터를 사용한 개발

  • 원스탑 쇼핑 개발 환경
  • 센서 구성 캡처
  • 소스 코드 생성
  • 5분 내에 센서를 세부 조정할 수 있어 대량 생산 속도 향상

CapTIvate 설계 흐름을 사용한 통합 가이드

  • 대량 생산의 안정성을 보장하기 위한 간단한 확인 검사 목록 제공

견고한 자동 주변 장치

TI의 정전식 터치 솔루션은 아날로그와 디지털 기능 모두에서 EMC(전자기 호환성) 제어와 향상된 잡음 내성을 가능하게 합니다. CapTIvate 기술 주변 장치는 CPU 개입이 전혀 없어도 측정할 수 있도록 설계되어 설계와 시기 고려 사항을 간소화하고, 초저전력 작동을 가능하게 합니다. 아래 주변 장치에 대한 자세한 내용을 알아보십시오.

모두 확장모두 축소

아키텍처

CapTIvate 기술은 터치나 근접 접근으로 인한 커패시턴스의 작은 변화를 확대함으로써 감도 향상과 지연 시간 감소 모두를 이루는 기생 커패시턴스 오프셋 축소 전하 이동 아키텍처를 가지고 있습니다.

또한 특정 MSP430 CapTIvate MCU에는 여러 센서 블록이 있어 전극의 병렬 스캔을 가능하게 하고, 사용자가 인지하는 감지 지연 시간을 줄입니다.

주파수 호핑

CapTIvate 기술에는 클로킹 커패시턴스-디지털 전환을 위한 전용 주파수 호핑 및 확산 스펙트럼 지원 오실레이터가 포함되어 있습니다. 이 기능으로 전도 및 방사 잡음 출처에 대한 내성이 크게 향상됩니다.

자동화

CapTIvate MCU의 자동화 기능은 제품의 배터리 사용 시간을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 정전식 터치 MCU는 IIR 잡음 필터링, 환경 드리프트 추적, 근접 감지, 이벤트 타이밍의 부하 절감을 위한 하드웨어 상태 기기가 포함되어 있어, 하드웨어 로직에 의해 터치나 근접이 감지되기 전까지 CPU가 작동할 필요가 없습니다.

ROM 라이브러리

CapTIvate MCU의 ROM에는 일반 소프트웨어 기능이 포함되어 있어 애플리케이션을 위한 FRAM 메모리를 더 많이 확보할 수 있습니다. ROM 라이브러리에는 터치 센서 기능과 UART, SPI, I2C 통신을 위한 드라이버도 포함되어 있습니다.

정전식 터치 주변 장치 블록 다이어그램