Microcontrollers (MCUs) & processors Processors Digital signal processors (DSPs)

Microcontrollers (MCUs) & processors

Digital signal processors (DSPs) – 애플리케이션

DSP는 센서부터 서버까지 다양한 애플리케이션에 걸쳐 우수한 컴퓨팅 성능, 실시간 프로세싱 및 전력 효율을 제공합니다. 디지털 신호 프로세서로 무엇을 할 수 있을까요? 다양한 애플리케이션을 위한 아래의 솔루션을 살펴보세요.

항공 및 방위

싱글 및 멀티코어 Arm®, DSP 및 Arm®+DSP를 포함한 TI의 상업용 프로세서는 레이더, 전자전, 항공 및 SDR(Software Defined Radios)을 포함하여 방위 및 항공 애플리케이션에 적합합니다. TI 프로세서는 산업용 온도 범위, ECC 온칩 메모리, 보안 부팅, 보안 기능을 갖추고 있습니다. 소프트웨어 지원으로 메인라인 Linux, TI RTOS 및 대부분의 상업용 RTOS가 포함됩니다.

SWAP(Size Weight and Power)

방위 및 항공의 여러 애플리케이션은 크기, 무게 및 전원 요구 사항이 매우 엄격하며, 할당된 SWaP 예산 내에서 필요한 성능을 제공할 수 있는 최적화된 SoC를 필요로 합니다. TI는 싱글 코어부터 멀티코어, 이기종 SoC까지 확장 가능한 디바이스 제품군을 구성하기 위해 표준 Arm® 코어 및 TI C66x DSP 코어를 사용하여 최고의 전력 효율을 제공하는 데 집중하고 있습니다.

애플리케이션
제품
시작
레이더/전자전 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x
C665x EVM, C667x EVM
항공 Arm® AM5K2Ex, 66AK2x AM5K2E EVM
SDR(소프트웨어 정의 무선) Arm®+DSP OMAP-L1x, 66AK2Hx 66K2H EVM, OMAPL-138 EVM
DSP C674x, C665x, C667x C674x EVM, C665x EVM, C667x EVM
싱글 보드 컴퓨터 Arm® AM335x, AM437x, AM5K2Ex AM335x EVM, AM437x EVM, AM5K2Ex EVM
항공 및 방위

오디오

개발자는 DSP 및 DSP + Arm® 코어에 기반을 둔 TI의 광범위한 프로세서 포트폴리오를 사용하여 광범위한 오디오 애플리케이션을 만들 수 있습니다. TI의 디지털 신호 프로세서는 음성 인식을 지원하는 애플리케이션부터 오디오 증폭기, 오디오 비디오 수신기까지 다양한 고성능 오디오 장비를 위한 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다. 개발자는 업계에서 입증된 소프트웨어 및 TI 레퍼런스 설계와 함께 오디오 기본 설정에 맞는 완벽하고 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

  • 음성 사용자 인터페이스 - TI는 DSP의 음성 처리를 위해 필드 강화 알고리즘과 여러 마이크 구성과 함께 작동하여 비서 애플리케이션에서 음성 인식을 지원하는 유연한 플랫폼을 개발했습니다.
  • 전문 오디오 - TI는 무선 마이크부터 멀티 채널 오디오 믹서까지 광범위한 전문 오디오 솔루션의 고객 맞춤을 위한 확장형 플랫폼으로 작동하는 DSP 및 DSP+ARM® 프로세서를 제공합니다.
애플리케이션
제품
시작
음성 사용자 인터페이스 Arm®+DSP 66AK2Hx 66K2H EVM
DSP C667x
C665x EVM, C667x EVM
항공 Arm® AM5K2Ex, 66AK2x AM5K2E EVM
SDR(소프트웨어 정의 무선) Arm®+DSP OMAP-L1x, 66AK2Hx 66K2H EVM, OMAPL-138 EVM
DSP C674x, C665x, C667x C674x EVM, C665x EVM, C667x EVM
싱글 보드 컴퓨터 Arm® AM335x, AM437x, AM5K2Ex AM335x EVM, AM437x EVM, AM5K2Ex EVM
오디오