Microcontrollers (MCUs) & processors Processors Digital signal processors (DSPs)

Microcontrollers (MCUs) & processors

Digital signal processors (DSPs) – 시작

DSP의 선두 주자

  • 광범위한 임베디드 시장의 요구 사항을 해결하는 광범위한 성능.{1}
  • 소비 전력이 가장 낮은 DSP - C55x 제품군.
  • 고성능 멀티코어 DSP(특수 서버에 사용) - C6678 멀티코어 DSP 및 66AK2H14 Arm® + DSP
  • 그래픽, 비디오 인코딩/디코딩, 고속 연결, 산업용 통신 등을 지원하는 광범위한 주변 장치를 통해 최적화된 DSP 프로세서
  • 통합 Arm® 코어를 사용하여 SWAP(Size Weight and Power)을 절약하는 SoC(System-on-Chip) 솔루션.
  • 세계적 수준의 TI 최적화 컴파일러, Code Composer Studio™ IDE 및 최적화된 DSP 라이브러리로 간편하게 소프트웨어 개발.
  • 시간이 중요한 애플리케이션을 위한 TI-RTOS(실시간 운영 체제) 및 TI 지원
  • TI 설계 네트워크에서 소프트웨어/하드웨어 개발을 도와주는 숙련된 개발자 제공
  • 디지털 신호 프로세서

    DSP는 센서부터 서버까지 다양한 애플리케이션에 걸쳐 우수한 컴퓨팅 성능, 실시간 프로세싱 및 전력 효율을 제공합니다. TI의 제품은 고성능 실시간 요구 사항부터 업계에서 유효 전력 요구 사항이 가장 낮은 전력 효율적인 프로세서까지 방대한 범위를 자랑합니다. 아래에서 TI의 확장 가능한 솔루션 중에 골라 보십시오.

     

    초저전력 C55x

    싱글 코어 C674x

    멀티코어 C66x

    멀티코어 ARM + DSP 66AK2x

    속도(MHz) 50-300MHz 200-456MHz 850MHz-1.4GHz ARM: 600MHz~1.4 GHz
    DSP: 600MHz~1.4GHz
    FLOPS/MAC/MIPS 최대 600MMAC 2.7GFLOPS
    최대 3.6GMACS
    최대 179GFLOPS
    최대 358GMAC
    최대 19600DMIP
    최대 67.2GFLOPS
    최대 44.8GMACS
    전력 소비(일반) 20-300mW &ld;0.5W 2W-10W 1.5W-12W
    외부 메모리 16 SDRAM 16bDDR2/mDDR 64b(LP)DDR3 w/ECC 64b(LP)DDR3 w/ECC
    32B DDR3L(ECC 포함)
    운영 체제 ) CSL TI RTOS TI RTOS Linux™/TI RTOS
    주요 기능 초저전력, 고정 소수점 DSP, FFT 하드웨어 액셀러레이터, 통합 LDO, 소형 풋프린트 저전력, 고정 부동 소수점 DSP, C64x/C67x의 코드 재사용, PRU, OMAP-L138/2와 핀 호환, 보안 부팅 옵션 고성능, 전력 효율이 높은 고정 및 부동 소수점, 멀티코어 성능 향상을 위한 키스톤 아키텍처, 보안 및 패킷 가속화, 1개 ~ 8개의 C66x 코어 확장성 최대 4개의 고성능 ARM® Cortex®-A15 코어(NEON 포함), 전력 효율이 높은 고정 부동 소수점 C66x DSP, 멀티코어 성능, 보안 및 패킷 가속화를 위한 키스톤 아키텍처, 통합 디지털 프론트 엔드(DFE), 산업용 가속화
    주변 장치 USB, UART, I2C, McSPI, EMIF, ADC, LDO, LCD 인터페이스 LCD 컨트롤러, USB2, SATA, EMAC, 비디오 입력/출력, uPP(고속 데이터 컨버터용) PCIe Gen2, 직렬 RapidIO, GigE(통합 스위치 포함), 하이퍼링크 최대 2개의 10GigE 및 8개의 GigE(통합 스위치 포함), PCIe Gen2, 텔레콤 직렬 인터페이스 포트(TSIP), 하이퍼링크, JESD204B, McASP, 디스플레이, PRU-ICSS
    애플리케이션 웨어러블, 오디오, 생체 인식 모바일 라디오, 통화 카운터, 생체 측정 머신 비전, 레이더, 임베디드 분석, 멀티미디어 인프라, 항공, 영상 항공 및 방위, 통신 및 텔레콤, 산업 및 프로세스 제어, 테스트 및 측정
    가격 $1.95(1K)부터 시작 $6.30(1K)부터 시작 $33.60(1K)부터 시작 $20.10(1K)부터 시작
    자세히 알아보기 C55x에 대해 자세히 알아보기 C674x에 대해 자세히 알아보기 C66x에 대해 자세히 알아보기 66AK2x에 대해 자세히 알아보기

    프로세서 벤치마크

    벤치마크는 프로세서의 성능을 판단하는 데 유용한 기준입니다. 여기에 소개하는 페이지와 링크는 TI의 최적화된 라이브러리와 독립 벤치마킹 결과에서 얻은 샘플입니다.

    TI 벤치마크는 다음 두 주요 카테고리로 분류됩니다.

    • {174}코어 벤치마크 - 싱글 코어 유형의 성능에만 초점을 둡니다.
    • {176}디바이스 벤치마크 - 디바이스 수준의 벤치마크입니다. 여기에는 여러 코어, 메모리, 데이터 이동 및 캐시 효과가 측정에 영향을 미칠 수 있습니다.

    독립 벤치마크

    초저전력 C55x

    멀티코어 C66x