Microcontrollers (MCU) MSP430 ultra-low-power MCUs

Microcontrollers (MCU)

MSP430 ultra-low-power MCUs – 애플리케이션

공장 자동화

산업용 센서 및 통신

현대의 공정 제어 시스템은 갈수록 더욱 복잡해지고 있으며, 개별 센서 유닛 내의 임베디드 프로세싱을 위한 요건 또한 복잡해지고 있습니다. 국지적 데이터 분석이 되었든 또는 디지털 통신 프로토콜에 대한 점증하는 필요 사항을 지원하기 위해서든, 현재 많은 센서 제조업체들이 추가 기능을 가능하게 하기 위해 MCU를 센서 노드에 포함하고 있습니다.

무선 통신 부문에서의 최근 혁신은 새로운 에너지 하베스팅 기술과 결합하여 무선 센서 네트워크의 분야에서 성장을 견인하며, 모터 상태 모니터링을 포함한 원격 감지 애플리케이션에서 무선 센서 네트워크가 일상의 현실이 되어가고 있습니다.

산업 공정 제어 시스템

차별화 요소

  • 최저 활성 및 대기 모드 전원 프로필
    • < 100µA/MHz 활성 모드
    • < 500nA RTC 대기 모드
    • 전원 최적화 통합 아날로그
  • FRAM 쓰기 속도 및 뛰어난 내구성 덕분에 시간이 흐를수록 더 많은 데이터 저장 및 분석
  • 특허 출원 중인 CTPL(Compute Through Power Loss) 소프트웨어 라이브러리로 컨텍스트 저장 및 복원 혁신
  • 사용 가능한 온도 옵션 확장
  • 0.9µA/버튼과 10V rms 잡음 내성, 금속 덮개를 지원하는 CapTIvate™ 기술

장점

  • 유지 보수 및 교체 비용 절감
    • > 10년의 배터리 수명
    • bq25570 Energy Harvesting IC와 연결해 사용하면 배터리 없이 작동 가능
  • 대규모 데이터를 기반으로 보다 합리적인 의사 결정 가능
  • 예상치 못한 전원 장애 시 지능형 시스템 상태 복원을 통해 즉시 시작
  • 극한 환경에서 작동 가능
  • 정전식 터치 설계의 오탐지 최소화, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능 자랑, 장갑을 착용하고 사용 가능

시스템 블록 다이어그램

에너지 하베스팅, 대체 에너지 및 재생 에너지

TI는 전력 소비가 세계에서 가장 적은 마이크로컨트롤러로 피크 및 평균 전류 소비를 줄임으로써 배터리를 전원으로 사용하는 기존 시스템에서는 적합하지 않았던 새로운 애플리케이션에 기회를 주고 있습니다. TI와 에너지 하베스팅 분야를 이끄는 공급업체들은 bq25570 에너지 하베스팅 IC와 같은 배터리 관리 솔루션, 포도로 전원을 공급받는 시계부터 진동으로 전원을 공급받는 다리 위 센서 또는 농장이나 와이너리의 무선 모니터링을 위한 태양열 전원 센서에 이르는 애플리케이션과 함께 설계자가 배터리 없는 세상을 상상하고 만들 수 있도록 완전한 에코시스템을 구축하고 있습니다.

태양 에너지

차별화 요소

  • 최저 활성 및 대기 모드 전원 프로필
    • < 100uA/MHz 활성 모드
    • < 500nA RTC 대기 모드
  • 고정밀 통합 아날로그 주변기기로 진정한 SoC(System-on-Chip) 설계 지원
  • 컴퓨터에 손쉽게 바로 연결하여 데이터를 다운로드하거나 분석할 수 있게 하는 통합 USB 주변기기

장점

  • 저누설 시스템을 통해 재생 가능한 연료를 사용하여 효율성/처리량 개선
  • 확장 가능한 포트폴리오를 통해 다양한 애플리케이션에 간편한 소프트웨어 이식성 지원

시스템 블록 다이어그램

관련 문서:

건물 자동화

접근 통제 및 보안

MSP 마이크로컨트롤러는 재실 및 침입자 감지기, 전자 접근 통제 및 정전식 터치 애플리케이션과 같은 애플리케이션에 대한 향후 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.  이러한 저전력 마이크로컨트롤러는 여러 센서 토폴로지를 지원하는 고유한 아날로그 기능을 제공하며 RFID, NFC 기술을 지원합니다.

접근 통제 및 보안

차별화 요소

  • 초저전력 - 활성 모드: 100uA/MHz
  • Energy Trace++™ 소프트웨어
  • 정전식 터치 IO 기능 및 소프트웨어 라이브러리
  • NFC 소프트웨어 ROM 컨트롤러
  • 0.9µA/버튼과 10V rms 잡음 내성, 금속 덮개를 지원하는 CapTIvate™ 기술

장점

  • 외부 부품을 최소화하여 경제적임
  • 긴 배터리 수명
  • 정확하고 효율적인 전원 모니터링
  • 신뢰할 수 있는 안전 장치 모드 작동
  • 정전식 터치 설계의 오탐지 최소화, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능 자랑, 장갑을 착용하고 사용 가능

시스템 블록 다이어그램

관련 문서:

화재 및 연기 감지기

연기 감지기는 일반적으로 화재 발생 시 나타나는 연기를 감지하는 장치입니다. 상업 및 주거용 보안 장치는 화재 경보 시스템의 일부인 화재 경보 제어판에 신호를 보내고, 연기 경보기라고도 하는 가정용 감지기는 일반적으로 감지기 자체에서 자국 시청각 경보를 보냅니다.

연기 감지기는 일반적으로 직경 약 150mm(6인치), 두께 25mm(1인치)의 디스크 모양 플라스틱 인클로저에 보관되어 있지만 제조업체나 제품군에 따라 모양은 다를 수 있습니다. 대부분의 연기 감지기는 광검파(광전) 또는 물리적 프로세스(이온화) 중 하나를 사용하는 방식이지만 연기에 대한 감도를 높이기 위해 두 가지 방법을 모두 사용하는 연기 감지기도 있습니다. 감도가 높은 경보기는 금지 구역에서 연기를 감지하여 억제하는 데 사용될 수 있습니다. 대규모의 상업용, 산업용, 주거용 건물에 있는 연기 감지기는 일반적으로 배터리 백업과 건물 전력으로 구동되는 중앙 화재 경보 시스템으로 구동됩니다. 하지만 많은 단독 주택 및 소규모의 다가구 주택에서는 연기 경보기가 단일 일회용 배터리로만 구동되는 경우가 많습니다.

이러한 애플리케이션에서는 초저전력 기능으로 최장 배터리 수명(> 10년)을 구현하고, 내장된 연산 증폭기 및 ADC와 같은 통합 아날로그 기능을 사용하여 비용 최적화를 구현하는 MSP430™ 마이크로컨트롤러가 일반적으로 사용됩니다.

화재 감지기

차별화 요소

  • 통합 HF 오실레이터를 사용한 크리스털리스(Crystal less) 작동
  • 저누설 내부 트랜스임피던스 증폭기
  • ‹2uA의 평균 소비 전력
  • FRAM이 더 빠른 프로그래밍과 대량 제조 지원

장점

  • 초저전력으로 배터리 수명 10년 이상 보장
  • 크기 제약 요건에 맞는 소형 폼 팩터
  • 경제적인 단일 칩 구현을 위한 통합 아날로그 기능
  • 음성 대역, 오디오 재생 기능 - 즉시 사용 가능한 설계

시스템 블록 다이어그램

관련 문서:

유리 파손 감지기

유리 파손 감지기는 유리창이 부서지거나 깨졌는지 감지하는 전자 도난 경보기에서 사용되는 센서입니다. 이러한 센서는 일반적으로 유리문이나 유리 진열창 주변에서 침입자가 유리를 깨고 들어왔는지를 감지하는 데 사용됩니다. 유리 파손 감지기는 일반적으로 유리에서 전달된 잡음이나 진동을 모니터링하는 마이크를 사용합니다. 진동이 지정된 임계값(경우에 따라 사용자가 선택 가능)을 초과하면 감지기 회로에서 진동을 분석합니다. 단순 감지기는 간단히 유리 비산의 일반 주파수로 조정된 협대역 마이크를 사용하여 지정된 임계값을 초과하는 소리에 반응하는 반면, 복잡한 설계는 진폭 임계값과 통계식 유사성 임계값을 모두 위반하면 DCT 및 FFT와 유사한 신호 변환을 사용하여 소리 분석을 하나 이상의 유리 파손 프로필과 비교하고 반응합니다.

MSP 마이크로컨트롤러는 견고한 저전력 알고리즘을 참조용으로 사용하는 경제적인 단일 칩 구현을 통해 유리 파손 감지기 애플리케이션을 최적화하도록 설계되었습니다.

손상된 유리 감지기

차별화 요소

  • LEA로 더 낮은 전력에서 더 높은 프로세싱 요구 사항
  • AES256, 지역 보안 구역으로 보안 강화
  • 고급 캡처 알고리즘 및 성능 향상을 위한 14비트 고속 ADC

장점

  • 초저전력으로 배터리 수명 10년 이상 보장
  • 단일 칩 구현으로 크기 제약 조건에 적합한 소형 폼 팩터
  • 즉시 사용 가능한 레퍼런스 설계 & 소프트웨어 - 잘못된 트리거/감지를 위한 강력한 알고리즘

시스템 블록 다이어그램

관련 문서:

전자 자물쇠

전자 자물쇠는 기계식, 전자식 잠금 장치의 조합으로, 물리적 대상(예: 열쇠, 키카드, 숫자 조합을 사용하는 키패드, 지문, RFID 카드, 보안 토큰 등), 비밀 정보(예: 코드 또는 암호) 입력, 조합을 통해 풀 수 있습니다.

MSP430™ 마이크로컨트롤러는 FRAM 기술을 사용하여 배터리 수명을 늘리고 보안, 데이터 로깅 기능을 개선하여 지능을 더하기 때문에 이러한 애플리케이션에서 저전력 성능을 최적화하는 데 적합합니다.

전자 도어락

차별화 요소

  • 보안 강화를 위한 AES256 & IP 캡슐화
  • 펌웨어 업그레이드 및 데이터 로깅을 위한 FRAM
  • 0.9µA/버튼과 10V rms 잡음 내성, 금속 덮개를 지원하는 CapTIvate™ 기술

장점

  • 초저전력으로 배터리 수명 10년 이상 보장
  • 크기 제약 조건에 적합한 소형 폼 팩터
  • 통신 스택 사용 가능 – NFC, 6LoWPAN, SimpleLink™ 포트폴리오 등
  • 정전식 터치 설계의 오탐지 최소화, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능 자랑, 장갑을 착용하고 사용 가능

시스템 블록 다이어그램

재실, 동작 감지기

재실 또는 동작 감지기는 일반적으로 감지된 사람의 의도적 참여 없이도 특정 공간에서 인체의 존재를 감지하는 광범위한 기술을 포함하는 감지 애플리케이션입니다. 적외선, 초음파, 음향, 이미지 인식 등과 같은 다양한 감지 기술이 사용됩니다. 주로 전력을 아끼고 절약하기 위해 에너지 소비를 최적화하는 용도로 사무실, 교실, 회의실, 휴게실, 보관, 창고, 복도에서 사용하는 것이 적절합니다. 초저전력 기능을 지원하는 MSP 마이크로컨트롤러는 아날로그 기능 및 고급 보안 기능이 통합된 애플리케이션에 적합합니다.

재실, 동작 감지기

차별화 요소

  • 보안 강화를 위한 AES256 및 IP 캡슐화
  • 펌웨어 업그레이드 및 데이터 로깅을 위한 FRAM
  • 고급 캡처 알고리즘 및 성능 향상을 위한 14비트 고속 ADC

장점

  • 저전력으로 전원 공급 장치 간소화
  • 크기 제약 조건에 적합한 소형 폼 팩터
  • 여러 센서 입력(PIR, 서모파일, 유도성 센서 등)을 위한 통합된 아날로그 기능
  • 통신 스택 사용 가능(6LoWPAN, SimpleLink, KNX 등)

시스템 블록 다이어그램

관련 문서:

서모스탯

서모스탯은 온도를 감지하고 원하는 설정값과 비슷하게 유지하는 제어 시스템의 부품입니다. 서모스탯은 이를 위해 가열 또는 냉각 장치를 켜고 끄거나 필요에 따라 열 전달 유체의 흐름을 조정하여 올바른 온도를 유지합니다. 서모스탯은 가열 또는 냉각 시스템의 제어 장치 또는 히터나 에어컨의 부품이 될 수 있습니다. 서모스탯은 다양한 방식으로 구성할 수 있고, 다양한 센서를 사용하여 온도를 측정할 수 있습니다. 그리고 센서의 출력으로 가열 또는 냉각 장치가 제어됩니다. 서모스탯은 설정값 한 쪽의 온도에서 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 따라서 빈번한 스위칭으로 인한 장비 손상이 방지됩니다.

초저전력 및 내장 LCD 구동 기능을 지원하는 MSP430™ 마이크로컨트롤러는 이러한 애플리케이션에서 더 긴 배터리 수명과 고대비 LCD 디스플레이를 사용한 시각 표현을 제공하는 데 적합합니다.

차별화 요소

장점

  • 초저전력으로 더 긴 배터리 수명 보장.
  • 대형 디스플레이를 위한 통합 LCD 드라이브 기능.
  • 저전력 실시간 클록 주변 기기 통합.
  • 정전식 터치 설계의 오탐지를 최소화하고, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능을 자랑하며, 장갑을 착용하고 사용 가능합니다.

시스템 블록 다이어그램

관련 문서:

그리드 인프라

MSP 마이크로컨트롤러는 회로 차단기, 자가 발전 보호 릴레이 및 전력 모니터와 같은 스마트 그리드 인프라 제품에 필요한 더 높은 정확성과 안정성 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 저전력 마이크로컨트롤러는 여러 센서 토폴로지와 고급 통신 요구 사항을 지원하는 고유한 기능을 제공합니다.

스마트 그리드 장치

차별화 요소

  • 초저전력 - 활성 모드: 100uA/MHz
  • < 6uS의 빠른 시작 시간
  • 고성능 ADC
  • 통합 연산 증폭기(OpAmp)
  • 정확한 내부 오실레이터
  • 소형 폼팩터 및 패키지

장점

  • 더욱 간소화된 전원 공급 장치 요구 사항
  • 신뢰할 수 있는 안전 장치 모드 작동
  • 정확한 전원 모니터링 및 정확도 개선
  • 외부 부품을 최소화해 경제적임

시스템 블록 다이어그램

수도, 열 및 가스 유량계

MSP 기반의 유량계 제품은 더 높은 정확도를 충족하고 > 20년의 배터리 수명을 달성하도록 설계되었습니다. 향상된 주변기기는 유량 측정에 광학 센서, 자기 센서, LC 센서 및 초음파 센서 등과 같은 여러 센서 기술을 지원하고 수도 계량기 및 가스 계량기를 위한 여러 통신 기술을 지원합니다. 또한 새로운 FRAM 기술을 지원하는 이러한 저전력 마이크로컨트롤러는 즉각적인 데이터 로깅과 더 빠르고 더 간편한 무선 펌웨어 업데이트를 지속적으로 지원합니다.

물 히터 계량기

차별화 요소

  • 향상된 스캔 인터페이스 주변장치를 지원하는 SoC(System-on-chip)
  • 초저전력 활성(100uA/MHz) 및 대기 모드(350nA)
  • Energy trace++™ 소프트웨어
  • FRAM 메모리
  • 난수 생성 알고리즘을 위한 AES256 및 순수 난수 시드
  • 계측학 및 무선 M-Bus 소프트웨어 제공

장점

  • 초저전력 백그라운드 유량 측정
  • 최적화된 에너지 기반 코드 분석
  • 더욱 길어진 배터리 수명
  • 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 로깅
  • 자동화된 계측기 판독 및 자동화된 계측기 인프라 요구 사항을 충족하기 위한 고급 보안
  • 레퍼런스 설계로 시장 출시 기간 단축

시스템 블록 다이어그램

전기 계량기

MSP 기반의 에너지 측정 제품은 전체 온도 범위에 걸쳐 스마트 전기 계량기에 대한 ANSI C12.20 및 IEC 62053 정확도 표준을 충족/능가하도록 설계되었으며, 상 전류에 대한 2000:1의 동적 입력 <범위에서 <0.1%의 정확도를 달성하도록 도와줍니다. 이러한 저전력 마이크로컨트롤러는 스마트 그리드 요구 사항에 맞게 시스템 보안 및 코드/데이터 보호를 강화하는 내장된 정교한 주변기기와 함께 전류 변압기, 션트 레지스터 및 Rogowski 코일과 같은 여러 센서를 지원하는 고유한 기능을 제공합니다. 또한 MSP 마이크로컨트롤러는 정확하고 효율적인 전력 모니터링 애플리케이션에 사용됩니다.

전기 계량기

차별화 요소

  • 차동 입력 및 내장 PGA를 지원하는 24비트 동시 S 컨버터 7개
  • 개별 Vbat 및 변조 방지 IO를 지원하는 하드웨어 실시간 클록
  • 암호화를 위한 하드웨어 AES-128 모듈
  • <2uA 대기 모드를 지원하는 초저전력 모드
  • DLMS를 지원하는 에너지 소프트웨어 라이브러리 제공

장점

  • 0.2 등급 계측 정확도
  • 초저전력으로 >10년의 배터리 수명 보장
  • 표준을 준수하는 자동 계량기 판돈
  • 계량기 조작을 통한 에너지 손실 및 수익 손실 절감
  • 완벽한 레퍼런스 설계로 시장 출시 기간 단축

시스템 블록 다이어그램

기타 애플리케이션

혈압 모니터

수명이 중요한 애플리케이션

생명과 밀접한 연관이 있는 애플리케이션(FDA 클래스 III 또는 그와 유사한 규정)에 TI 부품을 사용하는데 관심이 있다면 PIC(제품 정보 센터)에 문의해 추가 정보를 요청해 보십시오. 정기적으로 혈압을 측정하여 얻을 수 있는 건강상 이점과 조기 이상 징후는 잘 알려져 있습니다. 이러한 휴대형 장비는 시스템이 올바르게, 최대한 효율적으로 작동하도록 정밀 제어 기능과 정밀 아날로그 측정 기술이 필요합니다.

혈압 모니터

차별화 요소

장점

  • BOM(bill of materials)이 감소하여 전반적인 폼 팩터 및 시스템 비용이 줄어듭니다.
  • 단일 칩 설계로 시장 출시 기간을 단축하고 전반적으로 필요한 설계 작업을 간소화합니다.
  • 정전식 터치 설계의 오탐지를 축소하고, 15년 이상의 배터리 수명을 지원하고, 장갑 착용 중 사용 가능한 방수 설계를 지원합니다.

시스템 블록 다이어그램

산소 포화도 측정기

산소 포화도 측정기는 환자의 산소포화도를 측정하는 데 사용되는 의료용 장치입니다. MSP 마이크로컨트롤러는 현재 설계자들에게 단일 칩 솔루션을 제공합니다.

산소 포화도 측정기

차별화 요소

장점

  • BOM(bill of materials)이 감소하여 전반적인 폼 팩터 및 시스템 비용이 줄어듭니다.
  • 단일 칩 설계로 시장 출시 기간을 단축하고 전반적으로 필요한 설계 작업을 간소화합니다.
  • 정전식 터치 설계의 오탐지를 축소하고, 15년 이상의 배터리 수명을 지원하고, 장갑 착용 중 사용 가능한 방수 설계를 지원합니다.

시스템 블록 다이어그램

심박수 모니터

수명이 중요한 애플리케이션

생명과 밀접한 연관이 있는 애플리케이션(클래스 III 또는 그와 유사한 규정)에 TI 부품을 사용하는데 관심이 있다면 PIC(제품 정보 센터)에 문의해 추가 정보를 요청해 보십시오. 단일 리드 건강 및 피트니스 심박수 모니터 가슴 스트랩, 홀터 및 이벤트 모니터 시스템부터 의료용 진단 시스템까지, TI의 의료용 반도체 제품 솔루션은 많은 심박수 모니터 애플리케이션을 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다.

심박수 모니터

차별화 요소

장점

  • 단일 칩 솔루션은 BOM(bill of materials) 복잡성 및 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
  • FRAM 메모리는 비휘발성 쓰기 전력을 절감하여 배터리 수명을 획기적으로 연장합니다. 또한 무제한적인 쓰기 내구성으로 확장된 데이터 로깅이 가능합니다.
  • 정전식 터치 설계의 오탐지를 최소화하고, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능을 자랑하며, 장갑을 착용하고 사용 가능합니다.

시스템 블록 다이어그램

활동량 측정기

MSP 장치는 프로세싱 성능과 소비 전력이 이상적으로 결합되어 최신 개인용 피트니스, 활동량 모니터 및 측정기가 훨씬 더 오래 작동할 수 있게 지원합니다.

피트니스 측정기 보기

차별화 요소

장점

  • 비휘발성 데이터 저장이 필요한 애플리케이션 등에서 배터리 수명이 늘어납니다.
  • USB 주변기기가 통합되어 있어 데이터 다운로드 & 펌웨어 업데이트가 간편합니다.
  • 정전식 터치 설계의 오탐지를 최소화하고, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능을 자랑하며, 장갑을 착용하고 사용 가능합니다.

시스템 블록 다이어그램

스마트 의료용 패치

수명이 중요한 애플리케이션

생명과 밀접한 연관이 있는 애플리케이션(FDA 클래스 III 또는 그와 유사한 규정)에서 TI 부품을 사용하고 싶다면 PIC(제품 정보 센터)에 문의하세요. 눈에 띄지 않는 스마트 의료용 패치가 기존의 생리학적 데이터 수집 방법을 보완하거나 대체하면서 이러한 추세가 계속 확산되고 있습니다. 에너지 하베스팅 무배터리 시스템이 FRAM 비활성 메모리 및 NFC 트랜시버와 같은 혁신적인 기술을 활용하면서 현실화되었습니다.

스마트 의료용 패치

차별화 요소

  • 초저전력 FRAM 마이크로컨트롤러는 플래시나 EEPROM과 같은 기존의 NV 메모리보다 소비 전력이 획기적으로 줄어든 쓰기 성능을 제공합니다.
  • AES256 암호화/암호 해독 하드웨어 액셀러레이터가 통합되었습니다.

장점

  • NV 저장을 위한 추가 전력이 필요하지 않아 배터리 수명이 늘어납니다.
  • NFC를 통해서만 시스템 전력을 공급할 수 있으므로 배터리 없는 시스템이 가능합니다.

시스템 블록 다이어그램

개인용 전자 제품(가전제품)

터치에 최적화된 주변 장치, 저전력 설계 및 저비용을 지원하는 MSP 마이크로컨트롤러는 가전제품 및 휴대형 전자 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 마이크로컨트롤러는 애플리케이션 프로세서에 대한 상시 가동 초저전력 코프로세서로 시스템에 가치를 부가할 수 있습니다. MSP를 사용하면 센서 허브, 키보드 제어, 배터리 및 전원 관리, 정전식 터치, 햅틱 및 근접 감지와 같은 기능이 필요 없습니다.

가전 휴대폰

차별화 요소

  • 가장 낮은 활성/대기 모드 전원 프로필
    • < 100µA/MHz 활성 모드
    • < 500nA RTC 대기 모드
  • .4nsec 타이머 D 분해능
  • 정전식 터치 I/O 모듈 통합
  • 분할 레일 1.8 V/3.3 V 옵션 사용 가능
  • 0.9µA/버튼과 10V rms 잡음 내성, 금속 덮개를 지원하는 CapTIvate™ 기술

장점

  • 저전력 아키텍처 및 주변 장치로 더 긴 시스템 배터리 수명 지원
  • 고분해능 타이머로 더 빠른 응답 시간과 더 많은 버튼을 지원하는 감도 제공
  • 외부 부품 없이 터치 입력 지원
  • 애플리케이션 프로세서 및 센서에 직접 연결
  • 정전식 터치 설계의 오탐지 최소화, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능 자랑, 장갑을 착용하고 사용 가능

시스템 블록 다이어그램

혈당계(개방 루프)

혈당계(개방 루프)는 환자의 혈당 수준을 모니터링하는 데 사용되는 소형 휴대용 의료기기입니다. 현재 이러한 계량기는 일반적으로 소량의 혈액 샘플과 특정 시약 간 전기 화학 반응의 전류 측정에 기반을 두고 있습니다. 이러한 소량의 전류가 전압으로 변환된 후 아날로그-디지털 컨버터를 사용하여 측정됩니다. 그런 다음 측정된 전압이 처리되어 혈당치로 표시되고 나중에 다운로드할 수 있게 저장됩니다.

혈당계

차별화 요소

장점

  • 단일 칩 설계로 시장 출시 기간을 단축하고 전반적으로 필요한 설계 노력을 간소화합니다.
  • 포트폴리오가 확장 가능하므로 광범위한 계량기 제품 간에 간편한 소프트웨어 이식성이 지원됩니다.
  • 정전식 터치 설계의 오탐지를 최소화하고, 15년 이상의 배터리 수명과 방수 기능을 자랑하며, 장갑을 착용하고 사용 가능합니다.

시스템 블록 다이어그램