무선 커넥티비티

끊임없이 진화하는 연결 세계를 위한 혁신적이고 경제적인 무선 솔루션

parametric-filter모든 제품 보기
올바른 무선 기술을 선택하는 것이 매우 중요하며 도움이 될 것입니다. TI는 20년 이상의 경험을 바탕으로 Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee 등 다양한 커넥티비티 프로토콜을 개선하고 있습니다. TI는 모든 RF 설계 요구 사항에 맞는 종합 소프트웨어 솔루션과 함께 우수한 품질과 합리적 가격대의 저전력 무선 마이크로컨트롤러(MCU), 인증 모듈 및 트랜시버들로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 차세대 IoT 연결 프로젝트를 시작할 프로토콜을 선택하세요. 

카테고리별로 찾아보기

무선 커넥티비티 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI 개발자 영역

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. arrow-right

하드웨어

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요. arrow-right

소프트웨어

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다. arrow-right

교육용 리소스

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오. arrow-right

파트너

TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. arrow-right

무선 커넥티비티를 위해 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

20년 이상의 혁신

프로토콜 표준화, 크리스탈 없는 MCU 및 고급 보안 기능과 같은 혁신을 통한 무선 기능 통합.

checkmark

여러분에게 적합한 연결성

2.4GHz, Sub-1GHz 및 Wi-Fi 커넥티비티를 위한 합리적 가격대의 광범위한 무선 포트폴리오에서 선택하세요.

checkmark

연결된 애플리케이션의 파트너

직관적인 개발 툴 및 리소스를 이용해 고객의 애플리케이션에 적합한 무선 기술을 선택할 수 있도록 길잡이 역할을 합니다. 

무선 연결 가속화

어디서나 작동하는 저렴한 Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.3을 경제적인 가격에 임베디드 애플리케이션에 손쉽게 통합하여 IoT 기술을 향상시키십시오. TI의 확장형 Wi-Fi 6 포트폴리오는 프로세서 또는 MCU 호스트에 손쉽게 부착하고 혹독한 환경에서도 안정적인 연결을 제공합니다.

기술 기고문
잘 알려지지 않은 Wi-Fi®︎ 6 기능이 IoT 장치를 자신 있게 연결하는 데 도움이 되는 방법
Wi-Fi 6이 네트워크 효율성, 고급 보안, 전력 절감 및 지연 시간 관리 분야에서 IoT 애플리케이션에 어떤 이점을 제공하는지 알아보십시오.
리소스
TI는 커넥티드 IoT 애플리케이션을 위해 Wi-Fi® 기술을 더 견고하고 저렴하게 만듭니다
SimpleLink™ 무선 연결 장치가 어떤 환경에서도 효율적인 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.3 연결을 가능하게 하는 방법에 대해 읽어 보십시오.
Wi-Fi 6을 위한 주요 제품
신규 CC3301 ACTIVE SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC
신규 CC3300 ACTIVE SimpleLink™ Wi-Fi 6 companion IC

그 어느 때보다 더 많은 곳에서 더 많이 사용되는 Bluetooth LE

CC2340 제품군을 사용하면 모든 애플리케이션에 Bluetooth LE를 빠르고 쉽게 추가할 수 있습니다. 이러한 무선 MCU는 전문가 기술 지원 및 내부 제조 공간에 대한 지속적인 투자를 통해 고품질의 RF 및 전원 성능을 제공합니다. CC2340 무선 MCU의 가격은 $0.79 최저 가격으로 시작됩니다.

리소스
CC23xx를 위한 SimpleLink 아카데미
CC2340 LaunchPad와 연계하여 작동하도록 설계된 TI의 사용하기 쉬운 교육 모듈을 통해 SimpleLink MCU 플랫폼, Bluetooth LE 등에 대해 알아보십시오.
리소스
앱 연결
모바일 장치용 Bluetooth 저에너지 애플리케이션 예제를 사용하여 CC2340을 평가하고 자체 모바일 애플리케이션을 신속하게 구축하십시오.

TI의 무선 BMS 솔루션으로 EV 배터리 관리 혁신

BMS(무선 배터리 관리 시스템)는 케이블 및 커넥터 제거로 인해 시스템 비용을 줄이면서 안정성과 설계 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 무선 BMS는 ASIL D 기능 안전 규정 준수와 같은 과제를 안고 있습니다.

TÜV SÜD에서 평가한 기능 안전 개념과 업계 최초로 최고의 네트워크 가용성을 지원하는 독점 무선 프로토콜을 통해 이제 세계에서 가장 안정적이고 효율적인 전기 자동차를 제작할 수 있습니다.

White paper
유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A)
이 백서는 전기 차량(EV)의 유선 및 무선 배터리 관리 시스템의 설계 고려 사항을 진단합니다.
PDF | HTML
Functional safety information
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
이 문서에서는 무선 배터리 관리 시스템을 설계할 때 발생하는 고유한 기능 안전 문제에 대해 살펴봅니다.
PDF | HTML
비디오
무선 BMS 데모
TI의 첨단 독점 무선 프로토콜이 차량 배터리 관리 시스템에 어떻게 사용되어 와이어링 하니스와 커넥터를 제거하는지 경험해 보세요.
무선 BMS을 위한 주요 제품
CC2662R-Q1 ACTIVE Automotive qualified SimpleLink™ wireless MCU for use in wireless battery management systems
BQ79614-Q1 ACTIVE Automotive 14-S precision battery monitor, balancer and integrated protector with ASIL-D compliance

연결된 사물의 기반: Matter

여러 스마트 디바이스를 연결할 수 있는 간단하고 안정적이며 안전한 방법을 제공하는 Matter로 IoT 디바이스를 시작하세요. Matter는 Thread 및 Wi-Fi 네트워크 계층에서 실행되고 커미셔닝에 Bluetooth 저에너지를 사용하는 Connectivity Standards Alliance(이전 명칭은 Zigbee Alliance)에 의해 개발된 로열티 없는 연결 표준입니다. 이 통합 애플리케이션 계층은 제조업체가 개발 속도를 높이고 IoT 스마트 장치 간의 호환성을 개선하여 소비자에게 제공할 수 있게 해줍니다.

기술 기고문
Matter 커넥티비티 표준에 관한 FAQ
이 기술 문서를 읽고 Thread와 Wi-Fi 네트워크 계층에서 구동되면서 연결된 장치들에 통일된 애플리케이션 계층을 제공하는 Matter 커넥티비티 표준에 대해 알아보세요.
비디오
Matter 소개
TI의 Connect 동영상을 통해 새로운 Matter 프로토콜과 그 다양한 애플리케이션에 관한 TI 전문가들의 이야기를 들어보세요.
비디오
Matter 기술 데모
TI의 SimpleLink 무선 MCU 플랫폼 기반 Matter 표준에 관한 데모 동영상을 확인해 보세요. 이 데모 동영상을 통해 SimpleLink Thread 기술 기반과 SimpleLink Wi-Fi 기술 기반에서 Matter를 경험해 보세요.
Matter 기술을 위한 주요 제품
CC2652R7 ACTIVE SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
CC2652P7 ACTIVE SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU, 704-kB Flash, integrated power amp
CC3235SF ACTIVE SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4 dual-band Wi-Fi® wireless MCU with 1MB Flash

커넥티비티 제품에 인공 지능을 사용해야 하는 이유

제품 요구에 맞게 맞춤 구성된 알고리즘에 대한 신속한 의사 결정. Wi-Fi®, Bluetooth® 저에너지 및 기타 무선 프로토콜과 같은 프로토콜을 통해 연결된 에지에서 AI 모델링은 끊임없이 변화하는 세계에서 현지화되고 신속한 반응을 유도하면서 글로벌 네트워크에 연결할 수 있습니다. 지연 시간, 개인 정보 보호 및 클라우드 비용을 해결합니다.

파트너 방문:

비디오
연결: Edge Impulse IoT용 임베디드 기계 학습
Edge Impulse의 솔루션 엔지니어인 David Schwarz와 함께 임베디드 머신 러닝에 대해 설명하는 Connect 동영상을 시청하세요. 또한 David는 Edge Impulse의 기계 학습 플랫폼의 데모를 안내합니다.
비디오
음향 감지 및 내장형 ML 포함 환경 모니터링
이 웨비나에서는 CC1352P LaunchPad에 오디오 기반 이상 감지 알고리즘을 수집, 교육, 최적화 및 배포하는 방법을 설명합니다.
에지 AI을 위한 주요 제품
CC3235S ACTIVE SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4 dual-band Wi-Fi® wireless MCU with 256kB RAM
CC1352P ACTIVE SimpleLink™ Arm Cortex-M4F multiprotocol Sub-1 GHz & 2.4 GHz wireless MCU integrated power amplifier

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
커넥티비티에 대한 모든 것 알아보기
TI의 Connect 동영상 시리즈에서는 다양한 무선 커넥티비티 프로토콜 및 기술에 대한 전문가 강연, 실습 데모, 신제품 미리보기, 교육 등 다양한 콘텐츠를 만나보실 수 있습니다. 
Selection guide
Selection guide
무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B)
무선 연결 기술 선택 가이드를 다운로드하여 범위, 빈도, 처리량, 네트워크 및 배터리 요구사항에 따라 애플리케이션에 적합한 프로토콜을 빠르고 쉽게 선택할 수 있습니다. 
document-pdfAcrobat PDF
리소스
리소스
무선 커넥티비티에 관한 SimpleLink 아카데미 대화형 교육 
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Sub-1 GHz 등을 지원하는 SimpleLink 무선 MCU 포트폴리오를 위한 실습 교육 모듈을 통해 기본 예제부터 고급 주제에 이르기까지 개발의 모든 단계에 관한 콘텐츠를 만나보세요.