Motor drivers Stepper motor drivers

Motor drivers

Stepper motor drivers – 애플리케이션

TI의 스테퍼 모터 드라이버 포트폴리오에는 스테퍼 모터 시스템을 더 빠르고 간편하게 설계할 수 있는 다양한 스테퍼 모터 드라이버가 포함되어 있습니다. 여러 전압 및 전류 옵션, 부드러운 모션을 위한 스마트 튜닝 기술, 고급 보호 기능을 통해 TI는 애플리케이션 요구 사항에 적합한 제품을 제공할 수 있습니다.  

차량용

차량용 애플리케이션에는 종종 광범위한 입력 전압 변동이 있으며, 정밀 모션 제어가 필요하고, 엄격한 EMC 요구 사항이 있습니다. TI의 스테퍼 모터 드라이버는 광범위한 작동 전압, 정확하고 원활한 동작을 위한 마이크로스테핑, EMC 요구 사항에 도움이 되는 회전율 제어를 제공합니다.  모든 오토모티브 스테퍼 모터 드라이버는 AEC-Q100 인증을 받았으며, 넓은 온도 프로파일을 지원하고 고급 보호 및 진단 기능을 포함하고 있습니다.

차량용 흰색 차량 TI
모두 확장모두 축소

산업용

TI의 스테퍼 드라이버는 스테퍼 모터를 위한 더 조용하고 더 정확하며 더 효율적인 모션 프로필을 제공하도록 설계되었습니다. 스마트 튜닝 적응형 감쇠 모드 및 통합 전류 감지와 같은 업계 최고의 기술 덕분에 스테퍼 모터 시스템은 더 작아지고 더 비용 효율적일 수 있으며 동시에 더 효율적인 성능과 더 부드러운 모션을 제공합니다.

산업용 로봇 팔 TI
모두 확장모두 축소

공장 자동화 및 제어

산업용 기계 및 기계 공구

전문가용 오디오, 비디오 및 사이니지

애플리케이션
레퍼런스 디자인
주요 제품
설계 리소스
레이저 거리계
no
DRV8835 | DRV8836 모터 드라이버 전력 손실 계산