견고한 글로벌 제조 기반을 갖춘 텍사스 인스트루먼트(TI)는 어떤 환경에서도 지정학적으로 안정적인 생산 능력을 바탕으로 고객을 지원할 수 있습니다.

여러 생산 거점에서 기술과 제품을 소싱할 수 있는 TI의 역량은 수십 년간 제조 전략의 핵심 요소였으며, 이로 인해 제품을 재인증하지 않고도 공정 흐름을 다양한 지역 간에 유연하게 전환할 수 있어 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 이를 바탕으로 TI는 끊임없이 변화하는 지정학적 환경 속에서 고객의 공급망 리스크와 비용 부담을 완화하기 위한 특수 제조 흐름 및 대체 부품 번호(APN)를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 고객은 특정 국가로 수입되는 TI 제품에 대해 다음과 같은 세부 정보를 고려할 수 있습니다.

이 검색을 통해 배송지의 HTS(통합 관세율표), ECCN(수출 규제 분류 번호) 및 COO(원산지 국가)와 같은 TI 부품에 대한 수출입 정보를 제공받을 수 있습니다.

TI에서는 가장 편리한 고객 경험을 제공하기 위해 셀프 서비스 기능을 지속적으로 개선하고 있습니다. " .A" APN에 대한 검색 기능을 제공하게 되었다는 기쁜 소식을 전해드리며, 다른 특수 흐름에 대해서도 동일한 기능을 구축하는 과정에 있습니다.

특수 제조 흐름을 기반으로 하는 제품

접미사설명
.A".A" 접미사가 있는 대체 부품 번호는 미국에서 제조된 웨이퍼를 사용하며 향후 잠재적인 관세 영향 없이 미국으로 수입할 수 있습니다.
.B".B" 접미사가 있는 대체 부품 번호는 향후 잠재적인 관세 영향 없이 중국으로 수입할 수 있습니다.
TI는 고유한 제조 위치 흐름을 제공하기 위해 향후 추가 접미사를 부여할 수 있습니다.

특수 흐름을 선택할 때 고려해야 하는 사항

  • 이러한 특수 흐름은 향후 잠재적인 관세 영향을 완화하기 위해 기존 포트폴리오 내에서 APN(대체 부품 번호)으로 제공됩니다.
  • 특수 흐름을 따르는 일부 제품은 제반 비용 수수료가 적용되며, 42일(14일 또는 42일 COW가 적용된 제품의 경우) 또는 91일(91일 COW가 적용된 제품의 경우)의 연장 COW(변경 주문 기간)가 적용됩니다.
  • 특수 흐름의 제품은 TI의 직접 고객이 백로그 채널을 통해 구매할 수 있으며, 곧 공인 대리점을 통해 제공될 예정입니다.
  • 배송 시, TI는 COO를 증빙하는 관련 문서를 함께 제공할 예정입니다.
    지정된 국가로 수입할 때 어떤 이유로든 관세가 부과되는 경우 고객은 주문을
  • 거부할 수 있으며 TI와 반품을 위해 배송 방법에 대해 협의할 수 있습니다.*

*TI의 영업 약관이 기재된 추가 약관이 적용됩니다.

잠재적 관세 영향의 분석은 해당 시점에 적용되는 국가 법률에 근거합니다.  최종 관세 결정은 해당 법률 해석의 변화 또는 관련 당국의 새로운 법률 도입에 의해 영향을 받을 수 있습니다.  TI에서 제공하는 정보는 정보 제공 목적이며, TI의 진술 또는 보증으로 해석할 수 없습니다.