Power management Battery management ICs

Power management

Battery management ICs – 애플리케이션

TI는 오토모티브, 산업용 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에 들어가는 새로운 배터리 화학 물질과 기술에 대한 첨단 솔루션을 제공합니다. 

차량용

1S~378S 배터리 팩을 지원하는 방대한 포트폴리오를 제공하는 TI의 배터리 관리 장치를 사용하면 예측 가능한 배터리 수명, 낮은 Iq, 통합 보호를 제공하는 eCall, 텔레매틱스 및 HEV/EV 솔루션을 신속하게 설계할 수 있습니다.

차량용 배터리 관리

하이브리드/전기 파워 트레인 시스템

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
BMS(배터리 관리 시스템) 차량용 배터리 팩
애플리케이션을 위한 하드웨어 프로텍터가 통합된 SafeTI™ 정밀
모니터

26262 ASIL-D 인증을 받은 SafeTI™를 통한 동시 고정밀 셀 전압 및 온도 측정.

인포테인먼트 및 클러스터&

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
eCall/텔레매틱스
오토모티브 1-A, 단일 입력, 단일 셀 LiFePO4
선형 배터리 충전기

집적도가 높기 때문에 BOM과 제작 비용을 낮출 수 있으며 공간이 제약된 오토모티브 애플리케이션에 적합합니다.
오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 수명 종료 알림을 통해 필요할 때만 배터리를 교체하여 유지 비용 절감
2셀 리튬 이온 배터리를 위한 자동 셀 밸런싱을 지원하는 오토모티브 전압 보호, OVP=4.30V 셀 밸런싱으로 배터리 수명을 늘려 유지 비용 절감

산업용

TI의 사용하기 쉬운 배터리 연료 게이지, 충전기, 보호기 및 모니터는 배터리 수명을 늘려주고, 작동 시간을 늘려주고, 적은 발열로 신속하게 배터리를 충전하므로 소형 가전제품 및 전원 툴에 들어가는 단일 셀 배터리 애플리케이션부터 에너지 저장 애플리케이션에 들어가는 매우 높은 시리즈의 셀 카운트 배터리 팩까지 다양한 디자인에 사용할 수 있습니다.

배터리 관리 산업용

가전제품 시스템 솔루션

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
로봇 진공청소기 1-4 셀 Li+ 배터리 SMBus 충전 컨트롤러와 N-채널 전력 MOSFET 선택기 SMBus, 포괄적인 보호 기능, 더 높은 스위칭 주파수를 제공하는 더 작은 패시브를 통해 설계 유연성 향상
1시리즈, 2시리즈, 3시리즈 및 4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 가전제품이 기본 상태로 복귀할 수 있도록 사용 가능한 용량, 전압, 전류 및 온도를 정확하게 기록
3~5시리즈 리튬 이온 및 리튬 인산염 초저전력 적층형 배터리 보호기 산업 표준 준수를 용이하게 하는 포괄적인 보호 제품군

건물 자동화

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
IP 네트워크 카메라 높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 독립형 단일 셀 3-A 급속 충전기 다양한 입력 소스를 지원하는 USB 인식을 통해 간편하게 설치, 빠른 냉각 충전
시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 NVDC I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러& 유연한 입력 전압, 태양광 입력을 위한 MPPT, 배터리 작동 시간을 늘려주는 낮은 정동작 전류 
미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 단일 셀 팩/시스템 측 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 설치가 간단한 게이지 알고리즘을 통해 디자인 주기 단축 
비디오 초인종 1.5A USB 호환 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 IC(4.1 VBAT 포함) 최대 1.5A의 충전 전류를 지원하는 간단한 충전기로 배터리 내구성 개선
고입력 전압 및 3.1A 부스트를 위한 단일 셀 5A 급속 충전기 MaxCharge™ 기술 I2C, 최대 5A의 충전 전류, 시스템 모니터링을 위한 ADC로 유연하게 디자인
동적 전압 상관을 지원하는 시스템 측 연료 게이지, 배터리 가스 게이지 Iq가 낮아 배터리 작동 시간이 향상됩니다. 감지 저항을 생략하여 부품 수 축소 가능 
침입 제어판 USB 친화적 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 IC, Vbat보다 높은 Vout 200mV | 선형 설치 방법이 간단하므로 디자인 리소스를 절약하고 BOM 비용을 절감할 수 있으며, 전원 경로로 배터리 수명 향상
높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 I2C 제어 싱글 셀 3-A 배터리 충전기 I2C, 최대14V의 넓은 입력 전압 범위, 배터리 수명을 늘려주는 전원 경로를 통해 디자인 유연성 향상
방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 배터리 교체가 빈번한 정기 유지 보수 주기 대신 수명 종료 알림을 통해 필요할 때 배터리 교체 

EPOS(전자 매장)

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
EPOS
시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 NVDC I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러&
1-4셀 USB PD를 지원하는 넓은 입력 전압 범위, 상태 보고서를 제공하는 통합 ADC, 고효율의 냉각 충전
높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 I2C 제어 싱글 셀 3-A 배터리 충전기
전원 경로, P2P~bq24296M의 유연한 USB 또는 어댑터 입력, mPOS 애플리케이션을 위한 긴 배터리 수명을 제공하는 단일 셀 스위치 모드 3A 고효율 충전기.
미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 단일 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지
개발 주기를 단축하고 배터리 게이지 정확도를 향상하는 간편한 ROM 게이지

그리드 인프라

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
스마트 계량기
리튬 기본 배터리 연료 게이지 및 수명 종료 모니터링
배터리 교체가 빈번한 정기 유지 보수 주기 대신 기본 셀 수명 종료 알림을 통해 필요할 때 배터리 교체 
1.5A USB 호환 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 IC(4.1 VBAT 포함)
동시 배터리 충전 및 시스템 전원으로 배터리 수명 향상
에너지 저장 배터리 팩(w/BMS) 차량용 배터리 팩 애플리케이션을 위한 하드웨어 프로텍터가 통합된 SafeTI™ 정밀 모니터 26262 ASIL-D 인증을 받은 SafeTI™를 통한 동시 고정밀 셀 전압 및 온도 측정.
9~15 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 모니터 및 보호기 통합 하드웨어 보호, MCU에 대한 전류, 전압 및 온도 모니터링을 위한 I2C 통신을 지원하는 통합 ADC. 더 높은 셀 개수를 위해 TIDA-01093 레퍼런스와 함께 축적 가능.

의료, 헬스케어 및 피트니스&

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
초음파 스캐너
5V-28V VCC 입력을 사용하는 독립형 동기식 스위치 모드 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 충전기
간편한 디자인, 1-6개 셀을 지원하는 유연한 설정. 완벽한 보호 기능
1-4 셀 Li+ 배터리 SMBus 충전 컨트롤러와 N-채널 전력 MOSFET 선택기
SMBus로 유연하게 디자인, 1-4셀을 지원하는 넓은 입력 전압 범위, 포괄적인 보호 기능
3~5 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 인산염 배터리 모니터
정확한 모니터링으로 전송 전원 공급 장치의 과전류를 방지하여 장치의 작동 신뢰성 향상

모터 드라이브 및 제어&

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
드론 배터리 팩
시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 NVDC I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러&
고전압 고속 충전을 지원하는 넓은 입력 전압, 상태 보고서를 제공하는 ADC, 정확한 전압 레귤레이션으로 배터리 수명 연장
1-4시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 CEDV 가스 게이지 및 보호 솔루션
1-4S 배터리 팩을 위한 설치가 간단한 게이지 알고리즘을 통해 디자인 주기 단축
3~5시리즈 리튬 이온 및 리튬 인산염 초저전력 적층형 배터리 보호기
산업 표준 준수를 용이하게 하는 포괄적인 보호 제품군 

개인용 전자 제품

개인용 전자 제품을 위한 배터리 관리 솔루션은 웨어러블 장치부터 파워 뱅크 충전 솔루션까지 다양한 소비자용 전자 제품 애플리케이션에 걸쳐 최고의 성능을 제공합니다.

개인용 전자 제품 배터리 관리

휴대용 전자 제품

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
무선 스피커 동기식 스위치-모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 독립형 배터리 충전기 편리한 사용. 통합 FET의 저렴한 BOM 비용과 소형 디자인
USB 친화적 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 IC, Vbat보다 높은 Vout 200mV | 선형 스위칭 잡음이 없어 EMI가 향상되고, 디자인이 간단하고, BOM 비용이 저렴
1-2 시리즈 팩용 통합 프로텍터를 갖춘 배터리 연료 게이지 게이지, 보호 및 밸런싱 IC 단일 패키지에 BOM 수 감소
파워 뱅크 솔루션 시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 NVDC I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러& 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 USB PD 1~4개의 셀과 함께, 저발열 충전 상태 보고서, 높은 효율을 위한 통합 ADC
통합 보호 기능이 있는 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 플래시 기반 게이지, 보호 및 인증이 통합된 높은 게이징 정확도
고입력 전압 및 3.1A 부스트를 위한 단일 셀 5A 급속 충전기 MaxCharge™ 기술 OTG에서 I2C, 최대 5A 충전 전류, 부스트 모드를 지원하는 설계 유연성 덕분에 동일한 충전 전원 경로를 다시 사용 가능

웨어러블 기기(비의료용)

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
무선 헤드셋
250mA 단일 셀 리튬 이온 배터리 충전기, 1mA 터미네이션, 75nA 배터리 누설
초소형 솔루션 크기를 사용하면 더 작은 총 솔루션 크기, 낮은 정동작 전류 극대화 배터리 런타임, 최적의 낮은 전류 충전 솔루션
USB 친화적 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 IC, Vbat보다 높은 Vout 200mV | 선형
간편한 설계, 최대 1.5A의 충전 전류, 낮은 BOM 비용
미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 단일 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지
개발 주기를 단축하고 배터리 게이지 정확도를 향상하는 간편한 ROM 게이지
손목 밴드/ 스마트 워치
700nA 저 Iq 고집적 배터리 충전 관리 솔루션
벅, LDO 및 푸시 버튼 컨트롤러, 초저 정동작 전류와의 최적 통합을 통해 보다 보관 수명을 연장하고 총 솔루션 크기를 대폭 축소
동적 전압 상관을 지원하는 시스템 측 연료 게이지, 배터리 가스 게이지
동적으로 전압이 수정되는 시스템 측 연료 게이지는 사용자 구성 및 시스템 마이크로컨트롤러 펌웨어 개발이 거의 필요 없음

휴대폰

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
스마트폰
미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 단일 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지
짧은 개발 주기, 더 나은 배터리 게이지 정확도를 위한 간편한 사용 ROM 게이지
USB 및 높은 입력 전압을 지원하는 I2C 제어 단일 셀 3A 급속 충전기 감지
WCSP로 I2C 3A의 충전 전류, 작은 솔루션 크기를 지원하는 설계 유연성

태블릿

주요 완제품
추천 제품
주요 기능 및 장점
태블릿/2-in-1
통합 보호 기능이 있는 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지
플래시 기반 게이지, 보호 및 인증이 통합된 높은 게이징 정확도
시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 NVDC I2C 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러&
넓은 입력 전압을 지원하는 셀, IMVP8 Intel(TM) 플랫폼, 상태 보고서에 대한 통합 ADC를 지원하는 USB PD
1-2 시리즈 팩용 통합 프로텍터를 갖춘 배터리 연료 게이지
단일 패키지에 게이지 및 보호 IC를 장착하여 배터리 게이지 정확도 향상
노트북 PC 
시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 NVDC SMBus 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러&
넓은 입력 전압을 지원하는 셀, IMVP8 Intel(TM) 플랫폼, 상태 보고서에 대한 통합 ADC를 지원하는 USB PD
2-4S 과전압 보호기와 LDO 출력
통합 LDO를 사용하여 코인 셀을 제거하고 배터리로 직접 RTC에 전원을 공급하여 랩톱 두께 축소
1시리즈, 2시리즈, 3시리즈 및 4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자
1-4s 게이지, 노트북에서 이미 검증된 성숙한 기술&