배터리 관리 IC

배터리를 최대한 활용

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 배터리 관리 솔루션, 툴 및 전문 지식을 활용하면 보다 효율적이고, 더 오래 가고, 보다 믿을 수 있는 배터리 구동 애플리케이션을 손쉽게 디자인할 수 있습니다. TI의 배터리 관리 포트폴리오에는 산업용, 오토모티브 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에 사용할 수 있는 충전기, 게이지, 모니터 및 보호 IC가 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

BQ79731-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

오토모티브 배터리 정션 박스 전압 모니터, 전류 센서 및 절연 임피던스 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 8.388

BQ77307
배터리 보호기

고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 보호기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.62

BQ25638
배터리 충전기 IC

NVDC 전원 경로 및 USB OTG 출력을 지원하는 I²C 제어, 1셀, 최대 5A 18V 입력 벅 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.33

BQ27Z558
배터리 연료 게이지

1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

BQ76905
배터리 모니터 및 밸런서

고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 모니터 및 보호기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.62

BQ25750
배터리 충전기 IC

전원 경로를 지원하는 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.49

기술 리소스

White paper
White paper
차량 전기화를 위한 배터리 관리시 기능적 안전성 고려 사항
전기 차량의 ISO 26262 기능적 안전성 표준 충족을 위한 배터리 모니터링 고려 사항에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A)
전기 차량의 유선 및 무선 배터리 관리 시스템의 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
휴대형 전자 설계의 최대 전력 밀도를 달성하기 위한 USB Type-C® 전원 공급 및 벅-부스트 충전 결합의 장점에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

의료용
배터리 관리 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 효율적이며 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기
하이브리드 및 전기 자동차
TI의 배터리 관리 기술을 이용해 HEV 및 EV 애플리케이션에서 기능 안전 및 작동 시간을 늘리세요
정원 및 전동 공구
TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
휴대폰 및 태블릿
TI의 배터리 관리 기술로 장치를 신속하게 충전하고 오래 사용
에너지 저장 시스템
TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 ESS 애플리케이션에서 고정밀, 보호 배터리 시스템 구현
E-모빌리티
TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 E-모빌리티 애플리케이션에서 고속 충전, 안정적, 정확한 배터리 시스템을 생성합니다

배터리 관리 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 효율적이며 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기

장점:

  • 게이지는 높은 시스템 온 칩 정확도와 함께 프로그래머블 하드웨어 및 펌웨어 기반 보호 기능을 제공합니다.
  • 충전기는 다중 셀 구성 및 병렬 배터리 팩을 지원하며, 주 전원 장애 중 원활한 전환을 위한 빠른 백업 기능을 제공합니다.
  • 보호기는 전압, 전류 및 온도를 통해 경제적인 솔루션에 외부 전원 온도 계수 보호를 사용하여 단일 셀 인 직렬 배터리 시스템에 기능을 제공합니다. 저전력 소비 모드와 향상된 열 성능으로 제품 보관 수명을 연장합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ40Z50-R2 – 1-4 series Li-ion battery pack manager supporting Turbo Mode 2.0
  • BQ25731 – I2C 1-5 cell NVDC buck-boost battery charge controller with USB type-C PD support
  • BQ2982 – High-side protector for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries with 0-V charge disabled
하드웨어 개발
  • BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 evaluation board 
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module
  • BQ2980EVM-883 – bq2980 Single Cell High-side Protector Evaluation Module
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
  • TI-CHARGER-GUI – GUI software for use with USB2ANY & battery charging evaluation modules

TI의 배터리 관리 기술을 이용해 HEV 및 EV 애플리케이션에서 기능 안전 및 작동 시간을 늘리세요

장점:

  • 모니터는 ±1mV 정확도와 셀 전압 및 팩 전류의 동기화된 판독값을 제공합니다.
  • 게이지는 간단한 설정 구성을 제공하고 여러 셀 화학 물질을 지원하여 e-Call 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • BQ79600-Q1 – Automotive SPI/UART communication interface functional-safety compliant with automatic host wakeup
  • BQ34210-Q1 – Automotive Qualified Single cell system-side CEDV fuel gauge
하드웨어 개발
  • BQ79600EVM – Functional Safety-Compliant SPI/UART to daisy chain bridge interface with automatic host wake-up
  • BQ79718EVM-049 – BQ79718 evaluation module, 18-S automotive precision battery monitor, balancer, integrated protector
  • BQ34210IQ1EVM-826 – bq34210-Q1 Evaluation Module for System Side CEDV Fuel Gauge

TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원

장점:

  • 게이지의 정밀한 측정 알고리즘은 배터리의 정확한 충전 상태를 보장합니다. Chemistry-ID 시스템은 정확도를 저하시키지 않으면서 설계 주기를 단축시킬 수 있습니다.
  • 충전기는 전체 USB Type-C® 전원 공급 스펙트럼(20V, 5A) 및 다중 셀 배터리 팩을 지원합니다.
  • 모니터는 직렬로 연결된 3~16개의 셀을 대상으로 자율 또는 호스트 제어 셀 밸런싱(I2C, 직렬 주변 기기 인터페이스 또는 고속 데이터 대기열을 통해)할 수 있는 고정밀 전압 측정(25°C에서 ± 5mV)을 제공합니다. 
  • 보호기는 모니터와 함께 활용할 때 2차 중복 보호를 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – Multichemistry Impedance Track™ stand-alone fuel gauge
  • BQ25731 – I2C 1-5 cell NVDC buck-boost battery charge controller with USB type-C PD support
  • BQ76942 – 3-series to 10-series multicell battery monitor and protector
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s to 16s Impedance Track Fuel Gauge Battery Evaluation Module | Gas Gauge Battery
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module
  • BQ76942EVM – 3-series to 10-series Li-ion, Li-polymer and LiFePO4 battery monitor and protector EVM
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
  • TI-CHARGER-GUI – GUI software for use with USB2ANY & battery charging evaluation modules

TI의 배터리 관리 기술로 장치를 신속하게 충전하고 오래 사용

장점:

  • 게이지는 ±1mV 측정 정확도를 제공하며, 셀 밸런싱이 배터리 수명을 최대화하여 장치를 더 오래 사용할 수 있습니다.
  • 충전기는 인덕터리스 스위치 커패시터 기술을 사용하여 최대 8A의 충전 전류를 제공합니다.
  • 보호기는 축소된 형상 크기와 약 4μA의 전력 손실을 자랑하며 소형 폼 팩터 제품에 적합합니다. 또한 기본 및 보조 보호 옵션을 모두 제공합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ27Z746 – Pack-side, single-cell Impedance Track™ technology fuel gauge with integrated protector
  • BQ25970 – I2C 1cell 8A switched cap battery charger for Parallel Charging Application and external OVP support
  • BQ2982 – High-side protector for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries with 0-V charge disabled
하드웨어 개발
  • BQ27Z746EVM-047 – BQ27Z746 evaluation module Impedance Track™ technology battery gas gauge with protection solution
  • BQ25970EVM-893 – bq25970 Complete Charger Evaluation Module
  • BQ2980EVM-883 – bq2980 Single Cell High-side Protector Evaluation Module
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
  • TI-CHARGER-GUI – GUI software for use with USB2ANY & battery charging evaluation modules

TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 ESS 애플리케이션에서 고정밀, 보호 배터리 시스템 구현

장점:

  • 모니터는 소형 가정용 에너지 저장 시스템(ESS)과 고전압 배터리 시스템을 위한 고정밀 전압 측정(±5mV)을 지원하는 최대 그리드 스케일 ESS에 안정적이고 적층형 솔루션을 제공합니다.
  • 게이지는 필수 시스템 보고를 위한 고성능 구동 정확도를 제공합니다. 이 제품은 다중 셀 화학 물질을 지원하며 거의 방전되지 않는 장치에 대한 서비스 종료 기능을 제공합니다.
  • 충전기는 최대 20A의 충전 전류를 지원하여 백업 배터리를 빠르게 충전하고 다양한 백업 배터리 구성을 위해 출력에서 최대 70V를 처리합니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – Multichemistry Impedance Track™ stand-alone fuel gauge
  • BQ25756 – Stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost charge controller with MPPT
  • BQ79616-Q1 – 16-S automotive precision battery monitor, balancer and integrated protector with ASIL-D compliance
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s to 16s Impedance Track Fuel Gauge Battery Evaluation Module | Gas Gauge Battery
  • BQ25756EVM – BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller
  • BQ79616EVM-021 – BQ79616 evaluation module for 16-S precision battery monitor, balancer and integrated protector
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
  • TI-CHARGER-GUI – GUI software for use with USB2ANY & battery charging evaluation modules

TI의 배터리 관리 기술을 사용하여 E-모빌리티 애플리케이션에서 고속 충전, 안정적, 정확한 배터리 시스템을 생성합니다

장점:

  • 게이지는 내장된 인증 기능을 제공하여 비공식 배터리 팩을 방지합니다. 40°C~150°C의 작동 온도 범위로 거의 모든 환경에서 안정성을 보장합니다.
  • 충전기는 최대 240W의 충전을 위한 USB Type-C® Power Delivery 확장된 전력 범위 기능, 직렬 10~16셀을 사용하는 배터리 지원, 개인용 전자 제품을 충전하기 위한 전기 자전거 배터리를 통한 양방향 전력 흐름(예)을 제공합니다.
  • 3~16개의 셀이 직렬로 연결된 배터리용 모니터 및 보호 장치를 중복 보호에 활용하여 모바일 애플리케이션 안전 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • BQ34Z100-R2 – Multichemistry Impedance Track™ stand-alone fuel gauge
  • BQ25756 – Stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost charge controller with MPPT
  • BQ76952 – 3-s to 16-s high-accuracy battery monitor and protector for Li-ion, Li-polymer and LiFePO4
하드웨어 개발
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s to 16s Impedance Track Fuel Gauge Battery Evaluation Module | Gas Gauge Battery
  • BQ25756EVM – BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller
  • BQ76952EVM – 3-s to 16-s Li-ion, Li-polymer, and LiFePO4 battery monitor and protector evaluation module
설계 툴 및 시뮬레이션
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
  • TI-CHARGER-GUI – GUI software for use with USB2ANY & battery charging evaluation modules

설계 및 개발 자료

Application software & framework
Battery Management Studio (bqStudio) Software

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

Calculation tool
Gauging Parameter Calculator
Gauging Parameter Calculator (GPC) is a math calculation and simulation tool that helps the battery designer to obtain matching Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) coefficients for the specific battery profile. The tool allows the user to increase the accuracy of the fuel gauge IC over (...)
Support software
MathCAD compensated end of discharge voltage (CEDV) tool

Math calculation and simulation tool that helps the battery designer to obtain matching CEDV coefficients for the specific chemistry in the battery pack using one of TI’s CEDV algorithm based fuel gauge. It accepts 3 pairs of log files that can be created by using TI’s bq Smart Battery Builder (...)

배터리 관리 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.