Accurate monitoring enables more efficient battery use, resulting in longer run time and a reduction in battery size and cost. Our monitors and balancers provide accurate, real-time readings of battery cell voltage, temperature and current in a variety of battery management systems. Our broad portfolio of products is designed to enable the highest levels of innovation in vehicle electrification, e-mobility and home appliances.
카테고리별로 찾아보기
Select by type
Automotive-qualified monitors & balancers
CHG & DSG FET drivers
신제품
Power trends
Battery monitors & balancers for low noise & precision
Enable time-synchronized measurements across each battery-cell with high-accuracy voltage monitoring and fault detection. For battery management systems in HEV/EV, our automotive battery monitors and balancers integrate noise filtering to eliminate the need for external components. For industrial systems, our monitors with integrated protection give full control over voltage, current and temperature for optimal system performance.
비디오 시리즈
BQ76952 and BQ76942 battery monitors
This training series helps you ensure the safety and protection of your system using BQ76952 and BQ76942 battery monitors.
기술 기고문
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
This article focuses on voltage monitoring of lithium-based batteries to ensure the safe operation of battery-powered systems such as vacuum cleaners, power tools and e-bikes.
기술 리소스
비디오
Wired vs. wireless communications in EV BMS
Learn about design considerations for wired and wireless battery management systems in electric vehicles (EVs).
비디오
Design considerations for high-cell-count battery packs in industrial applications
Watch this video to understand the pros and cons of basic system configurations, including gauges, monitors and primary or secondary protectors while offering examples for different battery types.
White paper
산업용 배터리 팩을 통해 수송 수단에 대체 전력 공급
Read how a worldwide trend toward environmentally friendly transportation is driving demand for longer-lasting battery packs.
주요 애플리케이션 알아보기
설계 및 개발 자료
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.
bq20xxx 및 bq30xxx와 같은 (...)
레퍼런스 디자인
정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 10s-16s 배터리 팩 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 대기 전류와 절전 모드 전류 소비가 낮고 셀 전압 정확도가 높은 10s–16s 리튬-이온(Li-ion) LiFePO4 배터리 팩 설계입니다. 이 설계는 높은 정확도로 각 셀 전압, 팩 전류, 셀 및 MOSFET 온도를 모니터링하고 셀 과전압, 셀 저전압, 과열, 충전 및 방전 과전류 및 방전 단락 상황으로부터 리튬-이온 및 LiFePO4 배터리 팩을 보호합니다. 고압측 N채널 MOSFET 아키텍처를 채택하고 있으며, 강력한 구동 ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 효율적인 보조 (...)