카테고리별로 찾아보기
유형 선택
CHG 및 DSG FET 드라이버
관련 카테고리
신제품
전력의 추세
저잡음 및 정밀도를 위한 배터리 모니터 및 밸런서
고정밀 전압 모니터링 및 오류 감지로 각 배터리 셀 전반에서 시간 동기화 측정을 가능하게 합니다. HEV/EV의 배터리 관리 시스템의 경우, 오토모티브 배터리 모니터 및 밸런서는 잡음 필터링을 통합하여 외부 구성 요소가 필요하지 않습니다. 산업용 시스템의 경우 TI의 통합 보호 기능이 있는 모니터는 전압, 전류 및 온도를 완벽하게 제어하여 최적의 시스템 성능을 구현할 수 있습니다.
BQ76952 및 BQ76942 배터리 모니터
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
기술 리소스
EV BMS에서 유선 통신과 무선 통신 비교
산업용 애플리케이션의 전지 수가 많은 배터리 팩에 대한 설계 고려 사항
산업용 배터리 팩을 통해 수송 수단에 대체 전력 공급
설계 및 개발 자료
Battery Management Studio (bqStudio) Software
Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)
10s-16s battery pack reference design with accurate cell measurement and high-side MOSFET control
BQ79616 evaluation module for 16-S precision battery monitor, balancer and integrated protector
The BQ79616 evaluation module (EVM) is a development platformfor the BQ79616-Q1. BQ79616-Q1 provides high accuracy and channel measurements for six to 16 battery cells. With the inclusion of a daisy-chain communication port, BQ79616-Q1 is stackable (up to 35 devices) to support (...)