업계 최고의 전력 밀도, 가장 작은 풋프린트, 손쉽게 게이트 전하를 낮게 유지
고효율, 저전력 부품을 사용한 설계는 다양한 전자 장치의 배터리 수명을 연장해 줍니다. TI의 P-채널 MOSFET은 소형 폼 팩터에서 높은 전력 밀도를 제공하며, 동급 최고의 전압 및 전류 제어를 가능하게 하여 가장 작은 풋프린트로 더 긴 배터리 수명을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
기술 리소스
Design guide
FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D)
이 문서에서는 이러한 부품을 인쇄 회로 기판에 연결할 때 고려해야 할 SMT(표면 실장 기술) 문제에 대해 설명합니다.
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
전원 MOSFET 설계를 지원하는 데 필요한 모든 자료 및 툴을 알아보세요.
Technical article
What type of ESD protection does your MOSFET include?
원치 않는 MOSFET 오류를 방지하는 ESD 보호 기능의 차이에 대해 알아보고 다양한 ESD 구조에 대한 주요 설계 및 고려 사항을 확인하세요.
설계 및 개발 자료
평가 보드
FemtoFET P-채널 평가 모듈
이 FemtoFET P-채널 EVM에는 6개의 도터 카드가 포함되어 있으며, 각 카드에는 다른 FemtoFET P-채널 부품 번호가 포함되어 있습니다. 도터 카드를 사용하면 엔지니어가 손쉽게 이러한 작은 디바이스를 연결하고 테스트할 수 있습니다. 12V~20V VDS의 6개 FemtoFET 범위는 디바이스가 F3(0.6x0.7mm), F4(0.6x1.0mm) 및 F5(0.8x1.5mm)입니다.