공간 절약, 효율성 향상, 전원 공급 장치 설계 간소화
TI 전원 블록은 최적화된 제어 및 동기 MOSFET과 PowerStack™ 패키징 기술을 결합하여 기생을 제거하고 더 높은 효율을 달성합니다. 전원 블록 포트폴리오는 일반 전원 공급 장치 및 TI의 모터 드라이버와 결합하여 무선 전동 공구 및 가전 제품을 위한 완벽한 솔루션을 제공하는 장치로 구성됩니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
기술 리소스
Technical article
Improve the performance of your power tool design with power blocks
MOSFET 전원 블록이 더 안정적이고, 더 작고, 효율적이며, 경제적인 시스템 솔루션을 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요.
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
전원 MOSFET 설계를 지원하는 데 필요한 모든 자료 및 툴을 알아보세요.
Technical article
How to choose the right power MOSFET or power block package for your application
TI MOSFET 및 전원 블록 패키지의 패키지 열 기능과 전력 손실에 대해 알아보세요.
설계 및 개발 자료
계산 툴
모터 드라이브 애플리케이션용 MOSFET 전력 손실 계산기
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
평가 보드
DRV8304H 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
The BOOSTXL-DRV8304HEVM evaluation module (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8304H gate driver and A2 dual-package MOSFETs. The EVM has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making (...)