Power management DC/DC switching regulators Buck-boost & inverting regulators Buck-boost & inverting controllers (external switch)

Power management

Buck-boost & inverting controllers (external switch) – 설계 및 개발

주요 평가 모듈

TPS43000 PWM 포함 1MHz, 3.3V, 고효율 동기 벅 컨버터

TPS43000EVM-001은 완전한 기능을 갖춘 TPS43000 컨트롤러를 평가할 수 있도록 설계되었습니다. TPS43000은 한 쌍의 외부 MOSFET(N 또는 P)를 구동하도록 설계되었으며, 다양한 범위의 출력 전압 및 전력 수준으로 사용할 수 있습니다. 

LM5175RHF 광범위 입력 전압 4스위치 벅-부스트 컨트롤러

LM5175RHFEVM-HD는 LM5175 고성능 4스위치 벅-부스트 컨트롤러를 사용하여 초소형 벅-부스트 설계를 시연합니다. 이 평가 모듈은 5.5V~42V의 입력 전압 범위에서 작동하도록 설계되었고 최대 6A의 부하 전류로 12V의 조정 출력을 제공합니다. 

주요 레퍼런스 설계