벅-부스트 및 인버팅 컨트롤러(외장 스위치)
광범위 입력 전압과 고전력 벅 부스트 및 SEPIC 컨트롤러의 광범위한 업계 최고의 포트폴리오
TI의 벅 부스트 컨트롤러 및 SEPIC 포트폴리오는 광범위한 입력 전압 범위, 낮은 정전류와 높은 저부하 효율성을 통한 배터리 소비 최소화, 차량용 및 산업용 시스템과 같은 혹독한 환경의 EMI 및 노이즈 완화와 같은 기능으로 보호 부품의 필요성을 줄이도록 설계되었습니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
신제품
기술 리소스
Technical article
Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1
4스위치 벅-부스트 컨트롤러 설계에서 스위치 저항을 사용하여 동적 출력 전압 조정을 구현하는 방법을 알아보십시오.
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
2개의 4스위치 벅-부스트 컨트롤러를 병렬로 배치하여 수백 와트의 출력 전력을 지원하는 방법을 알아보십시오.
White paper
Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems
12V 및 48V 시스템의 요구 사항과 LM5170-Q1 양방향 벅-부스트 컨트롤러를 탑재한 혁신적인 평균 전류 모드 제어 체계를 소개합니다.
설계 및 개발 자료
설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
Simulation tool
PSpice® for TI design and simulation tool
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Design tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies
Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)