Power management DC/DC switching regulators Step-up (boost) regulators Boost converters (integrated switch)

Power management

배터리로 구동되는 애플리케이션을 위한 주요 부스트 컨버터

알칼라인 또는 코인 셀 애플리케이션 - 주요 제품

TPS61099

800nA 초저 정동작 전류의 0.7Vin 동기 부스트 컨버터

TPS61023

3A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

TPS61322

6uA 정동작 전류, 1.8A 스위치 전류 부스트 컨버터

TLV61046A

전원 다이오드 및 절연 스위치가 있는 28V 출력 전압 부스트 컨버터

리튬 이온 배터리 애플리케이션 - 주요 제품

TPS61022

8A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

TPS61253A

1.2mm x 1.3mm WCSP의 3.8MHz, 5V/4A 부스트

TPS61390

전류 미러 및 샘플 앤 홀드를 지원하는 85-VOUT 부스트 컨버터

TPS61088

10A 완전 통합 동기 부스트 컨버터

초저 IQ 애플리케이션 - 주요 제품

TPS61099

800nA 초저 정동작 전류의 0.7Vin 동기 부스트 컨버터

TPS61220

낮은 입력 전압, 정동작 전류 5.5μA의 0.7V 부스트 컨버터

TPS61291

15nA 바이패스 작동이 가능한 저Iq 부스트 컨버터