Boost (step-up)
Efficient conversion of an input voltage to a higher output voltage
High efficiency, broad portfolio
Our extensive step-up regulator portfolio includes synchronous and nonsynchronous devices that address applications ranging from milliamps up to 100 A with efficiencies as high as 96%. Our products include key features such as low quiescent current (IQ) for extended battery life, high power density for small-size and spread-spectrum technology for low EMI.
Browse products by category
Power modules (integrated magnetics)
The simplest and smallest option for step-down DC/DC voltage conversion.
Converters (integrated FET)
Balance simplicity and flexibility with integrated-FET step-down voltage converters
Controllers (external FET)
Achieve high reliability in high-power, thermally-demanding applications
Design & development resources
WEBENCH® Power Designer
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)