전원 공급 장치 디자인 세미나 등록 

1977년에 출시된 이후로 전원 공급 장치 설계 세미나 시리즈는 고급 전원 공급 장치 개념, 기본 설계 원칙 및 "실제" 애플리케이션 예를 포함한 풍부한 기술 및 실용적인 프레젠테이션을 제공합니다. 이 세미나는 전원 공급 장치 설계에 대한 새로운 지식을 얻거나 전원 공급 장치 설계에 대한 검토로 사용되며, 제시된 주제는 모든 수준의 전문 지식에 보탬이 될 것입니다.

이제 PSDS 기술 시리즈는 6주 무료 웨비나 시리즈를 통해 제공됩니다. 동일한 고품질 기술 자료를 실제로 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다.

전원 공급 장치 설계 세미나

웨비나 주제:

  • 차량 배기 가스 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술
  • PFC(역률 보정) 회로의 기본
  • 고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화
  • 플라이백 전원 공급 장치 관련 흔한 실수와 해결 방법
  • SiC FET을 사용한 고출력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계
  • 저출력 AC/DC 전원 공급 장치를 위한 실용적인 EMI 고려 사항

전체 요약 보기.

지역별 웨비나 보기:

미주

이 웨비나는 영어로 진행됩니다. 전체 요약 보기.

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
2020년 10월 8일 오전 10 - 11:15(CST)

차량용 방출 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020년 10월 15일 오전 10 - 11:15(CST)

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020년 10월 22일 오전 10 - 11:15(CST)

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020년 10월 29일 오전 10 - 11:15(CST)

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020년 11월 5일 오전 10 - 11:15(CST)

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
2020년 11월 12일 오전 10 - 11:15(CST)

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록

중국

이 웨비나는 북경어로 진행됩니다.전체 요약 보기.  

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
2020년 10월 16일 10:00 - 11:30

차량용 방출 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020년 10월 23일 10:00 - 11:30

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020년 10월 30일 10:00 - 11:30

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020년 11월 6일 10:00 - 11:30

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020년 11월 13일 10:00 - 11:30

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
2020년 11월 20일 10:00 - 11:30

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록

독일

이 웨비나는 독일어로 진행됩니다.전체 요약 보기.  

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
29. 2020년 9월
14:00 - 15:15

차량용 방출 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020년 10월 6일 14:00 - 15:15

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020년 10월 13일 14:00 - 15:15

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020년 10월 20일 14:00 - 15:15

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020년 10월 27일 14:00 - 15:15

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
3. 2020년 11월 14:00 - 15:15

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록

이탈리아

이 웨비나는 이탈리아어로 진행됩니다.전체 요약 보기.  

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
2020년 9월 30일
오후 3:00 - 4:15(CET)

차량용 방출 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020년 10월 7일 오후 3:00 - 4:15(CET)

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020년 10월 14일 오후 3:00 - 4:15(CET)

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020년 10월 21일 오후 3:00 - 4:15(CET)

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020년 10월 28일 오후 3:00 - 4:15(CET)

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
2020년 11월 4일 오후 3:00 - 4:15(CET)

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록

일본

이 웨비나는 일본어로 진행됩니다.전체 요약 보기.  

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
2020 년 10 월 1 일 (목)
15:00 -  16:00

차량용 방출 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020 년 10 월 8 일 (목)
15:00 -  16:00

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020 년 10 월 15 일 (목)
15:00 -  16:00

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020 년 10 월 22 일 (목)
15:00 -  16:00

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020 년 10 월 29 일 (목)
15:00 -  16:00

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
2020 년 11 월 5 일 (목)
15:00 -  16:00

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록

한국

이 웨비나는 한국어 자막을 사용하여 영어로 진행됩니다. 전체 요약 보기.

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
2020 년 10 월 15 일 (목)
10:00 - 11:30

차량배기 가스 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020 년 10 월 22 일 (목)
10:00 - 11:30

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020 년 10 월 29 일 (목)
10:00 - 11:30

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020 년 11 월 5 일 (목)
10:00 - 11:30

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020 년 11 월 12 일 (목)
10:00 - 11:30

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
2020 년 11 월 19 일 (목)
10:00 - 11:30

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록

유럽 나머지 지역

이 웨비나는 영어로 진행됩니다.전체 요약 보기. 

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
2020년 10월 1일
오후 2:00 - 3:15(CET)

차량용 방출 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020년 10월 8일
오후 2:00 - 3:15(CET)

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020년 10월 15일
오후 2:00 - 3:15(CET)

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020년 10월 22일
오후 2:00 - 3:15(CET)

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020년 10월 29일
오후 2:00 - 3:15(CET)

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
2020년 11월 5일
오후 2:00 - 3:15(CET)

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록

대만

이 웨비나는 북경어로 진행됩니다. 전체 요약 보기. 

날짜
시간
항목 및 설명
레지스터
2020년 10월 8일
10:00 - 11:30

차량용 방출 요구 사항 준수를 위한 전력 변환 기술 

이 주제에서는 CISPR 25 표준과 테스트 설정에 대한 배경 정보를 포함하여, CISPR 25 기반의 차량용 EMC 요구 사항을 충족하는 전력 컨버터를 설계할 때의 고유한 과제를 다룹니다. 

등록
2020년 10월 15일
10:00 - 11:30

PFC(Power Factor Correction) 회로 기본 사항 

PFC(역률 보정) 회로는 의도적으로 입력 전류를 순간 라인 전압과 동일한 위상으로 형성하여 총 피상 전력 소비를 최소화합니다. 이는 전력회사에 유리하지만, PFC 회로는 최종 애플리케이션에도 이점을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 장점, PFC 회로가 AC-DC 전원 변환 아키텍처, 공통 PFC 회로 유형, 다양한 접근 방식의 장점/단점, 완제품 우선 순위를 기반으로 PFC 솔루션 선택 프로세스에 어떤 영향을 줄 수 있는지 설명합니다.

등록
2020년 10월 22일
10:00 - 11:30

고전류, 빠른 회전율 부하 트랜션트를 위한 전압 레귤레이터 설계와 최적화

이 주제에서는 레귤레이터 과도 응답, COUT 선택에서 부하 회전율의 영향 및 프로세서 전원 애플리케이션에서 COUT를 계산하는 두 가지 방법을 다룹니다. 이 주제에는 레귤레이터 출력 임피던스, 부하 라인 및 과도 응답에 대한 제어 토폴로지의 영향에 대한 개요도 포함되어 있습니다.

등록
2020년 10월 29일
10:00 - 11:30

플라이백 전원 공급 장치의 일반적인 실수와 이를 해결하는 방법

전원 공급 장치를 설계하면서 문제를 경험하고 있다면, 누군가 다른 설계에서 동일한 문제를 이미 해결했을 가능성이 높습니다. 다른 사람의 실수에서 배울 수 있다면 좋지 않을까요? 이 주제에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다. 

등록
2020년 11월 5일
10:00 - 11:30

SiC FET를 사용하여 고전력 양방향 AC/DC 전원 공급 장치 설계

이 주제에서는 양방향 AC/DC 전원 공급 장치, 브리지리스 PFC(Power Factor Correction), 절연 DC/DC 토폴로지 및 설계 과제를 살펴봅니다. 이러한 문제를 해결하려면 토템폴 PFC 솔루션 및 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 사용한 절연된 CLLLC 공진 DC/DC 컨버터 솔루션을 포함한 전체 양방향 AC/DC 정류기 솔루션에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 또한 개념을 손쉽게 적용하고 결과를 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어 구현을 세부적으로 논의할 것입니다.

등록
2020년 11월 12일
10:00 - 11:30

저전력 AC/DC 전원 공급 장치에 대한 실용적인 EMI 고려 사항

EMI(전자기 간섭)는 모든 전원 공급 장치 설계의 필수적 부분이지만, 설계 흐름의 마지막으로 지연되어 결과적으로 해결하는 데 시간과 비용이 많이 들고 효율이 저하되는 경우가 많습니다. 이 주제는 EMI에 대한 우려를 해소하고 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

등록