Power management Power switches Ideal diode/ORing controllers

Power management

Ideal diode/ORing controllers – 설계 및 개발

주요 평가 모듈

역방향 전극 보호를 위한 스마트 다이오드 컨트롤러 평가 모듈

LM74610-SQEVM은 쇼트키 다이오드나 P-채널 MOSFET 기반 솔루션에 비해 전원 손실이 적은 역방향 전극 보호 기능을 소개합니다.

이상적인 다이오드 오링을 위한 스마트 다이오드 컨트롤러 평가 모듈

LM74610-DQEVM은 별도의 두 전압 레일 또는 전원 공급 장치에 직렬로 연결했을 때 쇼트키 다이오드나 P-채널 MOSFET 기반 솔루션에 비해 적은 전원 손실을 자랑하는 이상적인 다이오드 오링 특성을 에뮬레이션하여 보여줍니다.

TPS2410 평가 모듈

TPS2410EVM은 두 전원 공급 장치를 연결하여 두 TPS2410과 MOSFET를 사용한 부하에 여분의 전원을 공급하기 위해 설정된 평가 모듈입니다.

주요 레퍼런스 디자인

  • PMP9498 - 역전압 & 유입, OVP & UVLO(고정), OCP(조정) 보호
  • PMP10748 - 역전압 & 유입, OVP, OCP, UVLO(모두 조정) 보호
  • PMP10652 - ADAS 시스템
  • PMP7824 - 12Vin 오링 회로 설계(7.5A에서 12V)
  • PMP7936 - 역방향 배터리 보호 기능을 갖춘 오토모티브 부스트 컨버터
  • PMP10737 - 역방향 전극 및 과전압 보호 기능을 제공하는 오토모티브 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00699 - 프론트 엔드 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00281 - 차량용 48V 1kW 모터 드라이브 레퍼런스 디자인