이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

차량용 배터리 입력 보호 및 전원 공급 O링 애플리케이션에서 효율성과 성능을 개선합니다

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 이상적인 다이오드 및 O링 컨트롤러는 공간을 절약하고 역방향 전압 또는 역방향 전류로부터 시스템을 보호하는 확장형 솔루션을 제공합니다. 이러한 장치는 일반적으로 기존 개별 실리콘 또는 쇼트키 다이오드의 순방향 전압 강하에서 손실되는 에너지를 대폭 줄입니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택
역방향 전극 보호기

역방향 전류 차단 없이 역방향 전극 보호가 필요한 P-FET 교체 애플리케이션에 적합

이상적 다이오드 컨트롤러

역방향 전극 보호 및 역전류 차단이 필요한 애플리케이션용 개별 다이오드 교체에 적합

이상적 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74703-Q1
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

FET 양호한 출력을 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.599

LM74704-Q1
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

FET 양호한 오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.599

LM74930-Q1
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

회로 차단기 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브 3V~65V 서지 스토퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.8

LM74700D-Q1
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

오토모티브 3.2V~70V, 80uA 리버스 배터리 보호 이상적 다이오드 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.791

LM74912-Q1
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

일체형 과전압 및 단락 보호 기능(오류 출력)이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.2

LM74900-Q1
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러

회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.302

이상적인 다이오드 및 O링 컨트롤러의 이점

checkmark

전력 효율

낮은 전압 강하, 낮은 IQ 및 열 최적화 기능을 갖춘 기존의 개별 또는 쇼트키 다이오드에서 에너지 손실을 줄입니다.

checkmark

보호

역방향 전극 보호, 역방향 전류 차단 및 부하 덤프와 서지 보호 등과 같은 종합적인 전원 경로 및 중복 전원 공급 보호 기능으로 시스템 신뢰성을 높이세요.

checkmark

공간 절약

N-FET 컨트롤러, 일체형 충전 펌프 또는 일체형 FET가 탑재된 확장형 컨트롤러 또는 완전 일체형 이상적 다이오드로 시스템을 최적화하세요.

기술 리소스

Application note
Application note
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
TI의 이상적인 다이오드 컨트롤러가 기존의 입력 보호 또는 O링 애플리케이션에 사용되는 쇼트키 다이오드 또는 P-채널 MOSFET의 일반적인 제한을 어떻게 극복하는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
새로운 오토모티브 트렌드는 프론트 엔드 전원 시스템의 더 높은 효율과 전력 밀도를 요구하고 있습니다. 새로운 LM74800-Q1 B2B FET 이상적 다이오드 컨트롤러가 흔히 사용되는 일반 설계 아키텍처를 어떻게 간소화하는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
스마트 전자계량기나 서모스탯, 백업 배터리 또는 예비 전원 공급 장치와 같은 애플리케이션에서 시스템 다운타임을 줄이는 목적으로 사용할 수 있습니다. 낮은 순방향 전압 강하로 역전류를 차단하는 데 LM66100을 어떻게 사용하는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)
ADAS를 위한 전력 밀도가 높고 모든 기능을 갖춘 배터리 입력 보호 설계
영역 및 차체 도메인 컨트롤러
안정적이고 완전한 기능을 갖춘 영역 모듈 및 전력 분배 시스템으로 늘어나는 차량용 전기 요구 사항을 충족
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
고집적 전력 밀도 보호 IC를 사용하여 배터리 부품 및 서브시스템을 안정적으로 보호
프리미엄 오디오
고품질 오디오 시스템을 통해 차량 내 몰입형 환경 조성

ADAS를 위한 전력 밀도가 높고 모든 기능을 갖춘 배터리 입력 보호 설계

이제 전자 제어 장치의 처리 성능이 더 높아졌으므로 쇼트키 다이오드 및 P-채널 전계 효과 트랜지스터(FET)와 같은 기존의 보호 솔루션은 실용적인 옵션이 아닙니다. TI의 이상적인 다이오드는 시스템 효율성, 향상된 열 관리 및 매우 작은 크기로 다운스트림 장치와 시스템을 보호합니다.

장점:

  • 조정 가능한 전류 제한, 역방향 극성 및 전류 보호, 돌입 전류 제어, 과전류 및 단락 보호
  • 작고 전력 밀도가 높은 패키징
  • 내부 또는 외부 FET 옵션

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01323 – 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계
  • TIDA-01005 – MIPI CSI-2 출력을 지원하는 4카메라 허브용 차량용 ADAS 레퍼런스 디자인
  • PMP10750 – 자동차 보호 기능을 지원하는 20W ADAS 시스템을 위한 시스템 수준의 전력 레퍼런스 디자인
제품
  • LM74910-Q1 – 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드
  • LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러
  • LM74202-Q1 – 통합 FET가 있는 4.2V~40V, 2.2A 300uA IQ 오토모티브 이상적 다이오드
기술 리소스

안정적이고 완전한 기능을 갖춘 영역 모듈 및 전력 분배 시스템으로 늘어나는 차량용 전기 요구 사항을 충족

차량이 더 많은 전자 장치와 기능을 통합함에 따라 무게, 공간 및 전력의 효율성이 점점 더 중요해지고 있습니다. TI의 이상적인 다이오드는 완전한 입력 전원 경로 보호를 지원하는 확장성이 높고 효율적인 솔루션을 설계하는 데 도움이 됩니다.

장점: 

  • 역전류 및 극성, 돌입 전류, 저전압 및 과전압, 과전류/단락과 같은 과도 현상으로부터 보호합니다.
  • 개별 다이오드와 FET(전계 효과 트랜지스터)를 대체하면 시스템 효율을 높이고 열 손실을 줄이고 인쇄 회로 보드 공간을 절약할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
  • TIDA-00745 – 차량용 차체 제어 모듈을 위한 15W 시스템 수준 전원 레퍼런스 설계
제품
  • LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
  • LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

고집적 전력 밀도 보호 IC를 사용하여 배터리 부품 및 서브시스템을 안정적으로 보호

TI의 이상적인 다이오드는 필요한 보호 기능을 하나의 고집적 IC에 결합하여 전력 시스템을 더 쉽게 설계할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 전기 자동차 제조업체는 중요한 안전 요구 사항과 고객 요구 사항을 동시에 충족할 수 있습니다.

장점:

  • 부족 전압/과전압, 돌입 전류, 역전류 및 극성, 과전류 및 단락 보호
  • 작고 전력 밀도가 높은 패키징
  • 내부 또는 외부 FET(전계 효과 트랜지스터) 옵션

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
제품
  • LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
  • LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

고품질 오디오 시스템을 통해 차량 내 몰입형 환경 조성

안정적이고 신뢰할 수 있는 전원 공급 장치를 통해 차량은 오디오 시스템에서 제공하는 엔터테인먼트를 포함하여 운전 환경을 개선하는 더 많은 기능을 제공할 수 있게 되었습니다. TI의 이상적 다이오드는 오디오 시스템 설계에 중요한 안정적인 보호 및 전력 밀도를 제공합니다.

장점:

  • 역전류 및 극성 보호, 돌입 및 선형 전류 제어, 과전압 보호.
  • 작은 패키징으로 오디오 시스템이 작은 공간에서 높은 전력과 성능을 달성할 수 있도록 해줍니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020033 – 오토모티브 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
  • TIDA-020040 – 차량용 과도 및 과전류 보호 필터 레퍼런스 디자인
제품
  • LM74910-Q1 – 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드
  • LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
  • LM7481-Q1 – 액티브 정류 구동 B2B NFET를 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

설계 및 개발 자료

평가 보드
LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러(DRF 패키지) 평가 모듈

The LM74700DDFEVM helps designers evaluate the operation and performance of the LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package). This evaluation module demonstrates how an N-channel power MOSFET can emulate a very-low forward voltage diode with low IQ and (...)

평가 보드
LM74500-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 역방향 극성 보호 컨트롤러 평가 모듈

The LM74500-Q1 evaluation module (LM74500Q1EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM74500-Q1 reverse polarity protection controller. This evaluation module demonstrates how an N-channel power MOSFET can be used to realize input reverse voltage protection with low IQ (...)

레퍼런스 디자인
차량용 과도 및 과전류 보호 필터 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 일반적으로 차량용 시스템에서 볼 수 있는 전압 및 전류 과도 이벤트를 위한 보호 시스템을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 프리미엄 오디오 증폭기를 위한 전원 공급 기능을 희생하지 않으면서 기능, 크기 및 보호 기능을 최적화합니다.

이상적인 다이오드/오링 컨트롤러 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.