카테고리별로 찾아보기
유형 선택
관련 카테고리
신제품
일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
오토모티브 1400V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치
강화 절연 스위치 드라이버
솔리드 스테이트 릴레이의 이점
더 높은 시스템 신뢰성 및 동급 최고의 절연
설계에서 움직이는 부품 수를 줄이고 최대 3.75kVrms의 기본 절연과 최대 5kVrms의 강화 절연을 가능하게 합니다.
통합 전력 및 신호 절연
절연 장벽을 통해 전원 및 신호 전송을 단일 칩에 통합하는 TI의 솔리드 스테이트 릴레이로 솔루션 크기와 비용을 줄이십시오.
높은 정밀도로 시스템 안전성 개선
800V 배터리 관리 시스템에서 배터리 모니터와 솔리드 스테이트 릴레이를 페어링하여 더 빠르고 더 높은 정확도로 절연 고장을 감지할 수 있습니다.
기술 리소스
설계 및 개발 자료
Zero-cross switching for solid-state relays reference design
This reference design shows how to achieve zero-cross switching (ZCS) with a solid-state relay. The reference design features the TPSI3050-Q1 isolated switch driver. TPSI3050-Q1 device integrates a laminate transformer to achieve isolation while transferring signal and power to the secondary side. (...)
Overcurrent and overtemperature protection for AC solid state relay reference design
This reference design shows how to achieve overcurrent and overtemperature protection for a solid-state relay. The reference design features the TPSI3050-Q1 5-kVRMS reinforced isolated switch driver. TPSI3050-Q1 device integrates a laminate transformer to achieve isolation while transferring signal (...)