Power management Sequencers

Power management

Sequencers – 애플리케이션

FPGA 연결, 산업용, 통신, 및 오토모티브 애플리케이션에서 전원 공급 장치 시퀀서 IC, 레퍼런스 디자인, 기술 문서를 찾아보십시오.

FGPA 연결

전원 공급 장치 시퀀싱은 FPGA를 사용한 설계에 고려해야 하는 매우 중요한 측면입니다. FPGA를 적절히 시퀀싱하지 못하면 시작 시 전류 출력량이 초과되어 FPGA에 손상을 입힐 수 있습니다. FPGA의 레일은 3개에서 10개 이상까지 있을 수 있으므로 이러한 레일을 잘못 시퀀싱하면 디바이스가 잘못 동작할 수 있습니다. 그렇기 때문에 FPGA 공급업체는 디바이스에 대한 권장 전원 시퀀싱을 지정해야 합니다.

TI는 FPGA 시퀀싱 요구 사항을 해결할 수 있도록 설계된 다양한 솔루션을 제공합니다.

  • 간단한 전원 공급 장치 시퀀서(LM388x 포트폴리오)
  • 타이밍을 조정할 수 있는 리셋 IC(TPS3860xx 포트폴리오)
  • 전원 공급 장치 시퀀서 및 시스템 상태 모니터(UCD90xxx 포트폴리오)
FGPA 연결
모두 확장모두 축소

주요 디바이스

장치
설명
데이터시트
주문 옵션
WEBENCH®
LM3880 전원 공급 장치 시퀀서
yes
yes
yes
LM3881 타이밍을 조정할 수 있는 간단한 전원 시퀀서
yes
yes
yes
UCD90320 32레일 PMBus 전원 시퀀서 및 시스템 관리자
yes
yes
no
UCD90240 24레일 PMBus 전원 시퀀서 및 전원 관리자
yes
yes
no
UCD90160
ACPI를 지원하는 16레일 전원 공급 장치 시퀀서
yes
yes
no

차량용

TI는 오토모티브 애플리케이션에 활용할 수 있는 견고하고 안정적인 다양한 전원 공급 장치 시퀀서를 제공합니다. 모든 AEC-Q100 등급 시퀀서는 TI의 업계 최고 검증 절차를 거쳤습니다. 이러한 디바이스는 -40°C ~ 125°C의 1급 온도 등급으로 제공됩니다

오토모티브 시퀀서
모두 확장모두 축소

주요 디바이스

장치
설명
데이터시트
주문 옵션
LM3880-Q1 전원 공급 장치 시퀀서
yes
yes
UCD9090-Q1 오토모티브 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터
yes
yes

산업용

TI는 산업용 애플리케이션에 활용할 수 있는 견고하고 안정적인 다양한 전원 공급 장치 시퀀서를 제공합니다. 모든 상업용 등급 시퀀서는 TI의 업계 최고 검증 절차를 거쳤습니다. 이러한 디바이스는 -40°C ~ 125°C의 다양한 온도 등급으로 제공됩니다.

산업용 시퀀서
모두 확장모두 축소

주요 디바이스

장치
설명
데이터시트
주문 옵션
WEBENCH®
LM3880 전원 공급 장치 시퀀서
yes
yes
yes
LM3881 전원 공급 장치 시퀀서
yes
yes
yes

텔레콤

TI의 디지털 시퀀서/시스템 상태 모니터는 복잡한 전원 시스템을 시퀀싱하고 모니터링할 수 있는 유연한 구성을 제공하며, 사용하기 편리한 퓨전 디지털 파워 디자이너 GUI를 통해 PMBus 통신, 비정상 조건 마지닝과 같은 부가 가치 기능을 활용할 수 있습니다.

텔레콤 시퀀서
모두 확장모두 축소

주요 디바이스

장치
설명
데이터시트
주문 옵션
UCD90240 24레일 PMBus 전원 시퀀서 및 전원 관리자
yes
yes
UCD90160 ACPI를 지원하는 16레일 전원 공급 장치 시퀀서
yes
yes
UCD90120A ACPI를 지원하는 12레일 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터
yes
yes

기술 문서