Power management Sequencers

Power management

Sequencers – 설계 및 개발

레퍼런스 디자인

저전력 TDA3x 기반 시스템을 위한 차량용 전원 레퍼런스 설계

  • 오토모티브 배터리 입력의 TDA3x SoC를 사용한 ADAS 전원 공급 장치 설계
  • ISO 7637-2:2004 준수 설계
  • 풀 파워 업/다운 시퀀싱

USB 인터페이스 어댑터 EVM

  • 이 EVM은 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC(IBM™ 호환)와 하나 또는 여러 슬레이브 기기 사이의 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다.
  • 마스터 모드 I²C, SMBus 또는 PMBus뿐 아니라 GPIO도 지원합니다.

30A SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈(3 ~ 14.5V)

  • 0.6V~3.3Vout 조정 가능
  • 다양한 범위의 FPGA 코어 레일 및 ASICs의 전원 공급을 위한 30W Pout
  • 설계 단계 동안 전원 특성화의 이상적인 설계 및 추가 비용 절약

소프트웨어

융합 디지털 소프트웨어

Fusion Digital Power™는 선별된 텍사스 인스트루먼트 디지털 파워 컨트롤러와 시퀀서/상태 모니터를 구성하고 모니터링하는 데 사용되는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)입니다. 이 애플리케이션은 PMBus 프로토콜을 사용하여 TI USB 어댑터를 경유, 직렬 버스를 통해 장치와 통신합니다.

Fusion Digital Manufacturing Software

Fusion Digital Power Manufacturing 툴(MFR GUI라고도 함)은 Fusion Digital Power Designer 소프트웨어에서 지원하는 TI 디바이스를 구성, 보정, 테스트하는 데 사용되는 그래픽 사용자 인터페이스입니다. 이 툴은 일반적으로 제조 환경에 사용됩니다.