아날로그 설계 기초에 대한 포괄적인 가이드

A comprehensive guide to analog design fundamentals

개요

연산 증폭기 전문가 Art Kay와 Tim Green이 작성한 본 아날로그 엔지니어의 포켓 참조는 보드 및 시스템 수준 아날로그 엔지니어링을 위한 필수 공식 및 설계 정보를 담은 포괄적인 가이드입니다. 본 5판은 50년 이상의 전문 지식을 휴대 가능한 형식에 담았으며, 주요 상수, 개별 부품, AC/DC 방정식, 연산 증폭기 구성, 센서, PCB 설계, 데이터 변환, 디지털 인터페이스를 다룹니다.

이 가이드를 통해 배우게 될 내용

  • 연산 증폭기 설계 기초: 게인 구성, 대역폭 계산, 잡음 분석, 안정성 평가 기술
  • 데이터 컨버터 사양: ADC/DAC 해상도, 양자화 오류, SNR, THD 및 정착 시간 계산
  • PCB 설계 매개 변수: 특성 및 열 관리를 통한 트레이스 저항/인덕턴스/커패시턴스 용량, 트레이스의 특성 임피던스
  • 센서 인터페이싱: 서미스터, RTD, 열전대 및 다이오드에 대한 온도 센서 방정식
  • 디지털 통신 프로토콜: SPI 및 I²C 버스 작동, 타이밍 요구 사항 및 구현 세부 정보
  • 개별 구성 요소 선택: 저항기/커패시터 사양, 색상 코드 및 표준 값
  • 전력 및 열 계산: 손실 한계, 접합부 온도 및 EOS 보호 전략
eBook 보기

저자 소개

Arthur Kay는 텍사스 인스트루먼트의 연산 증폭기 애플리케이션 엔지니어입니다. 센서 신호 컨디셔닝 장치와 산업 애플리케이션(예: 브리지 센서, RTD, 열전대)의 지원을 전문으로 합니다. 또한 Art는 잡음 분야에도 초점을 맞춰 잡음에 관한 일련의 논문 시리즈를 발표했습니다. 애플리케이션 엔지니어로 근무하기 전에는 Burr-Brown 및 Northrop Grumman Corp.의 반도체 테스트 엔지니어로 근무했으며, 조지아 공과대학교에서 MSEE(전자 공학 석사)를 취득했습니다.