전력 연산 증폭기

업계에서 가장 다양한 고전압 및 고전류 연산 증폭기 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 폭넓은 전원 증폭기 포트폴리오에서 T&M(테스트 및 측정), PLC(전력선 통신), 자동차 등 다양한 시장에 적합한 통합 또는 개별 솔루션을 선택할 수 있습니다. TI의 장치는 최대 180V의 고전압 전원 공급 장치를 처리할 수 있으며, 최대 10A의 출력 전류를 자체 보호 및 진단 플래그가 지원되는 미니어처 패키지로 제공됩니다. 새로운 프로세스 기술은 향상된 DC 성능을 제공하여 시스템 정확도를 높입니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

고전압(≥45V)

유니티 게인 안정성을 지원하는 최대 180V 전원 공급 장치의 용량.

고전류(≥200mA)

최대 10A의 전류를 공급하는 동급 최고의 출력 견고함.

작은 풋프린트

공간 제약적인 설계 및 고밀도 보드에 최적화된 열 강화 패키지.

설계 요구 사항에 가장 잘 맞는 전력 연산 증폭기 찾기

OPA2591

듀얼 85V 고속 대 전력비(100V/µs~400µA) 정밀(100µV 오프셋) 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.49

OPA591

단일 85V 높은 속도 대 전력 비율(100V/µs~400µA), 정밀(100µV 오프셋) 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.95

OPA598

85V, wide-bandwidth (10MHz) high-output-current (350mA) precision operational amplifier

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.5

TI 전력 연산 증폭기를 선택하는 이유

checkmark

보호 및 진단 기능 내장

열 셧다운, 조정 가능한 전류, 전류 제한과 같은 진단 플래그와 통합 보호 회로가 허용 가능한 온도 범위 내에서 안전한 작동을 보장합니다.

checkmark

애플리케이션별 통합

ALM2403-Q1과 같은 통합 솔루션은 BOM 비용, 보드 공간을 줄여주며 위치 감지에 대한 중요한 사양인 낮은 왜곡에 최적화되어 있습니다.

checkmark

작은 풋프린트

PowerPADTM 통합 회로 패키지가 탑재된 열 강화 패키지입니다.

checkmark

AC 성능에 최적화

위치 감지 회로의 왜곡을 최소화하기 위해 최대 전력 대역폭에 최적화되었습니다.

기술 리소스

Application brief
Application brief
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
이 애플리케이션 보고서에서는 통합 전력 증폭기(ALM2403-Q1 및 ALM2402F-Q1)를 사용하여 설계 복잡성을 줄이고, 시스템 비용을 낮추고, 차량용 및 산업용 애플리케이션의 안정성 및 성능을 개선하는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
이 애플리케이션 보고서는 단일 연산 증폭기 회로와 브리지 출력 배열 회로라는 피에조일렉트로닉 부하를 구동하는 두 연산 증폭기 구성에 대해 다룹니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
이 애플리케이션 보고서는 ±180V(360V)의 공급 전압을 수용할 수 있는 3개의 고전압 증폭기 회로를 설명하고 OPA462 증폭기의 사용 가능한 전압 출력 범위를 ±150V(300Vpp)로 확장합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
평가 보드
고전류 출력 및 회전율을 지원하는 듀얼 연산 증폭기 평가 모듈
ALM2403-Q1은 텍사스 인스트루먼트의 보호 기능을 갖춘 차량용 등급, 듀얼 고전압, 고전류 연산 증폭기(op amp)입니다. 이 ALM2403Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 ALM2403-Q1 장치의 기능 및 측정치에 대한 액세스를 제공하도록 설계했습니다.
평가 보드
OPA462 평가 모듈

OPA462 평가 모듈(EVM)은 OPA462 고접압 고전류 연산 증폭기 평가용 플랫폼을 제공합니다. 다중 구성품 풋프린트로, 하울랜드(Howland) 전류 펌프를 포함해 가장 흔히 사용되는 회로 구성이 가능합니다.