초음파 청소 IC
정밀 드라이버를 통해 렌즈, 유체 및 표면 세정을 위한 안정적인 초음파 작동을 구현하세요
초음파 청소 IC
TI의 ULC(초음파 렌즈 청소) 장치를 통해 카메라와 센서를 자동으로 감지 및 청소할 수 있습니다. TI의 집적 회로는 ULC 기술을 사용하여 카메라 청소 시스템에 필요한 크기와 유지 관리를 줄이고 자동 감지, 온도 모니터링 및 오류 감지와 같은 기능을 통해 안정성을 개선합니다.
ULC 하드웨어 파트너
TI 파트너와 협력하여 필요에 따라 완벽한 초음파 렌즈 세척 솔루션을 개발하세요
TI의 ULC 파트너는 TI의 반도체 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. 제품 및 서비스에는 고객이 개발 노력을 가속화하고 출시 시간을 단축할 수 있도록 일반 또는 턴키 솔루션을 위한 사용자 지정 센서 개조, 카메라 제조 및 피에조 제조가 포함됩니다. 곧 더 많은 파트너가 추가될 예정입니다.
TI의 초음파 청소 IC를 선택해야 하는 이유
카메라 안정성 및 시스템 정확도 개선
프로그래밍 가능한 청소 모드와 통합 알고리즘으로 설계를 맞춤화하여 다양한 환경에서 카메라 렌즈에 있는 물, 얼음, 먼지와 같은 오염 물질을 신속하게 제거할 수 있습니다.
시스템 크기 및 유지 관리 요구 사항 감소
렌즈 청소를 위해 최초로 특수 제작된 반도체가 탑재된 렌즈 청소 시스템에는 복잡한 기계 부품과 사람의 개입이 필요하지 않습니다.
포트폴리오의 유연성 활용
0V~50V, 최대 2MHz의 넓은 공급 전압으로 다양한 청소 시스템 프로파일을 지원하며 다양한 조리개 크기, 카메라 렌즈 모양 및 설계를 지원합니다.
기술 리소스
Technical article
Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed
차량용 및 산업용 애플리케이션의 카메라 및 센서용 ULC1001 IC를 사용하여 작은 풋프린트로 견고한 솔리드 스테이트 렌즈 청소를 달성하는 방법.
Technical article
What is ultrasonic lens cleaning technology?
초음파 렌즈 청소 기술과 이 기술이 셀프 클리닝 카메라 애플리케이션을 구현하는 방법에 대해 알아보십시오.
비디오 시리즈
ULC 시작하기
이 웨비나를 시청하여 ULC의 작동 방식, 이를 지원하는 ULC 장치, ULC를 사용할 수 있는 오염 물질 유형 및 응용 분야에 대해 알아보십시오.