배터리 충전기 IC

높은 전력 밀도, 낮은 정동작 전류 및 빠른 충전 전류를 지원하는 TI 배터리 충전기를 사용하여 배터리 수명, 런타임 및 충전 시간을 개선하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
입력 소스 및 모든 충전 토폴로지(벅, 벅-부스트, 부스트 및 선형)를 지원하는 광범위한 전력 밀도 배터리 충전기 IC 포트폴리오를 통해 설계 및 전체 솔루션 크기를 축소합니다. TI 충전기는 최대 충전을 위해 배터리 작동 시간과 대기 시간을 최대화하고 즉시 사용할 수 있는 배터리를 위해 여러 저전력 모드가 함께 제공됩니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별 선택
관련 카테고리
USB-C용 배터리 충전기

USB-C 및 USB-C PD 전력 레벨을 지원하는 배터리 충전기와 동일한 USB-C 포트에서 충전 및 방전을 지원하는 배터리 충전기에 대해 자세히 알아보세요. 

배터리 충전기 IC 찾기

BQ25996

BQ25996 I2C 제어 1셀 16A 스위치드 커패시터 병렬 배터리 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 5.3

BQ25640

최대 입력 18V, Type-C 감지 및 OTG 출력을 지원하는 I²C 제어 1셀 5A 벅 배터리 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.58

BQ25853-Q1

오토모티브 I2C 제어 70V 양방향 벅 부스트 슈퍼 커패시터 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.5

BQ25785

준-이중 위상 및 40V VIN을 지원하는 SMBus 2셀~5셀 전원 경로 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.15

BQ24138

4µA 정동작 전류를 지원하는 I²C 제어, 1셀, 5A(최대), 14V 입력 벅 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.85

BQ25630

USB Type-C® 감지를 지원하는 I²C 1셀 5A 벅 배터리 충전기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.48

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
배터리 충전기: 기본 사항
배터리 충전기를 사용한 설계의 기본 개념에 대해 자세히 알아보십시오. 
비디오 시리즈
비디오 시리즈
배터리 충전기: 해당 애플리케이션 선택
해당 애플리케이션에 적합한 충전기를 선택하십시오.
Analog Design Journal
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
이 문서에서는 배터리 충전기 토폴로지에 대해 간략하게 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

차량용
TI의 배터리 충전기 기술을 이용해 오토모티브 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
의료용
TI의 배터리 충전기 기술로 의료용 애플리케이션에서 전력 밀도, 전체 배터리 및 시스템 보호 기능 향상
정원 및 전동 공구
TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원

TI의 배터리 충전기 기술을 이용해 오토모티브 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원

장점:

  • 입력 전압 범위가 최대 40V로 넓어 메인 차량 배터리를 배터리 충전기에 직접 연결할 수 있습니다 
  • 정동작 입력 전류가 2μA로 낮아 대기 모드에서 메인 차량 배터리로부터 들어오는 전류 유입량을 최소화
  • 배터리 화학 성분, 충전 전압 및 충전 전류를 맞춤 선택할 수 있는 단일 오토모티브 인증 충전기를 사용해 여러 다른 오토모티브 애플리케이션을 지원

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP30963 – 프리 부스트, 충전기 및 1S 리튬-이온 연료 게이지를 제공하는 백업 배터리 레퍼런스 설계
제품
  • BQ25171-Q1 – 차량용, 800mA 선형 배터리 충전기 - 1~2셀 리튬 이온, LiFePO4 및 1~6셀 NiMH용
  • BQ25173 – 1-4셀 슈퍼 커패시터용 800mA 선형 충전기
  • BQ25180 – WCSP 패키지의 조정 전원 경로를 지원하는1A 리튬 이온 및 LiFePO4 I²C 프로그래머블 선형 충전기
하드웨어 개발
  • BQ25171EVM – BQ25171 평가 모듈 1-2셀 리튬 이온, LiFePO4, 1-6셀 NiMH용 800mA 선형 배터리 충전기
  • BQ25173EVM – BQ25173 평가 모듈 1셀~4셀 슈퍼 커패시터용 800mA 선형 충전기
  • BQ25180EVM – BQ25180 1A 리튬 이온 I2C 프로그래머블 전원 경로 충전기용 평가 모듈

TI의 배터리 충전기 기술로 의료용 애플리케이션에서 전력 밀도, 전체 배터리 및 시스템 보호 기능 향상

장점:

  • 안전성 필수 애플리케이션에서 전체적인 입력 및 출력 과전압/저전압 및 과전류/저전류 보호
  • 여러 다양한 전체 시스템 요구 사항을 위해 다중 배터리 화학 성분(Li+, NiMH, Pb, SuperCap) 및 다중 셀 구성(1~6개 셀) 지원
  • 주 전원 장애 시 매끄러운 전환을 위해 백업 기능 지원

주요 리소스

제품
  • BQ24610 – 5V~28V 입력을 지원하는 독립형 1~6셀 벅 배터리 충전 컨트롤러
  • BQ25720 – 전원 경로 및 USB-C® PD OTG를 지원하는 SMBus 1-4 셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
  • BQ25798 – 듀얼 입력 셀렉터와 MPPT를 지원하는 I²C 제어, 1-4 셀 5A 벅 부스트 태양광 배터리 충전기
하드웨어 개발
  • BQ24610EVM – BQ24610 멀티 셀 동기 스위치 모드 배터리 충전기용 평가 모듈
  • BQ25720EVM – BQ25720 평가 모듈 SMBus, 1~4셀, 8A, NVDC 벅-부스트 배터리 충전기 컨트롤러
  • BQ25798EVM – BQ25798 평가 모듈 I²C 제어, 1~4셀, 5A 벅 부스트 충전기, 듀얼 입력 및 MPPT
기술 리소스

TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원

장점:

  • 전체 USB Type-C®/PD(전원 장치) 전압/전류 스펙트럼(20V/5A)을 98% 이상의 효율로 활용할 수 있는 범용 충전 지원
  • 높은 VBAT 허용 오차로 모터 킥백 과도 현상에 대한 보호 기능 제공 
  • 선형, 벅, 부스트 및 벅 부스트 충전 토폴로지를 가진 멀티 셀 지원
  • 원하는 충전을 달성하고 시스템에 전원을 공급하는 독립형 및 호스트 제어 인터페이스 지원 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP22805 – USB OTG(On-The-Go) 레퍼런스 설계가 적용된 24VIN, 240W, 98% 효율의 소형 5S 배터리 충전기
제품
  • BQ25731 – USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
  • BQ25306 – 독립형 17V, 3A 1-2셀 벅 배터리 충전기
  • BQ25170 – 800mA 선형 배터리 충전기 - 1셀 리튬 이온 및 LiFePO4용
하드웨어 개발
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1~5셀, 16A 벅-부스트 충전기 컨트롤러 평가 모듈
  • BQ25306EVM – 고집적 독립형 17V, 1S/2S, 3A 벅 배터리 충전기 평가 모듈
  • BQ25170EVM – 800mA 선형 배터리 충전기, 단일 셀 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4용 BQ25170 평가 모듈

배터리 충전기 IC 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.