배터리 모니터 및 밸런서

정확한 배터리 셀 모니터링 및 통합 보호

parametric-filter모든 제품 보기
정확한 모니터링으로 더 효율적인 배터리 사용이 가능하므로 작동 시간이 길어지고 배터리 크기와 비용이 절감됩니다. TI의 모니터 및 밸런서는 다양한 배터리 관리 시스템에서 배터리 셀 전압, 온도 및 전류의 정확한 실시간 판독값을 제공합니다. TI의 광범위한 제품 포트폴리오는 차량 전기 동력화, E-모빌리티 및 가전 제품에서 최고의 혁신을 이룰 수 있도록 설계되었습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

배터리 모니터 및 밸런서 찾기

BQ79735B-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

수직 인터페이스를 지원하는 차량용 6S 배터리 정션 박스 전류 감지 UIR 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 6.99

BQ79712PB-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

일체형 보호기 및 DC-DC 컨버터가 있는 12S 배터리 모니터 및 밸런서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.5

BQ79712SB-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

일체형 보호기 및 LDO FET가 포함되어 있는 오토모티브 12S 배터리 모니터 및 밸런서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.5

BQ79731B-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

전압, 전류 및 절연 저항 감지 기능이 포함된 차량용 고전압 배터리 팩 모니터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 7.19

BQ79881-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

전기 화학 임피던스 분광학을 지원하는 오토모티브 배터리 정션 박스 팩 모니터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 5.99

BQ79826Z-Q1
배터리 모니터 및 밸런서

전기 화학 임피던스 분광 엔진을 탑재한 차량용 26-S 배터리 모니터 및 밸런서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 9.999

전력의 추세

저잡음 및 정밀도를 위한 배터리 모니터 및 밸런서

고정밀 전압 모니터링 및 오류 감지로 각 배터리 셀 전반에서 시간 동기화 측정을 가능하게 합니다. HEV/EV의 배터리 관리 시스템의 경우, 오토모티브 배터리 모니터 및 밸런서는 잡음 필터링을 통합하여 외부 구성 요소가 필요하지 않습니다.  산업용 시스템의 경우 TI의 통합 보호 기능이 있는 모니터는 전압, 전류 및 온도를 완벽하게 제어하여 최적의 시스템 성능을 구현할 수 있습니다.

비디오 시리즈
BQ76952 및 BQ76942 배터리 모니터
이 교육 시리즈는 BQ76952와 BQ76942 배터리 모니터를 사용하여 시스템의 안전 및 보호를 보장하는 데 도움을 줍니다. 
Technical article
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
이 문서에서는 리튬 기반 배터리의 전압 모니터링을 통해 진공 클리너, 전동 공구 및 전기 자전거와 같은 배터리 구동 시스템의 안전한 작동을 보장하는 방법에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
낮은 노이즈와 높은 정밀도을 위한 주요 제품
BQ76952 활성 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기
BQ76942 활성 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기
BQ76940 활성 9~15 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 인산염 배터리 모니터(bq76940 제품군)

기술 리소스

비디오
비디오
EV BMS에서 유선 통신과 무선 통신 비교
전기차(EV)의 유선 및 무선 배터리 관리 시스템의 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오.
비디오
비디오
산업용 애플리케이션의 전지 수가 많은 배터리 팩에 대한 설계 고려 사항
이 비디오를 시청하여 게이지, 모니터 및 기본 또는 보조 프로텍터를 포함한 기본 시스템 구성의 장단점과 다양한 배터리 유형에 대한 예제에 대해 알아보십시오.
White paper
White paper
산업용 배터리 팩을 통해 수송 수단에 대체 전력 공급
전 세계적으로 친환경적인 수송을 지향하는 추세가 어떻게 오래 지속되는 배터리 팩에 대한 수요를 증가시키고 있는지 읽어 보세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

배터리 백업 장치(BBU)
TI의 배터리 모니터 및 밸런서로 셀 수가 많은 배터리 관리 시스템을 정확하게 모니터링하세요.
배터리 팩: 무선 전동 공구
배터리 모니터링 시스템의 배터리 전압, 전류 및 온도 측정 정확도를 개선하세요
배터리 팩: 진공 클리너/로봇
배터리 모니터 및 밸런서로 배터리 안전 및 정확도 요구 사항을 충족하세요.

TI의 배터리 모니터 및 밸런서로 셀 수가 많은 배터리 관리 시스템을 정확하게 모니터링하세요.

장점

  • 작은 솔루션 크기의 3 시리즈~16 시리즈 셀을 위한 셀 밸런싱 기능을 갖춘 멀티 케미스트리 배터리 모니터
  • 전압, 온도, 전류 및 내부 진단을 포함한 방대한 보호 제품군
  • 400kHz I2C, SPI 및 HDQ 단선 인터페이스를 포함한 유연한 통신 옵션
  • 생산 라인에 통합 OTP(일회성 프로그래머블) 메모리 프로그래밍 가능
  • 선택적 자동 복구 기능을 지원하는 고압측 NFET 보호를 위한 통합 충전 펌프

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010208 – 정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 10s-16s 배터리 팩 레퍼런스 디자인
제품
  • BQ76952 – 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기
하드웨어 개발
  • BQ76952EVM – 3s~16s 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 평가 모듈
소프트웨어 개발
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

배터리 모니터링 시스템의 배터리 전압, 전류 및 온도 측정 정확도를 개선하세요

장점

  • 작은 솔루션 크기의 3 시리즈~10 시리즈 셀을 위한 셀 밸런싱 기능을 갖춘 멀티 케미스트리 배터리 모니터
  • 전압, 온도, 전류 및 내부 진단을 포함한 방대한 보호 제품군
  • 400kHz I2C, SPI 및 HDQ 단선 인터페이스를 포함한 유연한 통신 옵션
  • 생산 라인에 통합 OTP(일회성 프로그래머블) 메모리 프로그래밍 가능
  • 선택적 자동 복구 기능을 지원하는 고압측 NFET 보호를 위한 통합 충전 펌프

주요 리소스

제품
  • BQ76942 – 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기
하드웨어 개발
  • BQ76942EVM – 3시리즈~10시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM
소프트웨어 개발
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

배터리 모니터 및 밸런서로 배터리 안전 및 정확도 요구 사항을 충족하세요.

장점

  • 작은 솔루션 크기의 3 시리즈~10 시리즈 셀을 위한 셀 밸런싱 기능을 갖춘 멀티 케미스트리 배터리 모니터
  • 전압, 온도, 전류 및 내부 진단을 포함한 방대한 보호 제품군
  • 400kHz I2C, SPI 및 HDQ 단선 인터페이스를 포함한 유연한 통신 옵션
  • 생산 라인에 통합 OTP(일회성 프로그래머블) 메모리 프로그래밍 가능
  • 선택적 자동 복구 기능을 지원하는 고압측 NFET 보호를 위한 통합 충전 펌프

주요 리소스

제품
  • BQ76942 – 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기
하드웨어 개발
  • BQ76942EVM – 3시리즈~10시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM
소프트웨어 개발
  • BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

설계 및 개발 자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.

bq20xxx 및 bq30xxx와 같은 (...)

레퍼런스 디자인
정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 10s-16s 배터리 팩 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 대기 전류와 절전 모드 전류 소비가 낮고 셀 전압 정확도가 높은 10s–16s 리튬 이온(Li-ion) LiFePO4 배터리 팩 설계입니다. 이 설계는 높은 정확도로 각 셀 전압, 팩 전류, 셀 및 MOSFET 온도를 모니터링하고 셀 과전압, 셀 저전압, 과열, 충전 및 방전 과전류 및 방전 단락 상황으로부터 리튬-이온 및 LiFePO4 배터리 팩을 보호합니다. 고압측 N채널 MOSFET 아키텍처를 채택하고 있으며, 강력한 구동 ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 효율적인 보조 전원 공급 (...)

배터리 모니터 및 밸런서 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.