외부 조명 및 프로젝션 DMD

Enable safer driving and advanced V2X communication with precision DLP® technology for exterior lighting

parametric-filter모든 제품 보기
Texas Instruments DLP technology is automotive-qualified to deliver superior color, brightness and contrast for a wide range of exterior lighting applications. With scalable platforms and reliable performance from –40°C to 105°C, the DLP automotive portfolio supports diverse brightness and resolution needs for both light control and information display around the vehicle. As cars become more connected and intelligent, DLP technology enables advanced vehicle-to-everything (V2X) communication, allowing vehicles to exchange critical information with their surroundings. Our skilled ecosystem partners can accelerate your designs with off the shelf prototypes for both dynamic ground projection and high resolution headlight, helping you to create innovative exterior lighting systems that enhance safety, convenience and communication on the road.

Find automotive exterior lighting & projection products that best fit your design needs

주요 애플리케이션 알아보기

Dynamic ground projection
DLP 기술을 사용하면 차량 내 어디에나 동적 콘텐츠를 표시 가능
High resolution headlight
최대 1.3백만 픽셀을 지원하는 DLP 기술은 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고 선명한 심볼을 표시할 수 있습니다.
Dynamic front symbol projection
DLP 기술은 차량의 특정 장착 위치에 구속되지 않고 심볼 프로젝터를 차량에 장착하는 데 사용할 수 있습니다.

DLP 기술을 사용하면 차량 내 어디에나 동적 콘텐츠를 표시 가능

이제 차량은 이전에는 불가능했던 방식으로 도로 사용자와 통신할 수 있습니다. DLP® 기술로 설계된 소형 외부 조명은 차량 정보와 의도, 보행자 알림 및 차량 주변 360°의 스타일링 기능을 풀 컬러 비디오 및 이미지로 표시할 수 있습니다.

DLP 기술을 사용한 DGP의 장점:

  • 스타일링 및 통신을 포함한 단일 소형 저비용 모듈의 여러 기능을 사용 가능
  • 프로그래밍 가능한 콘텐츠는 시간이 지남에 따라 적응하여 새로운 사용 사례를 사용 가능
  • 효율적인 광학 설계는 전력을 절약하여 몰입형 경험을 위한 더 큰 프로젝션 영역을 사용 가능

주요 리소스

제품
  • DLP2021-Q1 – 오토모티브 0.2인치 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
  • DLP3021-Q1 – DLP® 오토모티브 0.3인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
  • DLPC120-Q1 – DLP3030-Q1 칩셋용 오토모티브 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스 컨트롤러
하드웨어 개발
  • DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈
  • DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 동적 접지 프로젝터 평가 모듈

최대 1.3백만 픽셀을 지원하는 DLP 기술은 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고 선명한 심볼을 표시할 수 있습니다.

자동차 헤드라이트는 이제 자동차 앞에 패턴을 투사하여 다른 운전자의 눈부심을 최소화하는 동시에 조명 출력을 극대화할 수 있습니다. DLP® 기술을 사용하면 백만 개 이상의 주소 지정 가능 픽셀을 지원하는 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고, 생생한 심볼을 구현하여 운전자와 통신할 수 있습니다.

DLP 기술을 사용한 고해상도 하이라이트의 장점은 다음과 같습니다.

  • 운전자 통신을 위한 어댑티브 주행 빔 및 심볼 프로젝션 지원
  • 정교한 환영 시나리오, 차량의 브랜딩 및 개인화 가능
  • 눈부심을 줄이는 동시에 도로에 투사되는 빛을 최대화

주요 리소스

제품
  • DLP5533A-Q1 – DLP® 오토모티브 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
  • DLPC230-Q1 – DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
  • TPS99001-Q1 – 차량용 외부 조명을 위한 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러
하드웨어 개발
  • DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
  • DLP5531Q1EVM – DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈(EVM)
기술 리소스

DLP 기술은 차량의 특정 장착 위치에 구속되지 않고 심볼 프로젝터를 차량에 장착하는 데 사용할 수 있습니다.

DLP® 기술은 전용 전면 심볼 프로젝션 모듈을 지원하여 차량이 적응형 주행 빔 패턴을 생성하기 위한 ADAS 인프라 없이도 선명한 심볼, 차선 표시 및 환영 패턴을 표시할 수 있도록 합니다. 

DLP 기술을 사용한 심볼 프로젝션의 장점은 다음과 같습니다.

  • 운전자 통신을 위해 도로에 선명한 심볼 프로젝션
  • 정교한 환영 시나리오, 차량의 브랜딩 및 개인화 가능
  • 최신 스타일링 트렌드를 지원하는 통합 유연성

주요 리소스

제품
  • DLP5533A-Q1 – DLP® 오토모티브 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
  • DLPC230-Q1 – DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
  • TPS99001-Q1 – 차량용 외부 조명을 위한 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러
하드웨어 개발
  • DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
  • DLP5531Q1EVM – DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈(EVM)

Why Choose TI DLP® Automotive products for exterior lighting

checkmark

A projection solution for every application

Performance leader in resolution, brightness, efficiency and contrast helping automotive designers make their automotive display dreams reality by enabling the vehicle to communicate information.

checkmark

Simplifying projection technology

TI DLP® technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.

checkmark

Trusted technology by the automotive industry

DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.

설계 및 개발 자료

설계 툴
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

계산 툴
동적 접지 프로젝션 밝기 예측 계산기

이 Excel 계산기는 DLP3021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 사용하여 동적 접지 프로젝션 애니메이션, 로고 또는 심벌의 밝기를 추정하기 위한 시작점을 제공합니다. 이 계산기는 도로 조명, 도로 표면 유형 및 이미지 크기와 같은 일반적인 주변 조건을 사용합니다. 계산기는 이 값을 사용하여 차량 주변에 형성된 결과 이미지의 예상 밝기를 계산합니다.

평가 보드
DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈

DLP® 제품 DLP2021LEQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP2021-Q1 칩셋의 빠른 평가를 지원하는 완전한 전자 및 광학 시스템입니다. DLP2021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 FPGA(현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 기반 DMD 컨트롤러와 인터페이스하여 GPU(그래픽 처리 유닛) 무료 시스템 아키텍처를 구현합니다.

이 EVM은 RGB LED(발광 다이오드)와 단일 백색 LED 등 두 가지 조명원 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. DLP2021LEQ1EVM은 완전한 컬러 콘텐츠를 투사하는 RGB (...)

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
DLP Labs video series: headlight
Learn more about the headlight application areas with our DLP Labs video series. 
비디오 시리즈
비디오 시리즈
DLP Labs video series: dynamic ground projection
Learn more about the dynamic ground projection application areas with our DLP Labs video series. 
White paper
White paper
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
Read this whitepaper to learn more about how dynamic ground projection technology can re-invent consumers’ perceptions on external lighting.
document-pdfAcrobat PDF