디스플레이 및 프로젝션 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

다양한 응용 제품에서 선명하고 생생한 디스플레이를 제공

parametric-filter모든 제품 보기
DLP® 디스플레이 및 프로젝션 DMD는 휴대용 프로젝터부터 대형 공간 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 밝고 선명하고 안정적인 이미징을 지원합니다. TI의 DLP 기술은 유연한 해상도, 밝기 및 전원 옵션을 제공하여 정밀도와 확장성을 갖춘 설계를 지원합니다. 소비자용, 상용 또는 전문 환경을 위해 구축하든, 당사의 칩셋 기반 접근 방식은 빠른 개발과 뛰어난 시각적 성능을 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

설계 요구 사항에 가장 잘 맞는 디스플레이 및 프로젝션 제품을 찾아보십시오

DLP 기술을 선택해야 하는 이유는?

checkmark

모든 표면에 화면 표시

대비가 뛰어난 DLP 제품은 주문형 자유형 디스플레이 응용 제품을 지원하며 거의 모든 표면에 화려하고 선명한 이미지를 제공합니다.

checkmark

탁월한 이미지 품질

마이크로미러의 빠른 속도가 DLP 디스플레이 기술을 차별화하며, 밝고, 고해상도를 제공하는 것은 물론 색상이 다채로우며, 생동적인 이미지와 텍스트를 만드는 핵심입니다.

checkmark

광범위한 솔루션

DLP 기술의 유연함을 통해 프로젝션 제품을 고객의 다양한 요구 사항에 맞게 여러 해상도, 밝기 수준, 화면 크기, 가격대로 다양화할 수 있습니다.

DLP 디스플레이 기술 시작하기

DLP 기술의 핵심은 빛을 반사하고 정확한 이미지를 만들기 위해 기울어지는 수백만 개의 미세 미러로 뒤덮인 칩인 디지털 마이크로미러 디바이스입니다.

DMD는 완전한 DLP 칩셋의 일부로, 미러를 구동하는 컨트롤러와 전력 요구 사항에 따라 효율적이고 안정적인 작동을 보장하는 하나 이상의 전원 관리 집적 회로(PMIC)가 포함됩니다. 이러한 부품은 조명 시스템의 빛을 변조하고 광학 장치를 통해 투사하여 다양한 애플리케이션에서 고성능으로 생생하고 선명하고 안정적인 시각 효과를 제공합니다.

Application note
TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H)
이 애플리케이션 노트는 DLP 디스플레이 제품에 관련해 중요한 리소스를 찾을 때 유용한 포괄적인 빠른 가이드입니다.
PDF | HTML
비디오 시리즈
Precision labs 시리즈: DLP Labs - 디스플레이
이 교육 커리큘럼에서는 디스플레이 애플리케이션을 위한 DLP 기술 사용에 대해 자세히 설명합니다.

프로젝트에 적합한 DLP 칩셋 선택

적절한 DLP 칩셋을 선택하는 것은 프로젝트의 해상도, 밝기 및 폼 팩터 요구 사항에 따라 달라집니다. 휴대용 시스템, 전문가용 디스플레이 또는 대형 공간 설치를 제작하는 경우 DLP 기술은 성능, 전력 및 크기의 균형을 맞추도록 설계된 다양한 칩셋을 제공합니다.

개발 시작하기

칩셋을 선택한 후 다음 단계에 따라 시스템을 조립하세요.

  • 디스플레이 프로젝션을 설계할 때 밝기 요구 사항과 절충점을 고려하세요.
  • EVM(평가 모듈)을 구매하여 설계 평가 및 테스트를 시작하세요.
  • EVM을 TI 펌웨어와 페어링하여 칩셋을 진단하거나 문제를 해결하세요.
  • TI의 검색 툴을 사용하여 광학 모듈 사양에 가장 적합한 광학 모듈 제조사 및 시스템 통합업체를 선택하세요.
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
밝기에 DLP 기술의 관련 시스템 절충점을 알아보려면 읽어보세요.
PDF | HTML
Application note
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
제품 개발자가 광학 모듈 사양과 관련 시스템 설계 고려 사항을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 이 문서를 읽어보세요.
PDF | HTML
리소스
DLP 제품 타사 검색 툴
설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 출시 기간을 단축하기 위해 TI는 다양한 타사 제품과 협력하여 광학 모듈 및 하드웨어 설계에서 특수 소프트웨어 및 기타 프로덕션 서비스에 이르기까지 모든 작업을 지원합니다.

신뢰할 수 있는 지원으로 더 스마트한 설계

텍사스 인스트루먼트는 평가 키트, 레퍼런스 설계, 소프트웨어 툴을 포함하여 DLP 기술 개발을 가속화하는 다양한 리소스를 제공합니다.

이러한 리소스는 엔지니어가 시스템을 보다 효율적으로 테스트, 프로토타입 제작 및 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 자세한 문서 및 기술 지원을 사용하여 설계자에게 개념에서 최종 제품까지 안내할 수 있습니다.

DLP 상표 및 로고 표준 액세스

DLP 이름 및 로고는 텍사스 인스트루먼트의 등록 상표입니다. 브랜드를 올바르게 사용하고 보호하기 위해 마케팅 자료, 제품 문서 및 프레젠테이션 등 자료에서 DLP를 올바르게 참조하세요.

DLP 등록 상표, 로고, 아이콘 또는 이미지를 홍보 광고, 지침 또는 참조 자료 또는 웹사이트 제품 레이블 또는 패키징에 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 공식 TI DLP® 등록 상표 요구 사항 및 지침을 참조하십시오.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
DLP Labs
이 교육 커리큘럼은 DLP 기술의 기본 사항, 기계적 고려 사항으로 시작합니다. 여기에서 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 특별히 작성된 응용 프로그램별 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
밝기 요구 사항은 모든 프로젝션 시스템을 설계할 때 고려해야 할 주요 고려 사항 중 하나입니다. 밝기에 영향을 미치는 요인 및 관련 시스템 트레이드오프에 대해 자세히 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. B)
TI의 제품은 전 세계 10개 영화관 10곳 중 9개에 사용되는 DLP 기술을 갖추고 있습니다. 이를 제품 마케팅에 어떻게 적용할 수 있는지 알아보십시오. 
document-pdfAcrobat PDF
DLP390TP
휴대용 및 소비자용 DMD

0.39인치 4K DLP DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 166.854

DLP481RE
홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD

0.48인치 WUXGA 서브 LVDS DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 162.56

DLP800XE
Pro-AV 및 대형 공간 DMD

0.80인치 4K+ ProAV DLP 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 276

DLP481XE
홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD

0.48인치 4K UHD 서브-LVDS DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 227.53

DLP391TP
휴대용 및 소비자용 DMD

0.39인치, 4K UHD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 127.421

DLP472NP
휴대용 및 소비자용 DMD

0.47인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 88